RADMOT

Roboty FANUC umožňujú nepretržité CNC obrábanie v spoločnosti RADMOT

Automatizované CNC stroje, ktoré pozostávajú z rôznych obrábacích strojov a robotov, si vyžadujú dômyselný dizajn a integráciu. Prečo si teda tento proces nezjednodušiť a obrátiť sa na najvýznamnejšieho svetového výrobcu CNC obrábacích strojov a robotov: FANUC. Presne to bola stratégia spoločnosti RADMOT, významného poľského poskytovateľa služieb v oblasti obrábania, keď chcela zaviesť novú frézovaciu bunku CNC zahŕňajúcu tri obrábacie centrá a dva roboty, ktorá by mohla pracovať bez obsluhy 24 hodín denne, 7 dní v týždni - bez akýchkoľvek kolízií medzi robotmi.
Radmot test for Drupal

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Keď spoločnosť RADMOT, veľký špecialista na CNC obrábanie s viac ako 80 strojmi a 200 zamestnancami, chcela zaviesť automatizovanú frézovaciu bunku, konečným cieľom bolo umožniť nepretržitú výrobu komponentov bez obsluhy sedem dní v týždni. Dizajn bunky obsahoval tri CNC stroje a dva priemyselné roboty na nakladanie a vykladanie obrobkov. Bolo potrebné dbať na to, aby nedošlo k potenciálnym kolíziám medzi oboma robotmi, ktoré by museli pracovať v tesnej blízkosti jeden druhého.

Riešenie:

RADMOT sa obrátil na svojho spoľahlivého dodávateľa robotov, spoločnosť FANUC, s ponukou dvoch 6-osových priemyselných robotov M-20𝑖D/25 s nosnosťou 25 kg a dosahom 1 831 mm. V rámci novej frézovacej bunky CNC tieto dva roboty obsluhujú trojicu existujúcich modelov obrábacích centier FANUC ROBODRILL CNC vrátane najnovšieho stroja ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5. Výber inteligentných funkcií FANUC zabezpečuje, že medzi robotmi nikdy nedochádza ku kolíziám, aj keď zdieľajú rovnaký pracovný priestor.

Výsledok

S nasadením robotov FANUC M-20𝑖D/25 spoločnosť RADMOT teraz využíva výhody úplne automatizovaného nakladania a vykladania stroja, čím zabezpečuje nepretržitú prevádzku frézovania CNC bez potreby zásahu obsluhy. Použitie rovnakého výrobcu pre stroje aj roboty, spoločná riadiaca platforma FANUC zabezpečila, že na celú automatizovanú bunku možno dohliadať pomocou jediného HMI.

O spoločnosti RADMOT Sp. z o.o.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Spoločnosť RADMOT bola založená pred viac ako 40 rokmi a stala sa významným hráčom na poli CNC obrábania. Rodinná spoločnosť s 200 zamestnancami ponúka služby CNC frézovania aj sústruženia a obrába diely z materiálov, ako sú hliník, oceľ, meď, mosadz a technické plasty, na svojom širokom výbere viac ako 80 obrábacích strojov. Spoločnosť RADMOT, ktorá sa nachádza približne 80 km južne od Varšavy, si získava dôveru zákazníkov prostredníctvom prevádzkových pilierov, medzi ktoré patrí kvalita, transparentnosť, flexibilita, dlhodobá spolupráca, konkurencieschopnosť a odborná spôsobilosť. Medzi ďalšie služby, ktoré sú k dispozícii na mieste, patrí eloxovanie, galvanizácia, laserové značenie, montáž a umývanie dielov.

ZISTITE VIAC O RADMOTE

Inteligentné funkcie FANUC zaisťujú bezpečnosť v bunke s dvoma robotmi

"Už viac ako 40 rokov ponúkame služby presného CNC obrábania," hovorí Paweł Stańczyk, viceprezident poľskej spoločnosti RADMOT. "V našom strojovom parku sa nachádza viac ako 80 CNC sústruhov a fréz so 17 Robotmi FANUC, ktoré podporujú výrobu komponentov v stredne veľkých až veľkých sériách pre širokú škálu zákazníkov z mnohých rôznych odvetví. Sme ideálnym partnerom pre spoločnosti, ktoré hľadajú mimoriadne vysokú úroveň kvality a veľkosériovú výrobu, čo znamená, že si nevieme predstaviť fungovanie bez opakovateľnosti a produktivity, ktorú zabezpečujú naše automatizované a robotizované procesy."

Najnovší automatizačný projekt spoločnosti RADMOT zahŕňal dizajn a integráciu CNC stroja, ktorý kombinuje dva procesy frézovania na rôznych modeloch CNC centra FANUC RoboDrill vrátane najnovšieho 𝛼-D21L𝑖B5 na všestranné frézovanie, vŕtanie a závitovanie. Po pridaní dvoch nových 6-osových priemyselných robotov FANUC M-20𝑖D/25 môže teraz spoločnosť vyrábať frézované komponenty nepretržite.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

"Riešenie navrhlo a implementovalo naše oddelenie automatizácie," hovorí Bartłomiej Nędzi, konštruktér spoločnosti RADMOT. "V bunke sú použité dva roboty FANUC, ktoré pracujú bez kolízie v spoločnom pracovnom priestore."

Funkcia softvéru Intelligent Interference Check (IIC) spoločnosti FANUC umožňuje robotom monitorovať ich polohu a prostredie, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k žiadnej potenciálnej kolízii.

Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Citácia z recenzií

Paweł Stańczyk

Viceprezident spoločnosti RADMOT

Priemyselné 6-osové roboty FANUC M-20𝑖D/25 majú veľmi štíhly dizajn a duté rameno a zápästie, ktoré umožňujú vedenie káblov a pneumatických rúrok vo vnútri robota. Robot M-20𝑖D/25 má tiež stupeň krytia IP67 pre odolnosť voči chladiacej kvapaline a olejovej hmle prítomnej pri obrábacích operáciách.

Obzvlášť dôležité pre úspech tohto automatizačného projektu bolo jednoduché na pripojenie medzi obrábacím strojom, robotom a periférnymi zariadeniami prostredníctvom počítačového softvéru ROBODRILL-LINK𝑖. Okrem toho môže RADMOT ovládať celú bunku z jedného operátorského panela vďaka spoločnej riadiacej platforme, ktorú zdieľajú obrábacie stroje CNC a roboty FANUC.

"Týmto sa naše úsilie v oblasti automatizácie v spoločnosti RADMOT určite nekončí," konštatuje Stańczyk. "Sme hrdí na to, že spoločnosť FANUC je v tomto procese naším dôveryhodným partnerom."

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.