Skip to main content
Vedos

Vedos dosahuje presnosť so zariadením FANUC Robodrill

Pri hľadaní správnej rovnováhy medzi vysokou presnosťou, efektívnosťou a nákladmi sa výrobca presných komponentov Vedos spolieha na frézovacie centrá ROBODRILL od spoločnosti FANUC.
The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.

Duration: 2min
In Dutch with English subtitles

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

Vedos Verspanende Techniek BV vo Venlo sa zameriava na výrobu presných komponentov pre high-tech aplikácie v odvetviach, ako je medicína alebo polovodičový priemysel.

Riešenie

Využitie frézovacích centier ROBODRILL, ktoré sa otáčajú rýchlosťou 24 000 otáčok za minútu, na dosiahnutie dostatočne vysokej reznej rýchlosti s použitím fréz s hrúbkou 1 mm alebo dokonca menšou pre mechanické komponenty.

Výsledok

Fanuc RoboDrill poskytuje vysokú úroveň účinnosti, ktorá zákazníkom spoločnosti Vedos prináša komplexnejšie frézovacie práce. Malé komponenty sa vyrábajú s vysokou presnosťou, pričom je zaručené aj off-line programovanie a kontrola kvality.

Vedos

Spoločnosť Vedos Verspanende Techniek BV vyrába od roku 1995 presné kovové a plastové výrobky pre vysokokvalitné strojárstvo podľa špecifikácií zákazníkov. V roku 2015 prevzal spoločnosť od svojho otca konateľ Frank Siepel. Spoločnosť Vedos sa zameriava na sústruženie malých dielov s vysokou presnosťou.

ZÍSKAJTE VIAC O SPOLOČNOSTI Vedos
The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.

Špecializácia na presné strojárske komponenty

Hrdinské príbehy z metalurgie sa zvyčajne týkajú veľkých, ťažkých ingotov a veľkého objemu úlomkov. Ale svet malých, presných komponentov má tiež špecifické výzvy, ktoré si vyžadujú vysokú mieru špecializácie. Spoločnosť Vedos Verspanende Techniek BV vo Venlo sa zameriava na výrobu presných súčiastok pre high-tech aplikácie v odvetviach, ako je medicína alebo polovodičový priemysel. Vedos používa frézovacie centrá ROBODRILL, ktoré sa otáčajú rýchlosťou 24 000 ot. To je potrebné na to, aby sa pri použití fréz s hrúbkou 1 mm alebo dokonca menšou dosiahla stále dostatočne vysoká rýchlosť rezania.

"Špecializujeme sa na presné mechanické komponenty," vysvetľuje konateľ spoločnosti Frank Siepel. "Vyrábame tesniace krúžky s veľkosťou niekoľko mm, malé skrutky a iné spojovacie prvky pre aplikácie, kde sa vyžaduje veľmi vysoká presnosť. Napríklad v elektrónových mikroskopoch musia byť všetky diely dokonale hladké, s drsnosťou menšou ako 0,8. Každá nerovnosť by v takomto mikroskope spôsobila nepresné merania."

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.

"Keďže pracujeme s malými frézami, potrebujeme stroje s vysokými otáčkami. Stroje musia byť tiež veľmi stabilné a presné, aby sme mohli rýchlo meniť frézy a pritom si boli istí požadovanou kvalitou. ROBODRILL toto všetko ponúka."

Citácia z recenzií

Frank Siepel

Výkonný riaditeľ

Vedos má 8 strojov ROBODRILL, ktoré obsluhuje 5 operátorov. "Najstarší stroj ROBODRILL má už 10 rokov a je stále rovnako presný ako predtým," hovorí Frank. Pri výbere strojov FANUC je dôležitá aj veľmi priaznivá cena strojov. "Keďže majú dlhú životnosť, amortizácia stroja sama o sebe nepredstavuje žiadne veľké náklady," zdôrazňuje Frank Siepel.

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.

Vedos dáva prednosť viacerým strojom pred investíciami do zložitých strojov na konečnú úpravu. "Dvanásťosový stroj môže možno ušetriť čas vo výrobe, ale potom musíte dávať pozor, aby sa tento zisk nestratil pri jeho konfigurácii," hovorí Frank. "V konečnom dôsledku je dôležitá nákladová cena na výrobok. Ak môžem mať v prevádzke dva stroje, je to zvyčajne efektívnejšie, ako keby sme všetko robili na komplexnom sústruhu s hnanými nástrojmi."

"Aby sme dosiahli hladký povrch, pracujeme s veľmi malými frézami. Potom máte aj malé drážky, ktoré sa dajú ľahko odstrániť. Rýchly, dynamický stroj, akým je ROBODRILL, je oveľa efektívnejší ako veľký, zložitý viacosý stroj. Veľmi záleží na povahe výrobkov a ich objednanom počte. Ak musí byť tolerancia frézovania v porovnaní so sústruhovými prácami veľmi presná, zmysel má kombinovaný stroj. Ak však tieto tolerancie spolu nesúvisia, dosiahneme vyššiu efektivitu na viacerých strojoch bez toho, aby sme ohrozili presnosť."

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.