Trafime

A Trafime az élvonalban a FANUC IIoT platformjával

Az üzleti fejlődés és növekedés miatt sok gyártónak nagyon eltérő gépeket, automatizálási és egyéb termelési rendszereket kell üzemeltetnie, amelyeket gyakran sok különböző szállító szállít.Ez a helyzet egyes gyártóüzemeket arra késztet, hogy úgy gondolják, hogy hatékony adatkezelés egyetlen IIoT platform használatával nem lehetséges. Nos, a FANUC FIELD rendszere bizonyítja, hogy ez a gondolkodásmód téves, amint azt az olaszországi Trafime is megerősítheti.
TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

Duration: 4:47min in Italian with English subtitles

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

Mivel számos gép, robot és egyéb rendszer található három forgalmas olaszországi gyártóüzemben, az autóipari alkatrész-beszállító Trafime egy olyan IIoT platformot szeretett volna azonosítani és bevezetni, amely hatékony és áttekinthető adatkezelést biztosít.

A megoldás

A FANUC szerszámgépekbe és robotokba való befektetéssel kapcsolatos elégedettségére építve a Trafime a FANUC FIELD rendszerhez fordult, amely egy egyre népszerűbb, funkciókban gazdag, helyszíni IIoT rendszer.

Az eredmény

A FIELD rendszerrel a Trafime számos gyártó különböző generációs gyártógépéhez csatlakozott, lehetővé téve az átfogó adatelemzést a teljes folyamatlánc mentén. A jobb helyi és felhőben történő adatkezelés mellett a vállalat további jelentős előnyként említi az univerzális felhasználhatóságot, a kezelési költségek csökkenését és a fokozott kiberbiztonságot.

Trafime

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

A szicíliai székhelyű Trafime három gyártóüzemmel rendelkezik Olaszországban, ahol a vállalat csúcstechnológiai termékeket gyárt, amelyek 80%-a az autóipar számára készül. Az Európába és a világ többi részébe irányuló export szintén a termelés 80%-át teszi ki. A Trafime-t 1967-ben alapították a finommechanikai vágás specialistájaként, és ma már mintegy 60 millió eurós forgalmat bonyolít.

TUDJON MEG TÖBBET A Trafime-ról

A Trafime a FANUC-kal csatlakozik

"A fejlődés az üzleti életben szükséges és létfontosságú, ezért döntöttünk úgy néhány évvel ezelőtt, hogy bevezetjük a numerikus vezérlést a gyártási ciklusainkba" - magyarázza Luca Coffa, az olaszországi székhelyű Trafime autóipari alkatrészgyártó cég vezérigazgatója.

Most a Trafime gyártóüzemében a FANUC automatizálási megoldásainak széles skálája működik, beleértve a nagy teljesítményű ROBODRILL megmunkálóközpontokat és a számos hattengelyes ipari robotot, mint például az LR Mate 200𝑖D és M-10𝑖A modelleket. Egyes robotok egy hetedik tengelyre, egy lineáris pályára vannak szerelve, hogy az előttük és mögöttük elhelyezkedő gépeket is kezeljék.

Mivel a vállalat három magasan automatizált gyártóüzemében ennyi gép, robot és egyéb rendszer található, a Trafime egy nagy kapacitású, üzemi IIoT-platformot szeretett volna az adatok hatékony kezeléséhez. A piac felmérése után a vállalat a FIELD (FANUC Intelligent Edge Link & Drive) rendszert választotta.

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.
Ügyfélvélemény

Luca Coffa

A Trafime vezérigazgatója

"A választásunknak három oka volt" - magyarázza Daniele Diliberto, a Trafime termelési vezetője. "Először is az adatkezelés: a FIELD rendszernek köszönhetően helyben és a felhőben is tudjuk kezelni az adatainkat. Az adatok helyi kezelése azt az előnyt nyújtja számunkra, hogy gyorsabban hozzáférhetünk az információkhoz és feldolgozhatjuk azokat. A felhő használatának lehetősége azért előnyös számunkra, mert három üzemünk van különböző városokban, így hatékonyabban tudjuk módosítani az adatokat."

Diliberto szerint a második ok a használat univerzalitása. A FIELD rendszer lehetővé teszi a vállalat számára, hogy tetszőleges alkalmazást futtasson. Ez a képesség hatalmas előny, mivel lehetővé teszi, hogy a sok különböző gépet és beszállítót használó Trafime egyetlen közös platformot használjon.

"Harmadszor, a FIELD rendszer egyplatformos felépítése lehetővé teszi számunkra a kezelési költségek csökkentését és az adatok biztonságos migrálását" - árulja el.

A FIELD rendszer gyakorlati alkalmazása a Trafime-nál a FANUC ZDT [Zero Down Time] applikáció és a hozzá kapcsolódó PMA alkalmazás használata.

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

"Ezek az alkalmazások lehetővé teszik számunkra a prediktív karbantartást és a robotok egészségi állapotának nyomon követését" - mondja Diliberto. "Nemrég például kaptunk egy üzenetet, amely egy bizonyos robottengely romló állapotát jelezte. Képesek voltunk beprogramozni a működési idő csökkentését, ami lehetővé tette a beavatkozást és a robot visszatérését a működésbe anélkül, hogy a termelékenységet befolyásolta volna"."

Végül a kiberbiztonsággal kapcsolatos megjegyzés. Egy olyan rendkívül versenyképes piacon, mint az autóipar, ahol a technológia folyamatosan fejlődik, az adatok biztonságának és az üzleti szakértelemnek a megőrzése kritikus fontosságú.

"Ez egy újabb ok, amiért a FIELD rendszert választottuk, mivel lehetővé teszi számunkra, hogy adatainkat helyben kezeljük anélkül, hogy exportálnánk azokat és kibertámadásoknak tennénk ki őket" - mondja Diliberto.

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek bármely gyártási folyamat optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.