501𝑖-A
Partilhar
O CNC de controlo de ultra-eixos e ultra-caminhos, com potência escalável para produção inteligente. O CNC 501𝑖-A oferece um controlo de eixos de elevada capacidade, tornando-o na escolha ideal para construtores de máquinas e fabricantes que pretendam aumentar a automatização e o rendimento da produção. Com a mesma capacidade de eixos que o nosso modelo emblemático, mas optimizado para um menor número de eixos de contorno simultâneos, o 501𝑖-A proporciona um desempenho robusto para máquinas com vários percursos em ambientes de elevado volume.
Máx. eixos controlados no total/por trajetória
96 / 24
Eixos máximos do fuso no total/por trajetória
24/4
Máx. trajetórias controladas
15
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Aplicações
Indústrias
A solução perfeita para a sua aplicação
Fresagem CNC
A fresagem CNC é um processo de maquinagem que utiliza ferramentas de corte rotativas controladas por computador para remover material de uma peça de trabalho e criar uma forma desejada. É amplamente utilizado para produzir peças de precisão com geometrias complexas. O processo envolve a fixação da peça de trabalho numa mesa móvel e a utilização de várias ferramentas para cortar, perfurar e moldar o material com base em instruções programadas.
Retificação CNC
A retificação é um processo de maquinação de precisão que utiliza uma roda abrasiva como ferramenta de corte para remover material de uma peça de trabalho. Permite obter acabamentos finos e dimensões exactas, especialmente em materiais duros. O processo envolve uma roda abrasiva rotativa que raspa o material para atingir a forma e o tamanho desejados e é essencial para criar superfícies planas, cilíndricas ou cónicas no fabrico moderno.
Torneamento CNC
O torneamento CNC é um processo de maquinagem em que uma ferramenta de corte remove material de uma peça de trabalho em rotação para criar formas cilíndricas precisas. É ideal para produzir peças com geometrias complexas e tolerâncias apertadas. Para maximizar o rendimento do seu centro de torneamento ou torno, é essencial ter um bom CNC capaz de gerir e otimizar toda uma série de processos de torneamento. Para além de maximizar a produtividade, um bom CNC também lhe proporcionará a flexibilidade necessária para reduzir os tempos de execução em pequenos lotes.
Corte de fio EDM
A EDM (Maquinação por Descarga Eléctrica) é um processo de fabrico de precisão que utiliza um fio fino, carregado eletricamente, para cortar formas e contornos complexos em metais duros e materiais condutores. O fio gera uma série de descargas eléctricas rápidas, que corroem o material com extrema precisão sem aplicar força mecânica. Este método sem contacto permite a produção de peças complexas e altamente detalhadas, com excelentes acabamentos de superfície, o que o torna essencial para as indústrias que exigem uma maquinação precisa, como a aeroespacial, a médica e a de moldes.
Maquinação de 5 eixos
A maquinação CNC de 5 eixos envolve o movimento simultâneo ao longo de cinco eixos - três lineares (X, Y, Z) e dois rotativos. Esta capacidade permite a criação de peças complexas numa única configuração, aumentando significativamente a precisão e a eficiência. Ao deslocar a ferramenta de corte e a peça de trabalho ao longo destes cinco eixos diferentes, o CNC de 5 eixos pode produzir formas altamente complexas e caraterísticas pormenorizadas.
Soluções à medida para o seu sector
Maquinação complexa para a indústria aeroespacial
Optimize os processos de fabrico aeroespacial com as soluções de maquinação complexa topo de gama da FANUC!
Maquinação complexa para a indústria automóvel
Precisão e eficiência no fabrico de automóveis!
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.
Eletrónica
Fornecemos soluções automatizadas para o fabrico de produtos electrónicos e para salas limpas.
Maquinação complexa para a indústria médica
Excelência no fabrico de produtos médicos com a tecnologia da FANUC!