Na indústria transformadora, a IIoT apoia as operações e os processos, ajudando-o a reduzir os custos da empresa e a aumentar os lucros. Ao ligar dispositivos, os custos globais de manutenção podem ser reduzidos através da aplicação da manutenção preditiva em vez da manutenção reactiva. Nas fábricas inteligentes, são geradas poupanças importantes através da redução da utilização de consumíveis, do prolongamento da vida útil das máquinas e da utilização mais eficiente da energia. Além disso, os estrangulamentos na produção podem ser identificados numa fase mais precoce, resultando em medidas corretivas imediatas.
Explore a forma como os produtos IIoT podem apoiar os seus esforços para reduzir os custos de produção.
Com a evolução e o crescimento do negócio, muitos fabricantes dão por si a gerir uma variedade díspar de maquinaria, automação e outros sistemas de produção, frequentemente fornecidos por muitos fornecedores diferentes. Esta situação faz com que algumas instalações de produção pensem que não é possível uma gestão de dados eficaz utilizando uma única plataforma IIoT. Bem, o sistema FIELD da FANUC prova que esta ideia é descabida, como a Trafime, sediada em Itália, pode confirmar.