Os nossos servomotores 𝛼𝑖-D são concebidos com a tecnologia de ponta da FANUC, garantindo um funcionamento fiável e consistente mesmo nos ambientes industriais mais exigentes. São fáceis de integrar em sistemas já existentes, o que os torna uma solução versátil para uma vasta gama de aplicações. Mas o verdadeiro valor reside nas suas capacidades de poupança de energia. Ao otimizar a utilização de energia, os Servos 𝛼𝑖-D podem reduzir significativamente os custos energéticos da sua empresa, contribuindo para um resultado final ambientalmente mais sustentável e um planeta mais verde.
Destaques
Documentos
Destaques
Vantagens para a sua empresa
Eficiência energética
Reduza os custos e aumente a sustentabilidade com os nossos servomotores 𝛼𝑖-D energeticamente eficientes. Desfrute de um consumo de energia reduzido sem sacrificar a potência.
Precisão e fiabilidade
Obtenha uma qualidade de produção superior com a precisão inigualável dos nossos servos. O desempenho fiável reduz o tempo de inatividade e a manutenção.
Desempenho versátil
Adapte-se sem esforço a várias necessidades industriais com a flexível série 𝛼𝑖-D, aumentando assim as suas capacidades de produção de forma eficiente.
Conectividade sem falhas
Integre facilmente com os sistemas existentes e a IoT, permitindo operações mais inteligentes e maior produtividade com a nossa conetividade avançada.
Longevidade rentável
Invista na poupança a longo prazo com os nossos servomotores duradouros, que necessitam de menos manutenção e oferecem uma vida útil prolongada para uma rentabilidade sustentável.
Documentos
Download para obter informações adicionais
Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.
A fresagem CNC é um processo de maquinagem que utiliza ferramentas de corte rotativas controladas por computador para remover material de uma peça de trabalho e criar uma forma desejada. É amplamente utilizado para produzir peças de precisão com geometrias complexas. O processo envolve a fixação da peça de trabalho numa mesa móvel e a utilização de várias ferramentas para cortar, perfurar e moldar o material com base em instruções programadas.
A retificação é um processo de maquinação de precisão que utiliza uma roda abrasiva como ferramenta de corte para remover material de uma peça de trabalho. Permite obter acabamentos finos e dimensões exactas, especialmente em materiais duros. O processo envolve uma roda abrasiva rotativa que raspa o material para atingir a forma e o tamanho desejados e é essencial para criar superfícies planas, cilíndricas ou cónicas no fabrico moderno.
O torneamento CNC é um processo de maquinagem em que uma ferramenta de corte remove material de uma peça de trabalho em rotação para criar formas cilíndricas precisas. É ideal para produzir peças com geometrias complexas e tolerâncias apertadas. Para maximizar o rendimento do seu centro de torneamento ou torno, é essencial ter um bom CNC capaz de gerir e otimizar toda uma série de processos de torneamento. Para além de maximizar a produtividade, um bom CNC também lhe proporcionará a flexibilidade necessária para reduzir os tempos de execução em pequenos lotes.
A EDM (Maquinação por Descarga Eléctrica) é um processo de fabrico de precisão que utiliza um fio fino, carregado eletricamente, para cortar formas e contornos complexos em metais duros e materiais condutores. O fio gera uma série de descargas eléctricas rápidas, que corroem o material com extrema precisão sem aplicar força mecânica. Este método sem contacto permite a produção de peças complexas e altamente detalhadas, com excelentes acabamentos de superfície, o que o torna essencial para as indústrias que exigem uma maquinação precisa, como a aeroespacial, a médica e a de moldes.
A maquinação CNC de 5 eixos envolve o movimento simultâneo ao longo de cinco eixos - três lineares (X, Y, Z) e dois rotativos. Esta capacidade permite a criação de peças complexas numa única configuração, aumentando significativamente a precisão e a eficiência. Ao deslocar a ferramenta de corte e a peça de trabalho ao longo destes cinco eixos diferentes, o CNC de 5 eixos pode produzir formas altamente complexas e caraterísticas pormenorizadas.
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.