Apresentamos os motores FANUC - a força motriz por detrás da precisão. Aumente a eficiência operacional da sua empresa com o epítome da excelência em engenharia. Os nossos motores de fuso são motores fiáveis e de elevado desempenho, concebidos para satisfazer as necessidades mais exigentes das aplicações industriais modernas. Com uma gama de opções disponíveis, estes motores são projectados para precisão, potência e durabilidade. Quer esteja a atualizar maquinaria ou a procurar componentes fiáveis para equipamento novo, os motores da FANUC são a escolha ideal.
Destaques
Documentos
Destaques
Vantagens para a sua empresa
Produtividade melhorada
Com capacidades de alta velocidade e precisão, espere um aumento significativo na sua produção sem comprometer a qualidade.
Eficiência energética
Estes motores foram concebidos a pensar na sustentabilidade e funcionam com uma eficiência energética excecional, reduzindo significativamente o seu consumo de energia e contribuindo para reduzir os custos operacionais.
Durabilidade
Construídos para durar em ambientes industriais difíceis, oferecem uma maior durabilidade, poupando nos custos de substituição e aumentando a produtividade geral e a rentabilidade das empresas.
Integração fácil
Versáteis e compatíveis com vários sistemas, simplificam as actualizações e as expansões das máquinas industriais.
Poupança de custos a longo prazo
A combinação de eficiência energética, durabilidade e baixos requisitos de manutenção significa uma poupança de custos considerável ao longo da vida útil do motor.
Service First
Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção preditiva, preventiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.
Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidade dos produtos FANUC.
A fresagem CNC é um processo de maquinagem que utiliza ferramentas de corte rotativas controladas por computador para remover material de uma peça de trabalho e criar uma forma desejada. É amplamente utilizado para produzir peças de precisão com geometrias complexas. O processo envolve a fixação da peça de trabalho numa mesa móvel e a utilização de várias ferramentas para cortar, perfurar e moldar o material com base em instruções programadas.
A retificação é um processo de maquinação de precisão que utiliza uma roda abrasiva como ferramenta de corte para remover material de uma peça de trabalho. Permite obter acabamentos finos e dimensões exactas, especialmente em materiais duros. O processo envolve uma roda abrasiva rotativa que raspa o material para atingir a forma e o tamanho desejados e é essencial para criar superfícies planas, cilíndricas ou cónicas no fabrico moderno.
O torneamento CNC é um processo de maquinagem em que uma ferramenta de corte remove material de uma peça de trabalho em rotação para criar formas cilíndricas precisas. É ideal para produzir peças com geometrias complexas e tolerâncias apertadas. Para maximizar o rendimento do seu centro de torneamento ou torno, é essencial ter um bom CNC capaz de gerir e otimizar toda uma série de processos de torneamento. Para além de maximizar a produtividade, um bom CNC também lhe proporcionará a flexibilidade necessária para reduzir os tempos de execução em pequenos lotes.
A EDM (Maquinação por Descarga Eléctrica) é um processo de fabrico de precisão que utiliza um fio fino, carregado eletricamente, para cortar formas e contornos complexos em metais duros e materiais condutores. O fio gera uma série de descargas eléctricas rápidas, que corroem o material com extrema precisão sem aplicar força mecânica. Este método sem contacto permite a produção de peças complexas e altamente detalhadas, com excelentes acabamentos de superfície, o que o torna essencial para as indústrias que exigem uma maquinação precisa, como a aeroespacial, a médica e a de moldes.
A maquinação CNC de 5 eixos envolve o movimento simultâneo ao longo de cinco eixos - três lineares (X, Y, Z) e dois rotativos. Esta capacidade permite a criação de peças complexas numa única configuração, aumentando significativamente a precisão e a eficiência. Ao deslocar a ferramenta de corte e a peça de trabalho ao longo destes cinco eixos diferentes, o CNC de 5 eixos pode produzir formas altamente complexas e caraterísticas pormenorizadas.
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.