Melhore a sua eficiência industrial com os servoamplificadores FANUC. Concebidos para um controlo preciso e um desempenho de alta velocidade, optimizam as operações e integram-se facilmente com vários motores. Utilizando tecnologia avançada, os nossos servoamplificadores proporcionam uma grande capacidade de resposta em tempo real e uma fácil integração com uma vasta gama de motores.
Com a tecnologia de poupança de energia, estes amplificadores aumentam a produtividade e reduzem o consumo de energia. O seu design robusto garante uma fiabilidade duradoura, tornando-os ideais para diversas aplicações industriais. Experimente um desempenho superior e sustentabilidade com os servoamplificadores FANUC.
Destaques
Documentos
Destaques
Vantagens para a sua empresa
Controlo de precisão e elevado desempenho
Concebidos para uma precisão de controlo e capacidade de resposta inigualáveis. O controlo de precisão permite que as máquinas funcionem com a máxima eficiência, garantindo resultados de produção de qualidade superior.
Eficiência energética e poupança de custos
Optimiza a utilização de energia, reduzindo significativamente os custos operacionais. A sua construção energeticamente eficiente reduz as despesas de eletricidade e reforça a sustentabilidade, essencial para as empresas.
Durabilidade e fiabilidade
Os servoamplificadores da FANUC, conhecidos pela sua durabilidade, têm um desempenho impecável mesmo nos ambientes mais adversos, minimizando o tempo de inatividade e mantendo baixos os custos de manutenção a longo prazo.
Versatilidade e compatibilidade
Oferecendo uma vasta seleção de modelos para diversas aplicações, as soluções da FANUC são perfeitas para empresas que pretendem melhorar os seus sistemas de automação com uma escolha unificada e de qualidade superior.
Interface amigável e fácil integração
Os amplificadores intuitivos facilitam a configuração e o funcionamento, reduzindo o tempo de formação e aumentando a produtividade dos técnicos.
Service First
Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção preditiva, preventiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.
Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.
A fresagem CNC é um processo de maquinagem que utiliza ferramentas de corte rotativas controladas por computador para remover material de uma peça de trabalho e criar uma forma desejada. É amplamente utilizado para produzir peças de precisão com geometrias complexas. O processo envolve a fixação da peça de trabalho numa mesa móvel e a utilização de várias ferramentas para cortar, perfurar e moldar o material com base em instruções programadas.
A retificação é um processo de maquinação de precisão que utiliza uma roda abrasiva como ferramenta de corte para remover material de uma peça de trabalho. Permite obter acabamentos finos e dimensões exactas, especialmente em materiais duros. O processo envolve uma roda abrasiva rotativa que raspa o material para atingir a forma e o tamanho desejados e é essencial para criar superfícies planas, cilíndricas ou cónicas no fabrico moderno.
O torneamento CNC é um processo de maquinagem em que uma ferramenta de corte remove material de uma peça de trabalho em rotação para criar formas cilíndricas precisas. É ideal para produzir peças com geometrias complexas e tolerâncias apertadas. Para maximizar o rendimento do seu centro de torneamento ou torno, é essencial ter um bom CNC capaz de gerir e otimizar toda uma série de processos de torneamento. Para além de maximizar a produtividade, um bom CNC também lhe proporcionará a flexibilidade necessária para reduzir os tempos de execução em pequenos lotes.
A EDM (Maquinação por Descarga Eléctrica) é um processo de fabrico de precisão que utiliza um fio fino, carregado eletricamente, para cortar formas e contornos complexos em metais duros e materiais condutores. O fio gera uma série de descargas eléctricas rápidas, que corroem o material com extrema precisão sem aplicar força mecânica. Este método sem contacto permite a produção de peças complexas e altamente detalhadas, com excelentes acabamentos de superfície, o que o torna essencial para as indústrias que exigem uma maquinação precisa, como a aeroespacial, a médica e a de moldes.
A maquinação CNC de 5 eixos envolve o movimento simultâneo ao longo de cinco eixos - três lineares (X, Y, Z) e dois rotativos. Esta capacidade permite a criação de peças complexas numa única configuração, aumentando significativamente a precisão e a eficiência. Ao deslocar a ferramenta de corte e a peça de trabalho ao longo destes cinco eixos diferentes, o CNC de 5 eixos pode produzir formas altamente complexas e caraterísticas pormenorizadas.
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.