Robotprogramozás Pythonban FANUC vezérlőkhöz.
Egyszerűsítse az AI-integrációt natív Python-futtatással.
A Python napjainkban az AI- és gépi tanulási alkalmazások fejlesztésének egyik vezető programozási nyelve. A FANUC robotvezérlők már közvetlenül futtatják a Python-programokat, így nincs szükség külső számítógépre, és szorosabb kapcsolat alakítható ki az AI-alkalmazások és a robotvezérlés között.
A Python natív futtatása a robotvezérlőn csökkenti a rendszer összetettségét, egyszerűsíti az integrációt és megkönnyíti az intelligens automatizálási megoldások bevezetését. A fejlesztők jól ismert programozási környezetben dolgozhatnak, miközben közvetlen hozzáférést kapnak a robot funkcióihoz.
Legyen szó AI-alapú ellenőrzőrendszerek fejlesztéséről, gyártási adatok elemzéséről vagy egyedi automatizálási alkalmazások létrehozásáról, a Python rugalmas alapot biztosít az innovációhoz és az intelligens automatizáláshoz.
A Python robotprogramozás előnyei
A mesterséges intelligencia egyszerűbb beépítése
Használja ki a Python-ökoszisztémát
Gyorsabb fejlesztési ciklusok
Alakítsa az adatokat hasznosítható információvá.
Dolgozzon megszokott fejlesztői környezetben
Python futtatása az R-50𝑖A vezérlőn
A világszerte népszerű Python programozási nyelv már közvetlenül futtatható az R-50𝑖A vezérlőn. Így a statisztikai feldolgozást, adatelemzést és képfeldolgozást segítő, gazdag nyílt forráskódú könyvtárak zökkenőmentesen beépíthetők a robotvezérlésbe. A fejlesztői környezet támogatja a VS Code (Visual Studio Code) használatát, így a programok hatékonyan fejleszthetők olyan fejlett távoli hibakeresési funkciókkal, mint a lépésenkénti végrehajtás, a töréspontok és a változók figyelése.
Könnyen használható dedikált könyvtárakkal
A FANUC saját fejlesztésű Python-könyvtárakkal egyszerűsíti a robotvezérlést. Ezekkel a fejlesztők intuitív módon férhetnek hozzá Pythonból a robot különböző adataihoz, például a ki- és bemenetekhez (I/O), valamint a regiszterértékekhez (változóbeállításokhoz). Az opcionális Remote Motion Interface használatával a robot mozgása is közvetlenül Pythonból vezérelhető. Az így létrehozott Python-programok a hagyományos TP-programokból is meghívhatók, így a FANUC robotok zökkenőmentesen integrálhatók a legújabb technológiákkal.
Python programozás az R-50𝑖 vezérlőn
Ismerje meg ebből a Technical Transfer videóból, hogyan használhatja a Python-programozást a FANUC R-50𝑖A vezérlőn. A Python-szkriptek futtatása a vezérlő alapfunkciója, így gyorsan fejleszthetők fájlkezelési, kommunikációs, numerikus számítási és külső rendszerekkel való integrációs feladatok. A videó bemutatja, hogyan teheti hatékonyabbá a Python az automatizálási munkafolyamatokat közvetlenül a robotvezérlőn.
*Ingyenes regisztráció szükséges
Gyakran ismételt kérdések a Python-alapú robotprogramozásról
Kérdései vannak a FANUC vezérlők Python-alapú programozásával kapcsolatban? Az alábbi válaszokból megtudhatja, hogyan használható a Python közvetlenül az R-50𝑖A vezérlőn, hogyan segíti az automatizálási fejlesztéseket, és hogyan működhet együtt a meglévő FANUC robotprogramozási módszerekkel.
Yes. FANUC R-50iA controllers can execute Python programs directly on the robot controller, allowing developers to use Python for automation tasks, data processing, communication, and integration with AI applications.
Python can be used for file operations, communication processing, numerical calculations, production data analysis, image processing, and integration with external systems.
Yes. When combined with the optional Remote Motion Interface, Python can be used to command robots to move directly. This allows developers to create Python programs that interact more directly with robot motion and automation processes.
No. Python programs can run directly on supported FANUC robot controllers, reducing the need for a separate PC for certain Python-based automation workflows.
Developers can use FANUC Python libraries to access various types of robot data, including I/O signals and register values. This makes it easier to monitor inputs and outputs, work with variable settings, and build Python-based automation applications.