FANUC ER-4𝑖A6 tengelyes mechanikus egységHasznos teherbírás: 4 kgKarkinyúlás: 550 mmR-30𝑖B Mate Plus vezérlő𝑖Pendant érintőképernyővel𝑖RVision integrált kamerarendszer6 digitális bemenet / 2 digitális kimenet a robotkaron20 digitális bemenet / 20 digitális kimenet a vezérlőn2 x Ethernet port2 x dupla légmágnesszelep a robotkaron (a levegőellátás nem tartozék)
Erős, ezüst és fekete színben is elérhető eloxált alumínium vázKerekek az egyszerű szállításhoz és lábak a stabilitásért10 m hosszú tápkábel szabványos 230 V-os csatlakozóvalKönnyen hozzáférhető ajtó biztonsági kapcsolóvalElektromos megfogó előre felszerelve a robotonFelszerelt és kalibrált kameraNylon Solitaire tábla és alkatrészekHasított alumínium munkafelület a könnyű testreszabás érdekében
2 x 10 Base-T vagy 100 Base-TX interfész
*Ethernet szoftvertámogatás alapfelszereltségként:
- A robot állapota, programjai/változói és diagnosztikája elérhető webes felületen keresztül.
- 𝑖RVision és 𝑖Pendant távoli kezelőfelülete
Opcionális további interfészek is elérhetők, pl. Profinet
Futtatásra kész pasziánsz alkalmazás, beleértve a 𝑖RVision és a Dual Check Safety funkciókat, az összes forráskóddal.Teljes működési beállítási és kalibrációs útmutató a robot, a 𝑖RVision és a DCS számára.Kiegészítő gyakorlatok teljes készlete „nyílt forráskódú” formátumban.
Minden, amit az oktatóknak tudniuk kell ahhoz, hogy megtanítsák a diákoknak a robot működtetését.
ROBOGUIDE akadémiai verziójú szimulációs szoftver20 licenc vagy 1 licencszerver 5 megosztott (floating) licenccel
Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.