/
Mozgás funkciók
Mozgás funkciók
Megosztás
A FANUC-nál tudjuk, hogy a CNC gépek világában a pontosság és a hatékonyság a legfontosabb. CNC Mozgás funkcióink kivételes teljesítményt nyújtanak, lehetővé téve az Ön vállalkozásának, hogy többet érjen el.
- Legfontosabb előnyök
- Fő jellemzők
Legfontosabb előnyök
Előnyök az Ön vállalkozása számára
Nagy teljesítményű vezérlés
Az 1-től 32 tengelyig terjedő skálázható mozgásvezérlés precíziót biztosít a különféle ipari alkalmazásokban. Ideális présekhez, sajtolókhoz, rakodókhoz és egyebekhez.
Speciális funkciók
A nyomás- és pozíciószabályozástól a többtengelyes szinkronizálásig ez a vezérlő kiválóan teljesít dinamikus és összetett mozgásforgatókönyvekben.
Energiahatékonyság
Nyerjen vissza energiát és csökkentse az energiafogyasztást. Ideális megoldás nagyméretű szervoalkalmazásokhoz, csökkentve az energiafogyasztást és a környezeti terhelést. Búcsút inthet a hidraulikus rendszereknek.
Testreszabható kijelzők
Optimalizálja munkaélményét különféle kijelzőkkel, az LCD-ktől a kézi eszközökig. A Power Motion 𝑖 zökkenőmentes integrációval fokozza termelését.
Biztonság és csatlakoztathatóság
Megoldásunk zökkenőmentesen integrálható a meglévő vezérlőrendszereibe, és több hálózatot is támogat. Lehetővé teszi a rendszerekkel és robotokkal való kommunikációt Etherneten keresztül, és ipari szabványoknak megfelelő biztonságot nyújt.
Fő jellemzők
Az Ön sikeréhez tervezett funkciók
Optimális mozgásszabályozás
A fejlett algoritmusok a megmunkálás során rendkívüli pontosságot biztosítanak, lehetővé téve az összetett alkatrészek kompromisszumok nélküli gyártását.
Zökkenőmentes integráció
A felhasználóbarát kezelőfelülettel tervezett CNC-mozgató funkcióink gyors beállítást és egyszerű kezelést biztosítanak, jelentősen javítva az üzemidőt.
Sokoldalúság az iparágak között
Legyen szó repülőgépgyártásról, autóiparról vagy elektronikáról, ez a megoldás alkalmazkodik a különböző gyártási igényekhez, rugalmasságot és robusztus teljesítményt kínál.
Valós idejű beállítások
Az adaptív képességek lehetővé teszik a működés közbeni azonnali módosításokat, javítva a szerszám élettartamát és csökkentve az anyagpazarlást.
Költséghatékonyság
A szerszámok élettartamának növelésével és a hulladék csökkentésével CNC mozgás funkció jelentős megtakarítást kínál, ami hozzájárul az Ön eredményességéhez.