The FANUC ROBOSHOT's Custom Sequence function revolutionises machine operation by allowing users to tailor sequences for both the machine and peripheral devices. This feature-rich function simplifies setup with an intuitive touch interface, providing real-time progress status to ensure smooth operations. Designed with user efficiency in mind, it also includes velocity limitation to confirm the feasibility of operations.

Egyéni szekvencia funkció

A FANUC ROBOSHOT Custom Sequence funkciója forradalmasítja a gép működését, mivel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a gép és a perifériás eszközök számára is testre szabott szekvenciákat készítsenek. Ez a lehetőségekben gazdag funkció intuitív érintőképernyős felülettel egyszerűsíti a beállítást, és valós idejű állapot visszajelzést biztosít a zökkenőmentes működés érdekében. A felhasználói hatékonyságot szem előtt tartva tervezték, és sebességkorlátozást is tartalmaz a műveletek megvalósíthatóságának biztosítása érdekében .