TESY a hatékonyság felé vezető úton a ROBOSHOT-tal
A FANUC ROBOSHOT teljesen elektromos fröccsöntőgépétől a vásárlók magas termelési hatékonyságot, alacsony energiaköltséget és zajkibocsátást, valamint nagyszerű műszaki támogatást és szervizszolgáltatást várhatnak.
Gyorsabb gyártási ciklus, amely javítja a gépek kihasználtságát.
Az energiahatékonyság több mint 70%-kal javult.
Alacsony zajszint javítja a munkakörnyezetet.
Nagyszerű támogatás és szerviz a FANUC részéről.
Áttekintés
Cég
Történet
Termékek
Áttekintés
Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig
A feladat
A TESY termelési kapacitásának bővítése érdekében drasztikusan növelnie kellett a műanyag alkatrészek gyártásának mennyiségét, amelyeket a végtermékekbe építenek be.
A megoldás
A TESY két teljesen elektromos, 350 tonna záróerejű FANUC ROBOSHOT fröccsöntőgépbe fektetett be.
Az eredmény
A FANUC ipari berendezéseinek bevezetésével a bolgár TESY gyártónak sikerült csökkenteni a gyártott alkatrészek költségeit, a technológiai hulladékot és az energiaköltségeket, elérni a gyártott alkatrészek egyenletesen magas minőségi szintjét és ismétlési pontosságát, és nem utolsósorban javítania a munkakörnyezetet a gépek alacsony zajszintjének köszönhetően.
Cég
TESY
A TESY a legnagyobb bolgár és az egyik vezető európai gyártó az elektromos vízmelegítők, közvetett fűtésű víztartályok és elektromos fűtőberendezések terén. A vállalat a Ficosota Holding része, és 5 gyárral rendelkezik Bulgária területén. A vállalat termékeit több mint 50 országban, 4 kontinensen értékesíti.
Növekvő kapacitás a fűtési, szellőzési és légkondicionáló ágazatban
A vállalat folytatja fejlesztését azáltal, hogy növeli gyártási kapacitását és új terméksorozatokat vezet be a HVAC-ágazatban (fűtés, szellőzés és légkondicionálás). „Nagyon hatékony megoldásra volt szükségünk ahhoz, hogy növeljük kapacitásunkat a műanyag alkatrészek gyártásában, amelyeket összeszerelt termékeinkbe építünk be” – nyilatkozott Desislav Dimitrov, a TESY stratégiai befektetési és fejlesztési projektmenedzsere.
„Többnyire azért választottuk a FANUC gépeket, mert egyediek, és ebben a gépkategóriában egyedülállók a világban. Végső döntésünkben nagyon fontos feltétel volt, hogy saját anyagunkkal és munkatársainkkal tesztelhettük a kínált gépeket, aminek során ténylegesen meggyőződtünk kiváló tulajdonságaikról, működésükről és hatékonyságukról” – mondta Dimitrov.
"A 350 tonna záróerővel rendelkező FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖A olyan fröccsöntőgép, amelynek minden tengelyének hajtása teljesen elektromos (szervo). Ezzel, a precíz CNC-vezérléssel és a FANUC további rendszereivel együtt több mint 70%-os energiahatékonyságot értünk el az eddig használt hidraulikus gépekhez képest” – állította Desislav Dimitrov. A TESY vállalatnak a FANUC ROBOSHOT gépek használatában mutatkozó előnyei nem korlátozódnak a gyártási folyamat elektromos költségeinek jelentős csökkentésére.
"A ROBOSHOT gépek bevezetése után egyértelmű volt, hogy az elért eredmények teljesen egyeznek az előzetes megbeszélésekben és az ajánlatban szereplő adatokkal."
Desislav Dimitrov
Stratégiai beruházási és fejlesztési projektmenedzser a TESY-nél
"A FANUC elektromos gépek rendkívül alacsony zajszintje jelentősen javította a munkakörnyezetet a gyártócsarnokban, és mind a gyártási folyamatokban dolgozók, mind a vezetők kivételes elégedettségét eredményezte" - kommentálta Dimitrov.
A TESY a FANUC-kal való partnerségét a robotika területén is bővítette, több modellt telepített a termelésébe. Az alkalmazottak helyszíni gyakorlati képzéséhez a TESY az oktató ROBO Centerét egy speciális FANUC oktatási csomaggal szerelte fel.
„Emellett szeretnénk megemlíteni a FANUC csapatának proaktív és előnyös együttműködést a projekt minden fázisában – legyen szó tesztelésről, telepítésről és a szükséges értékesítés utáni szolgáltatásról. Remélem, hogy a bulgáriai FANUC hosszú távú partnerünk lesz jövőbeli projektjeinkhez!” – foglalta össze Dimitrov.
Termékek
Lépjen a technológia mögé: Fedezze fel a kapcsolódó termékeket
A jövő robotikai mérnökei számára a FANUC oktatócellája egy plug-and-play megoldás, amely dobozból kivéve azonnal használatra kész. Ha a fejlett gyártástechnológia területén dolgozik, nagy eséllyel...
Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.
A fröccsöntés egy rendkívül hatékony gyártási folyamat, amely lehetővé teszi az összetett, kiváló minőségű műanyag alkatrészek precíz és megismételhető gyártását. A fejlett automatizálást és robotikát alkalmazva ez a technológia elengedhetetlen a nagyüzemi gyártást igénylő iparágak számára, költséghatékony megoldásokat biztosítva anélkül, hogy a végtermék integritása vagy tulajdonságai sérülnének.