Skip to main content
Kunzmann GmbH

A tanműhelytől a gyártósorig: a KUNZMANN a FANUC CRX kollaboratív robotját alkalmazza

A prémium minőségű univerzális marógépeket és megmunkálóközpontokat gyártó német KUNZMANN Maschinenbau egy FANUC CRX kobotot állított üzembe, hogy támogassa mind a képzési, mind a gyártási tevékenységeket. Az egyszerű programozhatóság, a rugalmas integrálhatóság és a biztonságos ember-robot együttműködés ideális választássá teszi a rendszert azok számára, akik most teszik meg első lépéseiket az automatizálás felé. A KUNZMANN-nál alkalmazott CRX kobot ma már nemcsak a robotikai lehetőségek bemutatásában játszik fontos szerepet, hanem a termelésben is értéket teremt a gépkiszolgálási feladatok támogatásával.
Kunzmann Case Study video: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

Főbb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat


A KUNZMANN célja az volt, hogy a robottechnikát bevezesse működésébe, egyrészt az automatizálási lehetőségek bemutatása, másrészt a képzésben részt vevők inspirálása érdekében. A vállalat olyan megoldást keresett, amely egyszerűen használható, biztonságosan üzemeltethető, ugyanakkor valódi termelési feladatok ellátására is alkalmas. A piacon elérhető hagyományos robotmegoldások közül sok túl összetettnek bizonyult, ezért a KUNZMANN egy egyszerű, mégis nagy teljesítményű alternatívát keresett.
 

A megoldás


A vállalat a 10 kg teherbírású és 1418 mm munkatartományú FANUC CRX-10𝑖A/L kobot mellett döntött. A vezérlésfüggetlen robot könnyen integrálható a vállalat szerszámgépein alkalmazott, különböző gyártóktól származó CNC-rendszerekkel. A programozás a FANUC Tablet Teach Pendant kezelőegység segítségével, intuitív drag-and-drop funkciókkal történik, így a képzésben részt vevők és a gépkezelők gyorsan elsajátíthatják és alkalmazhatják a robotizált feladatokat.
 

Az eredmény


A FANUC CRX kobot ma már egyaránt támogatja a gyakorlati képzést és a termelési feladatokat. A résztvevők közvetlen tapasztalatot szerezhetnek a robotika területén egy intuitív felhasználói felület segítségével, miközben a vállalat a modern automatizálási technológiák előnyeit saját gyártási folyamataiban is szemlélteti. A biztonságos ember-robot együttműködés és a nagy ismétlési pontosság biztosítja, hogy a robot az emberekkel közös munkatérben is megbízhatóan működjön, miközben megfelel a gépkiszolgálási alkalmazások által megkövetelt precizitásnak.

KUNZMANN Maschinenbau GmbH

Az 1907-ben alapított KUNZMANN Maschinenbau univerzális marógépek és megmunkálóközpontok német gyártója. A mintegy 110 főt foglalkoztató vállalat olyan kiváló minőségű szerszámgépeiről ismert, amelyek egyetlen platformon kínálnak CNC-vezérelt és kézi üzemeltetési lehetőséget. A KUNZMANN 2015 óta a WEILER Werkzeugmaschinen csoport tagja, amely a marási és a precíziós esztergálási technológiák szakértelmét egyesíti, miközben mindkét márka megőrzi saját, erős mérnöki identitását.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ a KUNZMANN Maschinenbau GmbH-ról
Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

A FANUC kobot inspirálja a következő generációt a KUNZMANN-nál

A KUNZMANN Maschinenbau számára a robottechnika bevezetését egyaránt gyakorlati és oktatási szempontok indokolták. A német szerszámgépgyártó célja az volt, hogy bemutassa a korszerű automatizálási megoldások nyújtotta lehetőségeket, miközben a képzésben részt vevők közvetlen tapasztalatot szerezhetnek az ipari robotika területén.

„Fő tevékenységünk a hibrid marógépek tervezése és gyártása, amelyek CNC-vezérléssel és kézi működtetéssel, kézikerék segítségével egyaránt használhatók” – magyarázza Niklas Bitzer, a KUNZMANN alkalmazástechnikai mérnöke. „Bár a gyártás meghatározó szerepet tölt be vállalatunk életében, tevékenységünk jelentős része a képzéshez kapcsolódik.”

Mivel a robotika egyre fontosabb szerepet játszik a gyártásban, miközben a szakképzett munkaerő hiánya Európa-szerte komoly kihívást jelent, a vállalat úgy döntött, hogy automatizálási technológiát integrál képzési környezetébe.

„Robotot szerettünk volna alkalmazni, mert ezzel nemcsak technológiai felkészültségünket tudjuk demonstrálni, hanem azért is, mert a robotokkal való munka rendkívül inspiráló a tanulók számára” – mondja. „Hamarosan azonban akadályba ütköztünk, mivel azt tapasztaltuk, hogy a piacon elérhető megoldások közül sok egyszerűen túl bonyolultnak bizonyult.”

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

Szerencsére a KUNZMANN kitartó keresése végül a FANUC CRX kobotcsaládhoz, azon belül is a CRX-10𝑖A/L modellhez vezette a vállalatot. A 10 kg teherbírású és 1418 mm munkatományú robot számos automatizálási feladathoz kínál rugalmas megoldást, miközben üzembe helyezése és használata is egyszerű marad. Bitzer számára egy másik fontos szempont a kompatibilitás volt.
„A CRX vezérlésfüggetlen, ami azt jelenti, hogy bármely olyan vezérlőrendszerhez csatlakoztatható, amelyet gépeinkhez kínálunk. Ez rendkívül egyszerű integrációt tesz lehetővé.”
A könnyű használhatóság döntő előnyt jelentett. A CRX sorozat a FANUC Tablet Teach Pendant kezelőegységet alkalmazza, amely intuitív, drag-and-drop alapú programozási felületet kínál. Ahelyett, hogy összetett programkódokat kellene írniuk, a felhasználók manuálisan végigvezetik a robotot a kívánt mozgásokon, majd a pozíciókat közvetlenül az érintőképernyőn menthetik el.

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities
Ügyfélvélemény

Niklas Bitzer

Alkalmazástechnikai mérnök

Ez az egyszerűség különösen alkalmassá teszi a robotot a képzési környezetben történő alkalmazásra.

„Bárki képes használni, még az elsőéves tanulók és a gyakornokok is” – mondja. „Ez rendkívül értékes számunkra, mert lehetővé teszi, hogy a résztvevők már a kezdetektől gyakorlati tapasztalatot szerezzenek a robotika területén.”

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

Bár a FANUC robot jelentős szerepet játszik a képzésben, a KUNZMANN számára az is fontos szempont volt, hogy a rendszer a valós termelési folyamatok támogatására is alkalmas legyen. A CRX-10𝑖A/L ennek az elvárásnak is megfelel: ±0,05 mm-es ismétlési pontosságának köszönhetően precíz feladatok, például a gépek be- és kirakodása során is megbízhatóan alkalmazható.

„Alapvető fontosságú volt számunkra, hogy a robot ne csupán bemutatóeszközként szolgáljon a képzésben részt vevők számára, hanem teljes értékű termelési eszközként is megállja a helyét” – hangsúlyozza Bitzer.

A szakember a projekt során tapasztalt kiváló együttműködést is kiemelte: „A FANUC-kal való együttműködés tökéletes volt. Bármilyen kérdéssel fordultunk hozzájuk, mindig gyors és átfogó választ kaptunk. Emellett PLC-programozásunk és a FANUC rendszerének együttműködése is rendkívül jól működött. Ha újra döntenünk kellene, habozás nélkül ismét a FANUC-ot és a CRX-et választanánk.”

Merítsen ihletet

Success story about automated handling processes using FANUC cobots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on FANUC cobots to ensure precise and reliable handling within its automated production environment. Supported by advanced vision technology, the cobots pick and position components with high accuracy, contributing to consistent product quality.
Emerson

Man and Technology in Close Contact

The Cobot CRX-10𝑖A/L from FANUC makes it easy to produce reliably in the tightest of spaces. It has a compact design and significantly increases machine availability.

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

A FANUC kobotja segít a GER4TECH-nek a mozgásban

Egy új robot fejlesztése szakértelmet, tapasztalatot és gyakran olyan partnerekkel való együttműködést igényel, akik speciális technológiai területeken rendelkeznek szaktudással. Így amikor a GER4TECH a kollaboratív robotok szakértőjét kereste, aki fejlett képességekkel ruházza fel új autonóm mobil robotját (AMR), a vállalat a FANUC-hoz fordult.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.