A fröccsöntés általában magas energiaköltségekkel jár - nem így a FANUC teljesen elektromos ROBOSHOT gépei esetében, amelyek lehetővé tették az ITD számára, hogy 50%-os energiamegtakarítást érjen el. Az energiamegtakarítás és a kiváló szervizélmény meggyőzte az ITD-t, hogy tovább automatizáljon a FANUC-kal.
Alacsony energiafogyasztású, teljesen elektromos fröccsöntőgépek és megmunkálóközpontok.
A FANUC ROBOSHOT gépekkel 50%-os energiamegtakarítás érhető el.
Kivételes minőségű FANUC gépek jó áron.
Áttekintés
Cég
Történet
Termékek
Áttekintés
Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig
A feladat
A folyamatos termelési ciklus biztosítása érdekében az ITD vállalat arra törekszik, hogy minden gépével maximális rendelkezésre állást és hibamentes működést érjen el.
A megoldás
A meglévő hidraulikus fröccsöntőgépeket teljesen elektromos gépekre cserélték. Az ITD gyártóüzemében mostantól öt FANUC ROBOSHOT fröccsöntőgép található különböző mértékű szorítóerővel. Ezenkívül az ITD két FANUC ROBODRILL függőleges megmunkálóközpontot is bevetett a szerszámgyártási igényeinek kielégítésére.
Az eredmény
Az ITD-nek sikerült csökkentenie a gyártás költségeit, és egyenletesen kiváló minőséget ért el. Az energiafogyasztás figyelemmel kísérése során megállapították, hogy a FANUC gépeivel 50%-os energiamegtakarítást értek el, ami rendkívül versenyképessé teszi az ITD termékeit.
Cég
ITD EOOD
Az ITD EOOD egy bolgár vállalat, amelyet 1990-ben alapítottak Szaedinenie városában. Az ITD szerszámok, öntőformák, műanyag palackok, fiolák, kupakok és más típusú műanyag csomagolások gyártására szakosodott. A vállalat PET-csomagolások újrahasznosításával is foglalkozik, e téren úttörő szerepet tölt be Bulgáriában. Az ITD mintegy 250 embert foglalkoztat.
Az ITD a FANUC szolgáltatásait és berendezéseit ajánlja a hibamentes működés biztosításához
Az ITD több mint 30 éve támaszkodik a FANUC Bulgária karbantartási szolgáltatásaira, hogy biztosítsa a FANUC-berendezések maximális rendelkezésre állását és problémamentes működését. Az ITD szerződésés alapon veszi igénybe a FANUC szolgáltatásait a gépek szervizelésére, karbantartására, a munkaerő képzésére és az opciók átprogramozására vonatkozóan az egyedi termelési igényeknek megfelelően.
Ivan Daradjanski
Az ITD tulajdonosa és vezetője.
"Csak egészen ritkán volt szükségünk javításra és azokhoz támogatásra, de azokon az alkalmakon mindig gyorsan reagáltak. Így nyugodtak vagyunk. Rendkívül elégedettek lehetünk, és ha értékelnünk kell a FANUC szolgáltatását, akkor azt kiválónak fogjuk minősíteni" - mondta az ITD vezetője."
"Azért választottuk a FANUC-ot, mert gépeik segítenek csökkenteni a késztermékeinkhez költségeit. A CNC vezérlésű ROBOSHOT fröccsöntőgépet stabil mechanika, megbízhatóság és egyszerű kezelhetőség jellemzi, és nagy pontosságú öntvények előállítására képes. Az egyik legfontosabb előnye az alacsony villamosenergia-fogyasztás. Amint elkezdtünk vele dolgozni, hamar kiderült, több mint 50%-os energiamegtakarítást értünk el. A hidraulikus gépekkel összehasonlítva a ROBOSHOT-tal történő gyártásunk környezetbarát, mivel nincsenek olajok, szűrők vagy szivattyúk, illetve ezek fűtése" - osztotta meg Daradjanski.
"A ROBODRILL pedig egy gyors, kiváló minőségű gép, amely a 4 tengelyes megmunkálóközpontok összes lehetőségével rendelkezik. 24.000-es fordulatszámával kivételes minőséget érhetünk el a gyártott termékeinkben nagyon jó áron, köszönhetően a nagyon alacsony energiafogyasztásnak" - tette hozzá.
A következő lépés a gyártás robotos automatizálása lesz mind a megmunkálásoknál, mind a műanyag termékek gyártásában."
"A piaci trendeket követve a jövő a magas fokú automatizálásban, a robotikában és a mesterséges intelligenciában rejlik. Mi pedig erre törekszünk. Vállalkozásként hűségesek vagyunk partnereinkhez, ha azok bizonyították megbízhatóságukat. Számunkra a FANUC a bizalom és a biztonság szinonimája, ezért szívesen dolgozunk velük." - zárta Mr. Daradjanski.
Termékek
Nézzen a technológia mögé: Fedezze fel az esethez kapcsolódó termékeket
Minden feldolgozóipari ágazatnak megvannak a maga speciális műanyag alkalmazási követelményei. A ROBOSHOT sokoldalúságot kínál a legkülönbözőbb feldolgozási körülmények között, így ezek többségének megfelel.
Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyártásautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek a gyártási folyamatok optimalizálását és racionalizálását szolgálják.
A fröccsöntés egy rendkívül hatékony gyártási folyamat, amely lehetővé teszi az összetett, kiváló minőségű műanyag alkatrészek precíz és megismételhető gyártását. A fejlett automatizálást és robotikát alkalmazva ez a technológia elengedhetetlen a nagyüzemi gyártást igénylő iparágak számára, költséghatékony megoldásokat biztosítva anélkül, hogy a végtermék integritása vagy tulajdonságai sérülnének.