Skip to main content
Heinz Hänggi Stanztechnik

A FANUC robot kisajtolja a ládatisztítás hatékonyságát

A robotok számos ipari alkalmazásban produktívak, megbízhatóak, következetesek, hatékonyak és gazdaságosak. Jó példa erre a ládák raklapokra és raklapokról történő be- és kirakodása az ipari mosási folyamat részeként. De mi történik akkor, ha a ládák kiindulópozíciója véletlenszerű? Ilyen esetekben a FANUC azt tapasztalja, hogy 3D-s látással rendelkező robotjai egyre népszerűbbek.
FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz Hänggi Stanztechnik.

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

A svájci Heinz Hänggi Stanztechnik vállalat, amely közel 80 éve a precíziós sajtolás specialistája, automatizálni szerette volna a ládamosási folyamat be- és kirakodását. A cél az volt, hogy a folyamat teljesen autonóm legyen, kiküszöbölve a kézi munkaerő szükségességét még az éjszakai műszakokban is. A fő kihívások közé tartozott a ládák véletlenszerű elhelyezkedése.

A megoldás

A FANUC-technológia tökéletes megoldást kínált: egy M-710𝑖C/70 ipari robotot kombináltak egy FANUC 3DV/600 3D látórendszerrel, amely képes önállóan felismerni a ládák és raklapok helyzetét.

Az eredmény

A FANUC 3DV/600 látórendszer segítségével a robot műszakonként akár 8 tonna emelést is végezhet. A hattengelyes robot egy lineáris sínen ül, amely egy hetedik tengelyt biztosít, így egyszerre 10 raklapot tud egymás mellett kezelni.

Heinz Hänggi Stanztechnik

Bettlach, Berntől mintegy 25 km-re északra található, Svájcban. Itt a Hänggi kiváló minőségű, akár 6 mm vastagságú préselt alkatrészeket gyárt különböző anyagokból. A vállalat olyan iparágaknak nyújt szolgáltatásokat, mint az autóipar, az orvostechnika vagy az óragyártás, például progresszív sajtolás, mikrosajtolás, precíziós vágás és formázás: mindent a prototípusoktól a komplett szerelvényekig. A Hänggi olyan fontos ipari szabványok szerinti akkreditációkkal rendelkezik, mint az ISO 9001 és az IATF 16949.

TUDJON MEG TÖBBET A Heinz Hänggi Stanztechnik-ről
Images referring to the case study Heinz Hänggi Stanztechnik

A FANUC hatékonysága a tisztaság védjegye

Amikor a Heinz Hänggi Stanztechnik automatizálni akarta a korábban kézzel végzett ládamosási folyamatát, ez a tekintélyes és az iparágban vezető szerepet betöltő sajtolás specialista a helyi gépgyártó partneréhez, a TwinAutomationhez fordult.

Michael Studer, a TwinAutomation alapítója és ügyvezető igazgatója a projekt során végig értékesítési és menedzsment támogatást nyújtott: "A fő kihívást az jelentette, hogy a ládákat a kezelők a préselési folyamat után kézzel helyezik a raklapokra, ezért a robotnak látórendszer segítségével kellett felismernie a pozíciójukat. A látórendszer elengedhetetlen ahhoz, hogy a robot hatékonyan, ütközések nélkül tudja a ládákat a raklapról leemelni."

Images referring to the case study Heinz Hänggi Stanztechnik

A FANUC optimális megoldást kínált: az M-710𝑖C/70 ipari robotot a vállalat 3DV/600 3D látásérzékelőjével kombinálva, amely közvetlenül a robothoz csatlakozik. A Hängginél a 3DV/600 önállóan felismeri a dobozok és a raklapok helyzetét, így a robot műszakonként akár 8 tonna problémamentes emelést is végezhet."

Marc Schmid a Hängginél a precíziós sajtolásért és felületkezelésért felelős: "Az M-710𝑖C/70-hez egy lineáris sínt is felszereltünk, így egy hetedik tengelyt is biztosítva a robot egyszerre 10 raklapot tud egymás mellett kezelni."

A kategóriájában a legjobb hasznos terhelést és tehetetlenséget kínáló, nagy teljesítményű hattengelyes M-710𝑖C/70 különböző applikációkhoz alkalmas, és a 70 kg-os hasznos teherbírást rendkívül nagy tengelysebességgel ötvözi. A FANUC 𝑖RVision csomag részeként a 3DV/600 3D látásérzékelő teljes mértékben integrálható a FANUC robotokba, kiküszöbölve a kábelezést, a komplex interfészeket vagy a külső eszközöket.

FANUC Robot success story with swiss company Hänggi. Testimonial of Marc Schmid about FANUC robot M-710iC/70 and 3D vision system

A FANUC robot és a 3D-s látás bevezetése után képesek voltunk egy teljes nyolcórás műszakon keresztül autonóm módon működtetni a ládamosósorunkat.

Ügyfélvélemény

Marc Schmid

Marc Schmid, a Hänggi precíziós sajtolásért és felületkezelésért felelős munkatársa

"Sok évvel ezelőtt könnyen döntöttünk a FANUC-kal való együttműködés mellett" - mondja Studer. "A FANUC minden típusú robotot szállít, amire szükségünk van, valamint a megfelelő perifériákat, például a látórendszereket. Számunkra az, hogy mindent egyetlen forrásból használunk, jobb kompatibilitást biztosít."

Hozzáteszi: "Nagyon nagyra értékeljük a FANUC-kal való együttműködést, mert ha egy új projekttel kapcsolatban kihívás vagy probléma merül fel, nagyon gyorsan segítenek nekünk. Ugyanezek a tapasztalataink az értékesítés utáni támogatással kapcsolatban is."

FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz Hänggi Stanztechnik.

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.