A FANUC IoT rendszere növeli a gépek üzemidejét a Lettnernél
Ahogy minden gyártóüzem növekszik, úgy nő az igény a jobb termelésfelügyeletre és -irányításra is. A digitális korban egyre többen fordulnak PC-alapú IoT szoftvereszközökhöz. De melyiket válasszuk? Ahogy a Lettner Metallbearbeitung is feltárja, számos érv szól a FANUC MT-LINK𝑖 mellett.
Megosztás
A FANUC MT-LINK𝑖 feltárja a gépek állásidejének trendjeit, és segít megérteni, hogy miért fordul elő.
Az információk bármely számítógépen vagy okostelefonon megjeleníthetők.
A FANUC IIoT felügyeleti megoldása pozitív hatással van a gyártási időkre.
A felügyelet nélküli műszak alatti hibaüzenetek különösen hasznosnak bizonyulnak az állásidő csökkentésében.
Áttekintés
Cég
Történet
Termékek
Áttekintés
Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig
A feladat
Mivel 45 szerszámgéppel gyártanak több millió apró, esztergált alkatrészt a nap 24 órájában, a hét minden napján, a Lettner Metallbearbeitung olyan IoT-szoftvermegoldást keresett, amely segíthet a termelési állapot jobb nyomonkövetésében. A vállalat különösen a hosszan tartó állásidőket szerette volna elkerülni, amelyek katasztrofális hatással lehetnek a termelési ütemtervekre.
A megoldás
A piac felmérése után a vállalat a FANUC MT-LINK𝑖 szoftvere mellett döntött. Ez a fejlett szoftver egy teljes mértékben skálázható szerszámgép-felügyeleti megoldás, amely képes felügyelni és kezelni akár kétezer gép, robot és egyéb eszköz adatait.
Az eredmény
Most a Lettner az MT-LINK𝑖 shasználja a gépek állásidejének trendjeinek feltárására és azok okainak megértésére, segítve a vállalatot a problémák kezelésében és a termelés folyamatos fenntartásában. Különösen az éjszakai felügyelet nélküli műszak alatti hibaüzenetek vannak jelentős pozitív hatással a gépek üzemidejére.
Cég
Lettner Metallbearbeitung
A 2011-ben alapított Lettner Metallbearbeitung (LMB) iparági szakértő a legkülönfélébb iparágak számára készült különböző alkatrészek precíziós esztergálásában. Fogászati laboratóriumok, orvosi létesítmények, autógyárak és mechanikai/hidraulikus rendszerek gyártói mind az LMB fejlett gyártóüzeméből, az Augsburg melletti Finningenből (Németország) szerzik be az anyákat, csavarokat, csapokat és egyebeket. A nemzetközileg elismert ISO 9001 minőségi szabvány szerinti akkreditációval rendelkező LMB olyan anyagokat dolgoz fel, mint az alumínium, a rozsdamentes acél, automata acél, a sárgaréz és a műanyag.
Az esztergált alkatrészek szakértője a FANUC MT-LINK𝑖-t használja
Az LMB Metallbearbeitung (LMB) mintegy 45 szerszámgépével évente több millió alkatrészt gyárt, jellemzően kis átmérőkkel, 0,6 és 22 mm közötti tartományban. Ennyi gép és ilyen nagy volumen mellett a gyártás állapotának és a teljesítményének nyomon követése kihívást jelenthet, ezért a vállalat a FANUC MT-LINK𝑖 szoftveréhez fordult.
MT-LINK𝑖egy PC-alapú szoftver, amely a gyár különböző gépeit a különböző adatkészletek összegyűjtésével, kezelésével és vizualizálásával köti össze. Ez a fejlett IoT-eszköz egyre népszerűbb a világ gyáraiban, mivel a termelés javítását igyekeznek előmozdítani.
Alexander Lettner
Alapító, tulajdonos és ügyvezető igazgató
"Heti öt napon, a nap 24 órájában termelünk, 23 aktív alkalmazottal, két műszakban és egy felügyelet nélküli műszakban" - magyarázza Alexander Lettner, az LMB alapítója, tulajdonosa és ügyvezető igazgatója.
A FANUC MT-LINK𝑖 egy teljesen skálázható, azonnal használható szerszámgép-felügyeleti megoldás, amely egytől kétezer gép, robot és más eszköz, például PLC-k adatait képes felügyelni és kezelni egy OPC UA szerverprotokollon keresztül. A gépkezelőknek a működési és termelési adatok felügyeletéhez és gyűjtéséhez mindössze egy PC-re és Ethernet-kapcsolatra van szükségük. A FANUC fejlett szoftvere automatikusan gyűjti a különféle adatpontokat, beleértve a riasztási előzményeket, a makróváltozókat és a jelelőzményeket, a szervo-/orsómotor áramfelvételét és hőfokát, az akkumulátor és a ventilátor állapotát, az előtolási sebesség felülbírálásait és egyebeket.
„Az MT-LINK𝑖 szoftvert azért vezettük be, hogy feltárjuk a gépek állásidejével és annak okaival kapcsolatos trendeket, leegyszerűsítve a napi működésünket” – mondja Lettner. „Az információkat bármilyen PC-n vagy okostelefonon megjeleníthetjük.”
Mivel a szoftver a szerszámgépekhez csatlakoztatott különféle érzékelőket figyeli, egyszerű módot kínál arra, hogy egy létesítményt bevonjunk az IoT világába, miközben egyidejűleg számos kulcsfontosságú mutatót is javít.
„Az MT-LINK𝑖 pozitív hatással volt a termelési időkre” – állítja Lettner. „Figyelemre méltó, hogy a felügyelet nélküli műszak alatti hibaüzenetek láthatóbbá válnak, ami segít ellenintézkedéseket tenni és csökkenteni a gépek állásidejét.”
Termékek
Lépjen a technológia mögé: Fedezze fel a kapcsolódó termékeket
A FANUC egyesíti az automatizálást a fejlett analitikával, hogy intelligensebb és gyorsabb üzleti döntéseket hozzon az ipari vállalatok számára, méretüktől függetlenül. Fedezze fel a skálázható IIoT termékeket, amelyek a jobb gyártási minőség, teljesítmény, üzemidő és OEE révén növelik a gyártás hatékonyságát.
Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyártásautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különböző gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.
Fedezze fel átfogó gyárautomatizálási megoldásaink széles választékát, amelyek különböző gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.