El FANUC M-410/800F-32C es un robot de nueva generación capaz de paletizar sin esfuerzo altas cargas de hasta 800 kg. Este robot robusto y rápido puede elevar más y apilar más alto para optimizar las operaciones de paletizado de final de línea, con el apoyo del nuevo controlador de robot R-50𝑖A de FANUC, con su gran cantidad de funciones inteligentes y ciberseguridad avanzada.
Con su impresionante capacidad de carga de 800 kg, el nuevo robot de paletizado FANUC M-410/800F-32C ofrece un aumento significativo de la capacidad respecto a los 700 kg del modelo de la generación anterior. El desarrollo refleja la capacidad demostrada de FANUC para satisfacer los requisitos cambiantes del mercado. Este nuevo robot de paletizado es una alternativa rentable, flexible y que ahorra espacio a las soluciones convencionales de paletizado por capas que se encuentran actualmente en el mercado.
Paul Ribus, Responsable comercial de Robótica de FANUC Europe, afirma: "El diseño extremadamente rígido del M-410/800F-32C, que es nuestro mayor robot de paletizado, también admite un modesto aumento del alcance hasta los 3,2 metros. Junto con los 800 kg de capacidad de carga, esto proporciona la capacidad de apilar cargas pesadas a mayor altura y anchura. De hecho, ahora los usuarios pueden alcanzar una altura de apilado superior a los 3 metros. Nuestro nuevo robot también facilita una mayor flexibilidad en el diseño de las pinzas. La optimización de las operaciones de paletizado más desafiantes suele requerir el uso de pinzas complejas y multifuncionales, muchas de ellas servoaccionadas [y pesadas]. El aumento de la Capacidad de carga de nuestro M-410/800F-32C ayuda a cumplir estos requisitos"
El robot de paletizado FANUC M-410/800F-32C, que marca el comienzo de una nueva era en cuanto a potencia y rendimiento, no carece de nada en cuanto a velocidad o movimiento. Se garantiza un alto rendimiento en aplicaciones de paletizado y carga/descarga con tiempos de ciclo rápidos y un diseño compacto. Este robot de montaje en suelo ocupa menos de 900 x 800 mm y cuenta con una base compacta que permite su instalación en locales con techos de baja altura. El resultado es una mayor flexibilidad para los constructores de líneas y los integradores de sistemas.
Los usuarios pueden garantizar una alta eficiencia en las tareas de paletizado gracias a la cinemática avanzada de 4 ejes del robot, mientras que el rendimiento de movimiento óptimo llega por cortesía de la tecnología servo de vanguardia. Como todos los modelos de la serie de robots de paletizado de FANUC, el diseño limpio del M-410/800F-32C reduce cualquier posible interferencia periférica. La clave de este concepto es la gestión inteligente de los cables, que permite guiar los cables y los tubos neumáticos a través de la Muñeca hueca del robot, un diseño que también sirve para prolongar la vida útil de los cables.
El nuevo controlador de robot R-50𝑖A de FANUC, que ofrece funciones inteligentes, integración total con la tecnología de detección visual 2D/3D 𝑖RVision de FANUC y ciberseguridad avanzada, supone una ventaja adicional tanto para los usuarios como para los instaladores. De hecho, las investigaciones de la empresa sugieren que se trata del primer controlador de robot del mundo que obtiene la certificación de terceros en materia de ciberseguridad internacional conforme a las normas IEC62443-4-1 y 4-2. Con el R-50𝑖A, es posible maximizar el rendimiento del robot, reducir el tiempo de instalación, mejorar la facilidad de uso y minimizar el consumo de energía a través de numerosas medidas de ahorro de energía.
Para aumentar la comodidad del usuario, se ha introducido un nuevo y ligero FANUC Teach Pendant con funcionamiento completo mediante panel táctil. Considerado el más ligero de su clase con sólo 750 g, el nuevo Teach Pendant mejora la experiencia del usuario haciendo que la programación sea más rápida y sencilla. La tecnología también proporciona más flexibilidad para el diseño de la HMI en el propio Teach Pendant.
Para mejorar aún más las operaciones de paletizado, el software opcional PalletTool 3 de FANUC permite a los operarios crear y modificar cargas unitarias desde el FANUC Tablet Teach Pendant directamente en el taller. Los usuarios sólo tienen que introducir las dimensiones del producto y el software proporciona una lista de posibles patrones de palés, así como la eficiencia de espacio para cada patrón.