Skip to main content
Chip as an example for the electronics industry

Electrónica

Ofrecemos soluciones automatizadas para la fabricación de productos electrónicos y salas blancas.

Robótica y automatización para la industria electrónica

Incremente la eficiencia en la fabricación de productos electrónicos con las soluciones automatizadas de FANUC, que ofrecen precisión, fiabilidad y una capacidad de respuesta dinámica en el mercado.

 

3D simulation of a production line for Electronics. High-res industry rendering.

Injection Moulding

Complex machining

Hard turning

High-accurate Drilling

Hard turning

Laser, Plasma and Waterject cutting

Assembly

Soldering

Picking & Placing

End-of-the-line automation

Montaje

FANUC ofrece una gran variedad de robots de ensamblaje altamente fiables que son  repetibles, compactos y rápidos. Desde robots articulados de 5 a 6 ejes, pasando por robots Delta de 3 a 6 ejes, hasta nuestra Serie SCARA y robots colaborativos, tenemos robots y las funciones inteligentes necesarias para mantener sus objetivos de producción en el buen camino.

 

Picking & Placing

Equipados con 𝑖RVision y 3D Area Sensor, los robots FANUC recogen, clasifican, colocan y ordenan productos en una cinta transportadora en movimiento. Por ejemplo, los robots delta son la elección perfecta para recoger, clasificar, inspeccionar, colocar e insertar piezas. Esto se puede hacer a alta velocidad en cintas transportadoras en movimiento.

Los robots delta son la elección perfecta para recoger, clasificar, inspeccionar, colocar e insertar piezas.

Soldadura

Los robots utilizados para tareas de soldadura garantizan una aplicación uniforme y precisa del material de soldadura, lo que contribuye a la calidad y fiabilidad de los productos electrónicos.

Los robots utilizados para tareas de soldadura garantizan una aplicación uniforme y precisa del material de soldadura, lo que contribuye a la calidad y fiabilidad de los productos electrónicos.

Los robots utilizados para tareas de soldadura garantizan una aplicación uniforme y precisa del material de soldadura, lo que contribuye a la calidad y fiabilidad de los productos electrónicos.

Automatización de final de línea

Organice sus productos para la entrega con nuestros robots equipados con un sistema de visión. La automatización de los procesos de final de línea, como el envasado, el etiquetado, el embalaje y el paletizado, agiliza el proceso de Packaging y mejora la eficiencia logística general.

La automatización de los procesos de final de línea, como el envasado, el etiquetado, el embalaje y el paletizado, agiliza el proceso de Packaging y mejora la eficiencia logística global.

Moldeo por inyección

La producción de un gran número de pequeños componentes eléctricos requiere velocidad y repetibilidad. La aceleración que ofrecen los servomotores eléctricos de ROBOSHOT es ideal para crear las paredes finas que suelen demandar las piezas eléctricas. Además, las funciones inteligentes de ROBOSHOT compensan los cambios de viscosidad, mientras que la ventilación de gas activa mejora aún más la calidad.

 

Corte por electroerosión de hilo

Con su amplia gama de opciones que garantizan superficies impecables y una increíble precisión de las piezas, ROBOCUT destaca como el todoterreno perfecto para la industria electrónica. La máquina de electroerosión por hilo de FANUC demuestra una precisión extremadamente alta en herramientas, como moldes. Los increíbles niveles de repetibilidad de la máquina garantizan, además, que se obtengan los mismos altos estándares de forma constante.

 

Perforación de alta precisión

Las aplicaciones de la industria eléctrica a menudo requieren taladrar orificios diminutos en componentes de precisión. Para ello, FANUC ROBODRILL incorpora un husillo finamente equilibrado que garantiza un alto grado de repetibilidad. Para maximizar la precisión en aplicaciones de este tipo, ROBODRILL también incluye una unidad de limpieza de la herramienta. Al limpiar tanto la herramienta como el husillo durante los cambios de herramienta, esta función mejora enormemente la repetibilidad.

Mecanizado complejo

Los CNC de FANUC le permiten conseguir un alto rendimiento de producción y los más altos estándares de calidad para el fresado, torneado, rectificado o corte rápido y preciso en 5 ejes de carcasas de piezas complejas de todo tipo, desde electrónica de consumo hasta aeroespacial. El ROBODRILL de FANUC ofrece control simultáneo y características avanzadas como funciones de look-ahead, interpolación y suavizado inteligente para una producción precisa y rápida de moldes, electrodos y piezas 3D complejas.

Torneado en duro

Para la producción de componentes eléctricos y electrónicos, la tecnología de torneado en duro rápido y ultrapreciso con accionamientos y controles de FANUC es una alternativa económica al rectificado circular y alcanza precisiones en el rango de las micras.

 

Fresado

FANUC mejora el fresado de componentes electrónicos con el centro ROBODRILL y la robotización de máquinas para obtener la máxima eficacia. Nuestro control CNC garantiza un funcionamiento sencillo y resultados superiores en una amplia gama de aplicaciones.

Corte por láser, plasma y chorro de agua

Los avanzados controladores CNC de FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) lideran las aplicaciones de corte por láser, plasma y chorro de agua, ofreciendo una precisión y eficiencia inigualables. Junto con la robotización, FANUC eleva estos procesos de corte, garantizando una calidad y velocidad superiores en los entornos de fabricación más exigentes.

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

Maximising Machining Flexibility and Reliability with FANUC ROBODRILL

ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Montaje totalmente automatizado de molinillos de café

En la fabricación de electrodomésticos tan populares como los molinillos de café, una serie de requisitos previos determinan el éxito de la producción. Por ejemplo, sólo unos procesos claramente estructurados, eficientes y orientados a los objetivos permitirán alcanzar los niveles necesarios de fiabilidad en la producción. Alcanzar este objetivo es mucho más realista gracias a la automatización, como puede atestiguar el líder del mercado Eugster/Frismag AG tras la adopción de 14 robots industriales FANUC LR Mate y FANUC ZDT (Zero Down Time), que ahora permiten el montaje automatizado continuo de un molinillo de café cada 7 segundos.

FANUC Robot M-10iA polishing and handling electronic devices at Fastlog AG.
Fastlog

Fastlog AG Uses FANUC Robots for Industrial Polishing

Manual polishing is a delicate and physically demanding task. At Fastlog, this system often resulted in health-related absences, which is why the company decided to automate the process in order to relieve the strain on employees.

Success story about automated assembly of gate controls using FANUC robots by the German company Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH.

Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH relies on FANUC robots for the precise assembly of gate controls. Guided by a 3D Vision System, the robots pick components with accuracy, while the FANUC M‑20iA/12L places them into small load carriers. Integrated optical and electronic checks ensure consistent quality throughout the process.
Ulrich Rotte

Assembly Order Picking with Two Robots on a 13 Metre Traversing Axis

Automating a production line can be done flexibly and in a small space. Customised solutions and safety software functions are a key element for successful implementation.

Nuestras soluciones para otros sectores

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluciones de automatización de fábricas para cualquier proceso de fabricación

Industrias para la automatización - FANUC está al servicio de cualquier industria para ayudarle a resolver sus desafíos de automatización.