La filosofía de FANUC de diseñar y fabricar máquinas totalmente eléctricas como la ROBOSHOT ayuda a los fabricantes a cumplir sus responsabilidades medioambientales y sus objetivos de reducción de emisiones. Al consumir entre un 50 y un 70% menos de energía que las máquinas hidráulicas y hasta un 5-10% menos que otras máquinas de moldeo por inyección eléctricas, la tecnología de moldeo por inyección totalmente eléctrica ofrece otras ventajas de sostenibilidad, como un menor número de componentes, menos emisiones de calor a la atmósfera y ausencia de costes de aceite o reciclaje de aceite.