FANUC paint robots

Pintura

Proporcione una precisión y uniformidad inigualables en aplicaciones de pintura robótica, manteniendo una mano firme y una velocidad constante para garantizar una cobertura uniforme con cada recorrido y pulverización. Mejore la eficiencia y reduzca los tiempos de entrega con sistemas robóticos capaces de funcionar de forma continua y sin fatiga. Utilice soluciones de pintura robotizadas rentables, seguras y flexibles para una gran variedad de tareas.

Inspírese

Inspírese en otros casos de éxito

Lindner success story (FPL)
Lindner

Línea de pintura automatizada de última generación

En la industria manufacturera, la pintura y el revestimiento se encuentran entre los procesos más incoherentes de realizar manualmente. La velocidad de aplicación, el grosor de la pintura y la distancia a la superficie son extremadamente difíciles de realizar para los operarios sin que se produzcan desviaciones involuntarias. La respuesta es adoptar robots, en particular los robots de pintura de la serie P de FANUC, que se han desarrollado especialmente para este desafiante proceso de producción.

Nuestras soluciones para otras aplicaciones

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Aumente la eficiencia, la precisión y la productividad con las soluciones de FANUC para diferentes aplicaciones

Desde robótica de alta precisión hasta automatización inteligente, proporcionamos las soluciones para elevar sus procesos de fabricación.