Nuestra serie de robots LR Mate del tamaño de un brazo humano es la mejor solución compacta para la manipulación rápida y el procesamiento de piezas de hasta 14 kg en toda una gama de sectores. Los robots industriales LR Mate están disponibles en varios modelos, incluidas las versiones para alimentos y bebidas, sala blanca y a prueba de lavados, cada uno de ellos con diferentes alcances y velocidades de muñeca para satisfacer sus necesidades específicas. Estos robots de sobremesa de pequeña capacidad de carga pueden equiparse con una serie de funciones inteligentes, como visión robot y detección de fuerza, para aumentar aún más la precisión y la productividad.
En la fabricación de electrodomésticos tan populares como los molinillos de café, una serie de requisitos previos determinan el éxito de la producción. Por ejemplo, sólo unos procesos claramente estructurados, eficientes y orientados a los objetivos permitirán alcanzar los niveles necesarios de fiabilidad en la producción. Alcanzar este objetivo es mucho más realista gracias a la automatización, como puede atestiguar el líder del mercado Eugster/Frismag AG tras la adopción de 14 robots industriales FANUC LR Mate y FANUC ZDT (Zero Down Time), que ahora permiten el montaje automatizado continuo de un molinillo de café cada 7 segundos.
Nexteer Automotive está utilizando nueve robots industriales de alto rendimiento de FANUC para automatizar la fabricación de componentes de engranajes de dirección necesarios para BMW. La planta, instalada por el especialista en automatización de procesos AKE Robótica, está alcanzando nuevos niveles de productividad y fiabilidad.
Cuando la demanda de producción se acelera drásticamente en un breve espacio de tiempo, los robots y la automatización pueden ayudar a satisfacer las necesidades mucho más rápido de lo que muchos creen. Sin embargo, este resultado depende en gran medida de la selección de robots que sean fáciles de instalar, programar y poner en marcha.
Cuando un nuevo fabricante alcanza rápidamente el éxito, se hace necesario encontrar un proveedor adecuado para la automatización de la fábrica. La selección del proveedor óptimo ayudará al fabricante a adaptarse rápidamente a la creciente demanda de los clientes y, al mismo tiempo, facilitará unos mayores niveles de productividad y eficiencia.
Erkul Cosmetics, en Turquía, se beneficia de un sinfín de ventajas de calidad y eficiencia proporcionadas por varios productos de automatización de alto Rendimiento de FANUC. Esta empresa de cosméticos de rápido crecimiento busca establecer un punto de referencia para la fabricación en su sector, con el apoyo de las ventajas competitivas que ofrecen las soluciones de FANUC.
Automatizar todo el proceso de acuñación, desde las monedas sueltas hasta las cajas paletizadas, no es tarea fácil. Sin embargo, esa era la tarea a la que se enfrentaba Swissmint, la Fábrica Federal de Moneda de Suiza. Para hacer realidad este complejo concepto, Swissmint emplea robots FANUC de alto rendimiento en tareas que incluyen pick and place, montaje de cajas y paletizado.