En la industria médica, el montaje de dispositivos de administración de fármacos como jeringuillas, inhaladores y plumas de autoinyección requiere un nivel de precisión y eficacia que sólo la robótica y la automatización avanzadas pueden proporcionar. Gracias a la incorporación de la tecnología de visión 3D, los robots son ahora más expertos en la recogida de piezas y la manipulación de componentes delicados, lo que garantiza que los procesos de packaging y esterilización de dispositivos médicos de clase II y III se lleven a cabo con la máxima precisión. Esta automatización no sólo agiliza el proceso de fabricación, sino que también mantiene los más altos niveles de higiene y seguridad, fundamentales en la producción de productos sanitarios.
En el crítico campo de la producción de dispositivos médicos, las tecnologías de robótica y automatización de FANUC están estableciendo nuevos estándares en el ensamblaje de dispositivos de administración de fármacos, incluidas jeringuillas, inhaladores y plumas de autoinyección. Las soluciones de FANUC ejemplifican la innovación en la fabricación de productos médicos, proporcionando la agilidad y precisión necesarias en una industria altamente regulada.
Assembly of Drug Delivery Devices & Medical Devices
Parts Picking & Placing
Loading & Unloading, Handling & Machine Tending
Surface Polishing and Sanding
Packing & Palletising
Los robots ensamblan con precisión dispositivos médicos complejos de alta precisión, lo que garantiza la máxima exactitud y una calidad constante, manteniendo estrictas normas de higiene.
Equipados con 𝑖RVision y 3D Vision Sensor, los robots FANUC recogen, clasifican, colocan y ordenan productos en una cinta transportadora en movimiento. Por ejemplo, los robots delta y los robots SCARA son la elección perfecta para recoger, clasificar, inspeccionar, colocar e insertar piezas. Esto se puede hacer a alta velocidad en cintas transportadoras en movimiento.
Manejando materiales delicados, cargando y descargando máquinas y realizando tareas como la manipulación de piezas estériles y alimentación de moldes de inyección, los robots FANUC garantizan la eficiencia, la precisión y la producción sin contaminación en la fabricación de dispositivos médicos.
FANUC ofrece una variedad de modelos de robots adecuados para aplicaciones de tratamiento de superficies de implantes e instrumentos médicos para desbarbar, pulir y chorrear diversos materiales y superficies con sensores de fuerza FANUC totalmente integrados.
Organice sus productos para la entrega con nuestros robots. La automatización de los procesos de final de línea, como el envasado, el etiquetado, el embalaje y el paletizado, puede ayudar a reducir el trabajo manual agotador y repetitivo que se suele ver en la fabricación de suministros y dispositivos médicos.
Los robots FANUC para salas blancas están diseñados específicamente para trabajar en la fabricación de dispositivos médicos.
Fabricados para cumplir los requisitos estándar (norma IP67) de entornos de laboratorio y dispositivos médicos muy exigentes, pueden alcanzar hasta la clase ISO 5 de sala blanca (de acuerdo con la norma ISO 14644), sin comprometer la velocidad y repetibilidad del robot.
Cuando la demanda de producción se acelera drásticamente en un breve espacio de tiempo, los robots y la automatización pueden ayudar a satisfacer las necesidades mucho más rápido de lo que muchos creen. Sin embargo, este resultado depende en gran medida de la selección de robots que sean fáciles de instalar, programar y poner en marcha.
Un actor clave en la industria farmacéutica, mejoró significativamente sus capacidades de producción con las soluciones automatizadas de FANUC. Gracias a la integración de robots FANUC, DEMO optimizó los procesos de llenado, Packaging y etiquetado, lo que se tradujo en una mayor eficiencia, precisión y productividad general en sus operaciones.
Industrias para la automatización - FANUC está al servicio de cualquier industria para ayudarle a resolver sus desafíos de automatización.