FANUC Zero Down Time is an IoT solution designed to eliminate unforeseen production stoppage and enhance FANUC robot performance.

ZDT (Zero Down Time)

La avería de un robot puede provocar importantes paradas de producción del sistema. Zero Down Time de FANUC es una solución de IoT diseñada para eliminar las paradas de producción imprevistas y mejorar el rendimiento de los robots FANUC. ZDT recopila y analiza datos para realizar un seguimiento del estado general y los requisitos de mantenimiento de cada robot durante la producción. ZDT proporciona notificaciones tempranas si es necesario actuar para evitar tiempos de inactividad imprevistos.

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas e y a  información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

Los documentos descargables le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

Get Inspired

Get Inspiration from Other's Success

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Montaje totalmente automatizado de molinillos de café

En la fabricación de electrodomésticos tan populares como los molinillos de café, una serie de requisitos previos determinan el éxito de la producción. Por ejemplo, sólo unos procesos claramente estructurados, eficientes y orientados a los objetivos permitirán alcanzar los niveles necesarios de fiabilidad en la producción. Alcanzar este objetivo es mucho más realista gracias a la automatización, como puede atestiguar el líder del mercado Eugster/Frismag AG tras la adopción de 14 robots industriales FANUC LR Mate y FANUC ZDT (Zero Down Time), que ahora permiten el montaje automatizado continuo de un molinillo de café cada 7 segundos.