publicado 15.5.2025

FANUC muestra soluciones de automatización en Automatica

Aplicaciones flexibles de robótica para una mayor eficacia en la fabricación de automóviles, metalurgia, alimentación y productos farmacéuticos.
Businness Lady is joing a FANUC event or a tradeshow

Del 24 al 27 de junio de 2025, FANUC presentará soluciones innovadoras para la automatización en la feria Automatica de Munich, pabellón B6, stand 233. Bajo el lema "La eficiencia se une a la práctica", el fabricante líder mundial de robots industriales demostrará cómo la robótica moderna puede aumentar la productividad y simplificar los procesos en una amplia gama de sectores, desde la automoción y la electrónica hasta la metalurgia y la industria farmacéutica. Entre ellas se incluyen los gemelos digitales, las modernas herramientas de simulación y programación y la opción de programar en Python. De este modo, FANUC está reduciendo las barreras de entrada para empresas de todos los tamaños y ofreciendo soluciones que pueden integrarse de forma rápida y eficaz en los procesos de producción existentes.

Estas modernas soluciones e interfaces también constituyen la base de las aplicaciones avanzadas de IA diseñadas para ayudar a los operarios. Siguiendo con productos establecidos como AI Error Proofing para la detección automática de errores en el proceso de producción y el procesamiento de imágenes asistido por IA, FANUC está demostrando un ejemplo de implementación de un agente de IA que asiste activamente a los operarios de planta basándose en datos en tiempo real de los robots, modelos de predicción de FANUC Zero Downtime y los manuales asociados.

 

Robot M-950iA/500

Uno de los aspectos más destacados de la feria es la solución de catering totalmente automatizada del stand de FANUC: los robots se encargan de rellenar los panecillos y preparar las comidas calientes de forma independiente durante todo el día. Esta aplicación, que también puede utilizarse en cocinas comerciales, es un excelente ejemplo del enfoque práctico de FANUC, que se centra en la facilidad de uso y la alta flexibilidad.

Numerosos productos nuevos también harán su debut en Automatica. Se presentará por primera vez en Alemania el robot paletizador M-410/800F-32C con una capacidad de carga de 800 kg que mueve de forma impresionante un gran paquete con palés de madera. La cartera se completa con el nuevo M-950iA, que, con una capacidad de carga de 500 kg, puede manejar aplicaciones que impliquen, por ejemplo, componentes pesados.

Image of CRX-10iA/L Paint painting an electric panel box.

Con el CRX-10iA/L Paint, FANUC también presenta el primer robot colaborativo de pintura del mundo especialmente diseñado para los sectores de la pintura, el recubrimiento en polvo y los revestimientos líquidos. El cobot está diseñado para su uso en entornos sensibles y es especialmente fácil de programar mediante una intuitiva interfaz de arrastrar y soltar en una tablet.

Otro hito es el nuevo controlador de robot R-50iA. Impresiona por su diseño compacto, su mayor potencia de cálculo y, sobre todo, su ciberseguridad certificada. Se expondrá en la feria en combinación con un robot M-10 y un LR Mate. Uno de los aspectos más destacados del controlador R-50iA es el SoftPLC integrado basado en Codesys. Los usuarios se benefician de la máxima flexibilidad, ya que admite todos los lenguajes de programación habituales.

FANUC también está estableciendo nuevos estándares en el campo de la simulación. La última versión del software de simulación ROBOGUIDE V10 cuenta con gráficos actualizados, representación realista en 3D y guía de usuario optimizada. Permite una programación eficaz fuera de línea y ayuda a evitar errores de antemano, minimizando el tiempo de inactividad durante los cambios de producción. Los visitantes de la feria tendrán la oportunidad de sumergirse en un entorno de producción virtual con gafas de realidad virtual y explorar el stand de FANUC de forma interactiva.

La presentación de la feria se complementará con numerosas empresas asociadas que presentarán soluciones de automatización prácticas en el stand de FANUC. FMB Maschinenbaugesellschaft, por ejemplo, demostrará la carga y descarga sencilla de un centro de mecanizado ROBODRILL. En colaboración con IPG LightWELD, Sauerstoffwerk Friedrich Guttroff mostrará una aplicación de soldadura láser en la que el Cobot CRX de FANUC se programa mediante movimientos manuales, lo que resulta ideal para la producción flexible de lotes pequeños.

Lewa Attendorn presentará una célula de soldadura con dos robots, que se programan completamente a través del sistema de control de FANUC, sin PLC adicionales. La empresa voraus.robotik combina la tecnología de sensores con la inteligencia artificial para desarrollar soluciones flexibles de paletizado y despaletizado. Frei Fördertechnik utiliza el software PalletTool de FANUC para desplegar un cobot CRX para tareas sencillas de paletizado. HAHN Automation Group, por su parte, presenta una aplicación de tecnología médica con el nuevo modelo de robot LR-10iA, desarrollado específicamente para entornos alimentarios y de salas blancas.

 FANUC demuestra en Automatica 2025  cómo la tecnología robótica moderna puede aumentar la eficiencia en todos los sectores, de una forma práctica, intuitiva y con visión de futuro.

FANUC, por su parte, presenta una aplicación de tecnología médica con el nuevo modelo de robot LR-10iA, desarrollado específicamente para entornos alimentarios y de salas blancas.