Spoločnosť FANUC zlepšuje výrobu v automobilovom priemysle pomocou komplexných riešení vstrekovania, ktoré pokrývajú všetko od štandardného vstrekovania, vstrekovania s vložkami, pretláčania, presných a optických dielov až po technológie LSR. Naša ponuka presahuje stroje od 15 T do 500 T a zahŕňa sofistikované automatizačné systémy, ktoré zvyšujú efektívnosť a kvalitu rôznych komponentov. Táto kombinácia najmodernejších strojov a bezproblémovej automatizácie podporuje vysoké priemyselné štandardy pre interiérové, exteriérové a optické komponenty. So spoločnosťou FANUC sa napredovanie inovácií vo výrobe automobilov stáva hmatateľným úspechom.
Stroj ROBOSHOT od spoločnosti FANUC, vybavený špecializovanými funkciami na riešenie výziev, ako je odvzdušňovanie plynov a zmeny v čase a objeme plastifikácie, vyniká vo veľkoobjemovej výrobe automobilových komponentov. Stroj ROBOSHOT, ktorý je uznávaný ako najspoľahlivejší stroj na trhu, neustále rýchlo vyrába bezchybné diely a vyžaduje minimálnu údržbu. Jeho prispôsobivosť častým zmenám výroby v automobilovom priemysle je bezkonkurenčná vďaka dostupnosti šiestich rôznych veľkostí skrutiek. Táto vlastnosť zabezpečuje bezkonkurenčnú všestrannosť stroja ROBOSHOT a umožňuje výrobcom realizovať širokú škálu úloh pomocou jediného stroja, čím sa zefektívňuje prevádzka a zvyšuje efektivita. Okrem toho má ROBOSHOT pokročilú funkciu rekuperácie energie, ktorá umožňuje inteligentnú obnovu energie: To predstavuje obrovskú úsporu emisií CO₂ aj účtov za energiu.
Presne navrhnuté diely
Najvyššia kvalita dizajnu
Bezchybné optické komponenty
Viacmateriálové vstrekovanie
Vkladanie výliskov
Over Moulding funkcia
Označovanie vo forme
Vstrekovanie tekutého silikónu LSR (Liquid Silicone Rubber)
Udržateľnosť a emisie CO2
FANUC ROBOSHOT je tým správnym riešením na tvarovanie presných dielov, ako sú prevodovky, ložiská a iné kritické komponenty používané pri montáži v automobilovom priemysle. Vysoká rýchlosť a presnosť stroja ROBOSHOT prispievajú k spoľahlivej výrobe týchto zložitých a dôležitých dielov.
Komponenty interiéru automobilov, ako sú obklady palubnej dosky, tlačidlá a panely, si vyžadujú presné tvarovanie, aby spĺňali požiadavky dizajnu. Pokročilé možnosti riadenia a monitorovania systému FANUC ROBOSHOT pomáhajú dosiahnuť konzistentnú kvalitu pri výrobe prvkov interiéru a zložitých dielov, ako sú napríklad konektory.
Pri aplikáciách zahŕňajúcich optické komponenty, ako sú šošovky a svetlovody v systémoch automobilového osvetlenia, zabezpečuje presnosť ROBOSHOT-u lisovanie dielov s výnimočnou prehľadnosťou a minimálnymi chybami, ktoré spĺňajú prísne normy kvality vyžadované v automobilovom priemysle.
Všestrannosť systému ROBOSHOT sa rozširuje na lisovanie z viacerých materiálov, čo umožňuje výrobu automobilových komponentov z rôznych materiálov v jednej forme. Táto schopnosť je výhodná pri vytváraní hybridných dielov s rôznymi vlastnosťami, napríklad pri kombinácii tuhých a pružných materiálov.
FANUC ROBOSHOT vyniká v aplikáciách vkladania do výliskov a ponúka presnosť a spoľahlivosť pri vkladaní kovových dielov do výliskov z plastu s mimoriadnou presnosťou.
Stroj ROBOSHOT spoločnosti FANUC poskytuje vynikajúci výkon pri aplikáciách pretláčania, pričom bezproblémovo spája rôzne materiály pre odolné a vysokokvalitné automobilové komponenty.
Stroj ROBOSHOT od spoločnosti FANUC zlepšuje aplikácie označovania vo forme (IML), čím zabezpečuje presnú a efektívnu integráciu štítkov do plastových komponentov pre vysokokvalitné povrchové úpravy.
FANUC ROBOSHOT vyniká v aplikáciách LSR a ponúka bezkonkurenčnú presnosť a konzistenciu pri formovaní tekutej silikónovej gumy.
S technológiou 100 % elektricky poháňaných osí vám FANUC ROBOSHOT poskytuje maximálnu energetickú účinnosť a minimálne emisie CO₂.
Na trhu je k dispozícii množstvo vstrekovacích strojov, ale väčšina moderných výrobcov hľadá základný súbor kľúčových vlastností založených na flexibilite, energetickej účinnosti a výkone. Výsledkom je, že vysoko výkonný stroj FANUC ROBOSHOT s potenciálom rýchlej výmeny nástrojov a plne elektrickým strojom s nízkou spotrebou energie je osvedčenou voľbou pre každého výrobcu plastových výrobkov, ktorý sa chce stať konkurencieschopnejším a získať podiel na trhu. Medzi tými, ktorí môžu poskytnúť svedectvo, je aj maďarská spoločnosť Viskiplast.
Veľkoobjemové plastové diely; tenké steny; nulové chyby; krátke dodacie lehoty pre automobilový priemysel; vysoký dopyt po energetickej účinnosti. Čoraz viac výrobcov bojuje s týmito spoločnými výzvami investovaním do vysoko výkonných, plne elektrických vstrekovacích strojov ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Medzi nimi je aj spoločnosť SIMON Plastics.
Odvetvia pre automatizáciu - Spoločnosť FANUC slúži v každom odvetví a pomáha riešiť vaše automatizačné výzvy.