Skip to main content
Simon

Stroje FANUC ROBOSHOT sú pre spoločnosť SIMON jednoduché

Veľkoobjemové plastové diely; tenké steny; nulové chyby; krátke dodacie lehoty pre automobilový priemysel; vysoký dopyt po energetickej účinnosti. Čoraz viac výrobcov bojuje s týmito spoločnými výzvami investovaním do vysoko výkonných, plne elektrických vstrekovacích strojov ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Medzi nimi je aj spoločnosť SIMON Plastics.
Automation of Plastic Injection Molding Processes with ROBOSHOT
Success story video about ROBOSHOT with the Hungarian company Simon. English version Duration 2:34

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

SIMON, maďarský dodávateľ veľkoobjemových plastových dielov, väčšinou pre automobilový priemysel, sa snaží vyrábať svoje komponenty efektívne, udržateľne, včas a bez chýb. Spoločnosť vedela, že tieto náročné ciele môže dosiahnuť len spoluprácou s popredným dodávateľom vstrekovacích strojov. Schopnosť dodať prvý vstrekovací stroj ROBOSHOT spoločnosti len za dva týždne umožnila spoločnosti FANUC získať kľúčovú výhodu oproti konkurenčným dodávateľom. Dnes má spoločnosť SIMON Plastics na pracovisku 11 modelov ROBOSHOT, ktoré zahŕňajú modely 𝛼-S100𝑖A a 𝛼-S150𝑖A.

Výsledok

SIMON používa svoje plne elektrické vstrekovacie stroje ROBOSHOT na výrobu širokej škály plastových dielov, často s tenkými stenami. Rýchla výroba prichádza vďaka servomotorom FANUC, ktoré veľmi rýchlo dosahujú ideálnu rýchlosť vstrekovania.

Simon

Spoločnosť SIMON Plastics, ktorá vznikla v roku 1985 ako súkromný podnik s jedným zamestnancom, sa vyvinula na podnik so 400 zamestnancami, ktorý pôsobí v troch výrobných závodoch v Maďarsku. Spoločnosť vyrába širokú škálu plastových komponentov pre automobilový priemysel, pričom priemerné auto na svete zvyčajne obsahuje tri alebo štyri jej diely. Rodinná spoločnosť sa zaviazala vyrábať komponenty efektívne, udržateľne, včas a bez chýb. Spoločnosť, ktorá slúži aj zdravotníckemu priemyslu, vyrába mesačne viac ako 20 miliónov stredne a veľkoobjemových dielov.

ZISTI VIAC O Simonovi
Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.

Popredná energetická účinnosť na trhu podnietila výber ROBOSHOTa

Spĺňanie požiadaviek automobilového a zdravotníckeho priemyslu je mimoriadny dopyt a neustály vývoj. Konektory s až 100 kolíkmi a hrúbkou steny 0,4 mm si vyžadujú najmodernejšie stroje, zariadenia, prístroje a technológie. Z tohto dôvodu sa spoločnosť SIMON Plastics rozhodla investovať do plne elektrických vstrekovacích strojov FANUC ROBOSHOT.

"So spoločnosťou FANUC spolupracujeme už nejaký čas," hovorí Péter Simon, generálny riaditeľ spoločnosti druhej generácie.

Vstrekovacie stroje ROBOSHOT s plne elektrickými osami spotrebujú o 10 - 15 % menej energie ako porovnateľné elektrické stroje a až o 70 % menej ako porovnateľné hydraulické stroje, a to najmä vďaka inteligentnej rekuperácii energie a špičkovej technológii servopohonov FANUC. Okrem toho stroje ROBOSHOT kombinujú najnovšiu technológiu CNC s vysokou tuhosťou, vďaka čomu sú ideálne na vysoko presné lisovanie dielov, ako sú napríklad konektory.

FANUC Success Story ROBOSHOT - Testimonial Simon

Hlavným dôvodom našej úspešnej spolupráce je schopnosť spoločnosti FANUC veľmi flexibilne a dynamicky reagovať na naše potreby a kapacitné problémy. Náš prvý stroj ROBOSHOT dodali už za dva týždne. Spoločnosť FANUC sme si vybrali najmä kvôli energetickej účinnosti, ktorú stroje ROBOSHOT ponúkajú a ktorá sa ukázala ako najlepšia.

Citácia z recenzií

Péter Simon

Výkonný riaditeľ

Prvý vstrekovací stroj FANUC ROBOSHOT v spoločnosti SIMON Plastics mal taký úspech, že spoločnosť ich má teraz 11. Ide o modely 𝛼-S100𝑖A a 𝛼-S150𝑖A s priemerom skrutky 18-32 mm. Technologický manažér Erik Galaczi hovorí: "Naše stroje FANUC často používame na výrobu tenkostenných výrobkov, pri ktorých majú elektrické pohony ROBOSHOT výraznú výhodu. Ďalšou hlavnou vlastnosťou plne elektrických strojov je, že servomotory sa môžu rozbehnúť s maximálnym krútiacim momentom a veľmi rýchlo dosiahnuť ideálnu rýchlosť vstrekovania."

FANUC Sucess Story Roboshot - Simon

Spoločnosť v súčasnosti používa na obsluhu svojich strojov ROBOSHOT trojosové lineárne roboty tretích strán (s jednou pneumatickou rotačnou osou). Technológia ROBOSHOT je však natoľko flexibilná a kompatibilná, že spoločnosť SIMON Plastics opisuje komunikáciu medzi strojom a robotom ako "pozoruhodne dobrú".

Posledné slovo patrí Péterovi Simonovi: "Na flexibilný prístup spoločnosti FANUC sa budeme spoliehať aj v budúcnosti a som presvedčený, že v dlhodobej spolupráci na nových projektoch budeme pokračovať."

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.