Skip to main content
Viskiplast

Vstrekovňa formuje svoju budúcnosť so spoločnosťou FANUC

Na trhu je k dispozícii množstvo vstrekovacích strojov, ale väčšina moderných výrobcov hľadá základný súbor kľúčových vlastností založených na flexibilite, energetickej účinnosti a výkone. Výsledkom je, že vysoko výkonný stroj FANUC ROBOSHOT s potenciálom rýchlej výmeny nástrojov a plne elektrickým strojom s nízkou spotrebou energie je osvedčenou voľbou pre každého výrobcu plastových výrobkov, ktorý sa chce stať konkurencieschopnejším a získať podiel na trhu. Medzi tými, ktorí môžu poskytnúť svedectvo, je aj maďarská spoločnosť Viskiplast.
Success Story Video featuring Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT. Hungarian with English subtitles. Duration: 2:45

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

Viskiplast vyrába väčšinu svojich plastových dielov v malých objemoch, zvyčajne v tisícoch alebo desaťtisícoch kusov. V dôsledku toho chcela spoločnosť získať vstrekovací stroj so schopnosťou umožniť päť alebo šesť rýchlych výmen nástrojov denne. Energetická účinnosť bola tiež vysoko na zozname požadovaných vlastností.

Riešenie

Pod dojmom pokročilých funkcií a energetickej účinnosti sa spoločnosť Viskiplast rozhodla pre plne elektrický vstrekovací stroj FANUC ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖A.

Výsledok

Viskiplast vykonal vlastnú analýzu energetickej účinnosti stroja ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖A a dospel k záveru, že v porovnaní s hydraulickým strojom ponúka o 70 % nižšiu spotrebu energie. Spoločnosť tiež vyzdvihuje niekoľko pokročilých funkcií stroja ROBOSHOT ako obzvlášť výhodných, vrátane automatického nastavenia upínacej sily a integrovanej ochrany formy a vyhadzovača. Spoločnosť Viskiplast, na ktorú to urobilo patričný dojem, si čoskoro objednala druhý stroj ROBOSHOT.

Viskiplast

Spoločnosť Viskiplast bola založená v roku 1987 a je rodinným podnikom druhej generácie, ktorý sa špecializuje na vstrekovanie plastov. Spoločnosť Viskiplast, ktorá sa nachádza v meste Ráckeve, približne 30 km južne od Budapešti, uvádza, že disponuje výrobnými nástrojmi a plne elektrickými vstrekovacími strojmi, ktoré umožňujú najmodernejšiu a najhospodárnejšiu dostupnú výrobu plastových komponentov. Svojimi rozsiahlymi znalosťami a neustálym vývojom sa spoločnosť Viskiplast snaží poskytovať zákazníkom najlepšiu kvalitu za najlepšiu cenu, čím zvyšuje svoju konkurenčnú výhodu. Okrem toho spoločnosť podporuje svojich vysokokvalifikovaných odborných zamestnancov neustálym vzdelávaním a rozvojom.

ZÍSKAJTE VIAC INFORMÁCIÍ O VISKIPLASTE
Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.

Viskiplast sa teší z "elektrického" výkonu ROBOSHOT-u

"Moji rodičia založili spoločnosť v roku 1987," hovorí Csaba Viski, konateľ spoločnosti Viskiplast. "Vybudovali sme veľmi úspešnú firmu na vstrekovanie, ale podarilo sa nám zostať relatívne malým rodinným podnikom, aby sme zabezpečili flexibilitu pre zákazníkov. Našou hlavnou činnosťou je výroba dielov pre rolety a žalúzie, ale pôsobíme aj v mnohých ďalších oblastiach, napríklad v automobilovom priemysle. Okrem toho vyrábame uzávery a držadlá na fľaše pre baliaci priemysel."

Viskiplast vyrába väčšinu svojich výrobkov v malých objemoch, pričom typické veľkosti šarží sa pohybujú v tisícoch alebo desaťtisícoch kusov.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.

Denne vykonáme päť alebo šesť výmen nástrojov. Preto je dôležité vedieť pracovať so strojmi, ktoré sú flexibilné a rýchlo sa nastavujú. Preto sme investovali do technológie FANUC ROBOSHOT.

Citácia z recenzií

Csaba Viski

Výkonný riaditeľ

Na jar 2019 bola spoločnosť Viskiplast pozvaná na predvádzanie strojov v blízkej spoločnosti, kde mohla posúdiť niekoľko modelov FANUC ROBOSHOT. Delegácia spoločnosti Viskiplast sa tam rozhodla, že ide o požadovaný typ stroja, a okamžite zadala objednávku na model 𝛼-S100𝑖A. Rozhodnutie o kúpe ovplyvnilo niekoľko vlastností stroja.

"Na začiatok, spotreba energie je oveľa nižšia ako u vstrekovacích strojov iných výrobcov," vysvetľuje Viski. "Odvtedy sme to potvrdili vlastnou analýzou: v porovnaní s hydraulickými strojmi sme zaznamenali úsporu 70 %. Okrem toho veľmi dobre fungujú pokročilé funkcie stroja FANUC ROBOSHOT, s ktorými sme sa na iných strojoch zatiaľ nestretli. Napríklad automatické nastavenie upínacej sily šetrí energiu a menej zaťažuje formu."

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.

Viski si tiež pochvaľuje integrovanú ochranu formy a vyhadzovača ROBOSHOT: "Podľa našich skúseností pri tomto type stroja nemôže dôjsť k poškodeniu alebo rozbitiu formy."

Pred niekoľkými týždňami dostala spoločnosť Viskiplast požiadavku na nový výrobok, ktorý sa vyžadoval vo veľmi krátkom čase.

"Vzhľadom na našu doterajšiu spokojnosť s FANUC nebolo otázne, kam sa obrátiť," informuje Viski. "Spoločnosť FANUC veľmi rýchlo reagovala na naše potreby a navrhla nám na zváženie niekoľko možností. Riadne sme si objednali náš ďalší stroj ROBOSHOT, ktorý nám príde do 3 - 4 týždňov."

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.