Serija LR Mate
Povečajte produktivnost pri številnih opravilih
Naša serija robotov LR Mate v velikosti človeške roke je najboljša kompaktna rešitev za hitro rokovanje in obdelavo delov do 14 kg v različnih panogah. Industrijski roboti LR Mate so na voljo v več modelih, vključno z različicami za hrano in pijačo, za čiste prostore in za pranje, vsak z različnimi dosegi in hitrostmi zapestja, ki ustrezajo vašim posebnim potrebam. Ti roboti z majhno nosilnostjo so lahko opremljeni z vrsto inteligentnih funkcij, vključno s funkcionalnostjo robotskega vida in zaznavanja sile, za še višjo raven natančnosti in produktivnosti.
Navdihnite se
Navdihujte se pri uspehu drugih
Popolnoma avtomatizirano sestavljanje mlinčkov za kavo
Pri proizvodnji priljubljenih gospodinjskih aparatov, kot so mlinčki za kavo, uspešnost proizvodnje določajo številni predpogoji. Na primer, le jasno strukturirani, učinkoviti in ciljno usmerjeni procesi bodo zagotovili zahtevano raven zanesljivosti proizvodnje. Doseganje teh ambicij postane z uporabo avtomatizacije bistveno bolj realno, kar lahko potrdi vodilna družba na trgu Eugster/Frismag AG po uvedbi 14 industrijskih robotov FANUC LR Mate in FANUC ZDT (Zero Down Time), ki zdaj omogočajo neprekinjeno avtomatizirano sestavljanje mlinčka za kavo vsakih 7 sekund.
Družba AKE uporablja robote FANUC za uspešno krmiljenje v podjetju Nexteer
Nexteer Automotive uporablja devet visokozmogljivih industrijskih robotov družbe FANUC za avtomatizacijo proizvodnje sestavnih delov volanskega mehanizma, potrebnih za BMW. Tovarna, ki jo je namestil specialist za avtomatizacijo procesov AKE robotika, dosega nove ravni produktivnosti in zanesljivosti procesov.
Roboti FANUC pomagajo proizvajalcu mask pri spopadanju z izzivi
Kadar se povpraševanje po proizvodnji v kratkem času močno poveča, lahko roboti in avtomatizacija pomagajo izpolniti zahteve veliko hitreje, kot se mnogi zavedajo. Vendar je ta rezultat močno odvisen od izbire robotov, ki jih je enostavno namestiti, programirati in zagnati.
Strokovnjak za metalurgijo prahu uživa v FANUC odličnosti
Kadar nov proizvajalec hitro doseže uspeh, je treba poiskati ustreznega partnerja za avtomatizacijo tovarne. Izbira optimalnega dobavitelja bo proizvajalcu pomagala, da bo hitro povečal proizvodnjo v skladu z naraščajočim povpraševanjem strank, hkrati pa bo omogočila višjo raven produktivnosti in učinkovitosti.
Proizvajalec kozmetike vidi lepoto avtomatizacije FANUC
Podjetje Erkul Cosmetics v Turčiji izkorišča številne prednosti kakovosti in učinkovitosti, ki jih zagotavljajo različni visoko zmogljivi izdelki FANUC za avtomatizacijo. To hitro rastoče kozmetično podjetje želi postaviti merila za proizvodnjo v svojem sektorju, pri čemer ga podpirajo konkurenčne prednosti, ki jih zagotavljajo rešitve FANUC.
Roboti FANUC avtomatizirajo proizvodnjo kovancev v podjetju Swissmint
Avtomatizacija celotnega postopka kovanja od posameznih kovancev do končnih paletiranih škatel ni lahka naloga. Vendar je bila to naloga, s katero se je soočila švicarska zvezna kovnica Swissmint. Za uresničitev tega zapletenega koncepta družba Swissmint uporablja visokozmogljive robote FANUC pri nalogah, ki vključujejo pobiranje in postavljanje, sestavljanje škatel in paletiranje.