Obločno varjenje
Izboljšajte proces obločnega varjenja z varilnimi roboti FANUC
Roboti za obločno varjenje FANUC slovijo po svoji natančnosti, hitrosti in vsestranskosti. Ključne značilnosti vključujejo napreden nadzor gibanja za natančne zvare, uporabniku prijazne programske vmesnike, tanka in votla zapestja ter robustno konstrukcijo za vzdržljivost v zahtevnih okoljih. Ponujajo visoko koristni tovor, velik doseg in večosno prilagodljivost, kar zagotavlja, da lahko opravijo zapletene naloge varjenja. Vgrajene varnostne funkcije, kot je zaznavanje trkov, povečujejo varnost delovanja, zaradi združljivosti z različnimi sistemi za varjenje pa so idealni za različne industrijske aplikacije.
Navdihnite se
Navdihujte se z uspehi drugih
Dvigovanje težkih tovorov za gradnjo tovornjakov
Družba NTM je lahko povečala proizvodno zmogljivost za svoja vozila za zbiranje odpadkov, saj se je odločila za avtomatizacijo nočne izmene. Z uporabo težkega robota, ki lahko dvigne do dve toni, in varilnega robota, lahko finska tovarna podjetja zdaj dela brez osebja ponoči ali ob koncih tedna.
FANUC's CRX Cobot Boosts Production Flexibility
Bonvicini Carpenteria today enjoys even higher levels of quality and flexibility. The company can flex between automation solutions whenever production volumes dictate. In particular, Bonvicini Carpenteria is taking advantage of easy and fast robot programming with features such as drag and drop functionality and a simple tablet interface.
Securely Welded With the FANUC ARC Welding Robot
Robots are ideal for the automation of welding tasks. Their high-quality work becomes even more amazing when large welding components come into play.
Spremenite svojo industrijo z robotom FANUC za obločno varjenje
Avtomobilska industrija
Vesoljska industrija
Električna vozila
Vse panoge
Naše rešitve za druge aplikacije
Povečajte učinkovitost, natančnost in produktivnost z rešitvami FANUC za različne aplikacije
Zagotavljamo rešitve za izboljšanje vaših proizvodnih procesov, od zelo natančnih robotov do pametne avtomatizacije.