Strega s stroji
Poenostavite proces natovarjanja in raztovarjanja z roboti FANUC
Roboti FANUC za upravljanje strojev avtomatizirajo natovarjanje in raztovarjanje strojnih orodij ter tako povečujejo produktivnost in natančnost. Ključni modeli, kot sta seriji M-20 in CRX, so oblikovani za različne industrije, vključno z avtomobilsko, letalsko in vesoljsko ter elektronsko. Ti roboti ponujajo funkcije, kot so intuitivno vodenje, visoka zanesljivost in napredni vidni sistemi, zaradi česar so idealni za izboljšanje učinkovitosti in zmanjšanje izpadov v proizvodnih procesih.
Navdihnite se
Navdihujte se z uspehi drugih
Man and Technology in Close Contact
The Cobot CRX-10𝑖A/L from FANUC makes it easy to produce reliably in the tightest of spaces. It has a compact design and significantly increases machine availability.
FANUC na sejmu ZAP predstavil vizijo prihodnosti
Medtem, ko ima lahko strojna obdelava veliko koristi od uporabe robota, ki skrbi za stroj, pa dodajanje 3D kamer prinaša dodatno raven inteligence, ki vodi do avtonomne proizvodnje in posebnih koristi za proizvajalce.
Avtomatizacija je najboljše zdravilo v podjetju DEMO
Ključni igralec v farmacevtski industriji je z rešitvami za avtomatizacijo FANUC znatno izboljšal svoje proizvodne zmogljivosti. Z integracijo robotov FANUC je DEMO optimiziral postopke polnjenja, embalaže in etiketiranja, kar je povečalo učinkovitost, natančnost in splošno produktivnost njihovega delovanja.
Roboti FANUC omogočajo obdelavo CNC 24/7 v podjetju RADMOT
Avtomatizirane obdelovalne celice CNC, ki vključujejo različna strojna orodja in robote, zahtevajo premišljeno oblikovanje in integracijo. Zakaj torej ne bi poenostavili postopka in se obrnili na najvidnejšega svetovnega proizvajalca strojev CNC in robotov: FANUC. Prav to je bila strategija podjetja RADMOT, velikega poljskega ponudnika storitev strojne obdelave, ko je želelo uvesti novo celico za rezkanje CNC s tremi obdelovalnimi centri in dvema robotoma, ki bi lahko delovala brez posadke 24 ur na dan, 7 dni na teden - brez kakršnih koli trkov med roboti.
Preoblikujte svojo industrijo z industrijskimi roboti FANUC
Avtomobilska industrija
Vesoljska industrija
Elektronika
Medicina
Farmacija
Plastika
Električna vozila
Vse panoge
Preberite več o naših neskončnih možnostih
Naše rešitve za druge aplikacije
Povečajte učinkovitost, natančnost in produktivnost z rešitvami FANUC za različne aplikacije
Zagotavljamo rešitve za izboljšanje vaših proizvodnih procesov, od zelo natančnih robotov do pametne avtomatizacije.