Roboti FANUC za živila in čiste prostore
Roboti FANUC za prehrambeno industrijo
Varnost hrane je najpomembnejša pri primarnem ravnanju z živili. Zato je FANUC razvil robote in kobote za živila, ki so skrbno oblikovani z mastjo za živila, posebnimi zaključki in funkcijami, prilagojenimi za te kritične aplikacije. Roboti FANUC, primerni za živila, so zasnovani tako, da zmanjšujejo tveganja za varnost živil in prenašajo pogosta in stroga pranja, obenem pa povečujejo hitrost in vsestranskost pri primarni obdelavi živil. Z dosegom od 550 mm do 1853 mm in modeli z oznako IP67 in IP69K ponujamo popolno rešitev za ohranjanje najvišjih standardov varnosti in učinkovitosti živil.
Roboti FANUC za čiste prostore
Roboti FANUC za čiste prostore so posebej zasnovani za delovanje v okoljih s strogimi zahtevami. Oblikovanje je tako, da ohranjajo izjemno hitrost in ponovljivost brez kompromisov. Roboti FANUC, ki jih odlikuje tanka, popolnoma zaprta oblika, zagotavljajo visoko prilagodljivost, kar povečuje njihovo vsestranskost pri različnih avtomatiziranih aplikacijah v kompaktnih celicah. Ti roboti, ki dosegajo razred čistih prostorov ISO 5, zagotavljajo bistveno večjo zanesljivost kot ročne operacije, zato so nepogrešljivi pri vzdrževanju najvišjih standardov čistoče in učinkovitosti.