Spodbujanje trajnostne proizvodnje. Skupaj
- NAŠ PRISTOP
- OZNAKA TRAJNOSTI
- Naši ključni cilji
- Cilji trajnostnega razvoja
- ZAPISI
- POROČILA
- Naš pristop
Naš globalni pristop
Čeprav razvoj izdelkov in proizvodnja potekata pod vodstvom našega globalnega sedeža na Japonskem, FANUC Europe spodbuja trajnost z združevanjem regionalnih podatkov za pregledno globalno poročanje ter z izvajanjem načel ekološkega oblikovanja. S tržnimi vpogledi in podporo pri razvoju izdelkov pomagamo zagotavljati, da so FANUC rešitve energetsko učinkovite, reciklabilne in skladne z evropskimi standardi.
Oznaka trajnosti FANUC
Ta oznaka, ki združuje "list drevesa" in simbol "neskončnosti", predstavlja zavezanost podjetja FANUC k odgovornim in trajnostnim razvojnim poslovnim praksam. Je simbol naše dolgoročne vizije in strateškega pristopa k reševanju okoljskih in družbenih izzivov s pomočjo tehnoloških inovacij. Delovanje okolja podpirajo neodvisno preverjeni certifikati in zunanje ocene, vključno s standardi ISO, razkritjem CDP in oceno EcoVadis.
100-odstotna usmerjenost v ogljično nevtralnost do leta 2050
Jasna zaveza, globalna vizija. FANUC si prizadeva doseči ogljično nevtralnost do leta 2050, kar usmerja vsako odločitev, ki jo sprejemamo v Evropi in usklajuje naše lokalne ukrepe z našo globalno strategijo za trajnostni razvoj.
-10 % porabe električne energije do leta 2030
Manj energije, večja učinkovitost. Zavezani smo k zmanjšanju porabe električne energije za 10 % do leta 2030 ter ter k izboljšanju energetske učinkovitosti v vseh naših evropskih dejavnostih, pri čemer ohranjamo najvišje standarde zanesljivosti.
"0 napak" Filozofija
Filozofija družbe FANUC "nič napak" zagotavlja, da je vsak izdelek izdelan v skladu z najvišjimi standardi kakovosti, kar zmanjšuje število napak in okvar v proizvodnih linijah kupcev. Takšen pristop bistveno zmanjšuje količino odpadnega materiala in izmeta ter prispeva k bolj trajnostni in z viri učinkoviti proizvodnji.
30% prihranka energije s pametno avtomatizacijo
Zasnovan za učinkovitost. Ustvarjeno za delovanje. Rešitve FANUC zmanjšujejo porabo energije, znižujejo emisije CO₂ ter spodbujajo napredno proizvodnjo v različnih panogah.
20% ženske delovne sile: Spodbujanje sprememb
V podjetju FANUC smo zavezani k izboljšanju ravnovesja med spoloma kot delu našega prispevka k ciljem trajnostnega razvoja (SDG). Trenutno ženske predstavljajo približno 20 % naše delovne sile; to število želimo povečati z vključujočimi zaposlitvenimi in razvojnimi pobudami.
19 akademskih centrov FANUC v Evropi
Ustvarjanje talentov za prihodnost. Prek FANUC Academy ter partnerstev s šolami, univerzami in izobraževalnimi centri, zaposlenim in iskalcem zaposlitve po vsej Evropi omogočamo certificirano usposabljanje na področju avtomatizacije, robotike in CNC tehnologij.
FANUC Europe Cilji trajnostnega razvoja (SDG)
Podcilji: 3.8 & 3.9
Podcilji: 4.3 & 4.4
Podcilji: 5.5 & 5c
Podcilji: 6.2, 6.3, 6.4 & 6.6
Podcilji: 7.2, 7.3
Podcilji: 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 & 8.8
Podcilji: 9.4 & 9.5
Podcilj: 10.2
Podcilji: 12.2, 12.4, 12.5 & 12.6
Podcilji: 13.2 & 13.3
Podcilji: 15.1, 15.5, 15.9
Podcilji: 17.16
Naši rezultati na področju trajnostnega razvoja
Ocena trajnostnega delovanja EcoVadis
CDP podnebna ocena
Ocena MSCI ESG
Poročila o trajnostnem razvoju
Spoznajte okolju prijazne prakse podjetja FANUC. Tukaj si lahko ogledate naša poročila o trajnostnem razvoju.