Skip to main content
FANUC Positioners

Dodatki za robote

Raziščite široko paleto robotske dodatne opreme, ki se brez težav integira z našimi roboti in koboti. Izvedite več o tem, kako lahko optimizirate svoj projekt avtomatizacije.
Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Naprave CRX

S serijo sodelujočih robotov CRX lahko preprosto in hitro vzpostavite avtomatizacijo. Periferne naprave lahko preprosto vključite z orodji, dodatki in vtičniki, ki jih je odobrila družba FANUC. Odkrijte izbiro zdaj.

With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.
Iskalnik robotov

Poiščite idealnega industrijskega robota FANUC za svoje proizvodne potrebe

Od kompaktnih namiznih robotov do izjemno robustnih robotov, ki lahko obvladujejo tudi najtežje obremenitve - s 21 serijami in več kot 100 specializiranimi modeli ponujamo največjo paleto industrijskih robotov na trgu, ki zadovoljijo vse potrebe, aplikacije ali industrije.

S pomočjo našega orodja za iskanje robotov poiščite pravega robota FANUC za vas.