CNC rezkanje
Izboljšajte svojo strojno obdelavo z rešitvami FANUC CNC
FANUC CNC za rezkanje se ponašajo z visoko hitrostjo obdelave, naprednimi krmilnimi algoritmi in uporabniku prijaznimi vmesniki. Zagotavljajo izjemno natančnost in zanesljivost, zato so idealni za zahtevne naloge strojne obdelave. Ključne funkcije vključujejo vsestransko rokovanje z orodjem, vrhunsko tehnologijo za površinsko obdelavo in učinkovito optimizacijo poti orodja. Ti CNC-ji so oblikovani tako, da povečujejo produktivnost in zagotavljajo dosleden, visokokakovosten rezultat v različnih proizvodnih aplikacijah.
ROBODRILL FANUC je serija kompaktnih obdelovalnih centrov CNC za rezkanje, znanih po visoki hitrosti, natančnosti in vsestranskosti pri rezkanju. Oblikovanje je namenjeno izvajanju širokega nabora nalog rezkanja, zato so primerni tako za okolja z velikim obsegom proizvodnje kot tudi za dela z majhnim obsegom, kot je izdelava kalupov in orodij.
Navdihnite se
Navdihujte se z uspehi drugih
EUROEDIL uživa v hitrejšem rezanju in večji prepustnosti s stroji FANUC
Z novimi stroji FANUC na lokaciji je EUROEDIL povečal hitrost rezanja in prepustnost, da bi izpolnil naraščajoče povpraševanje strank po količini. Poleg tega sta se občutno izboljšali natančnost in točnost orodij za izsekovanje.
INHOM-98 se zanaša na visoko kakovost opreme in storitev FANUC
Pri avtomatizaciji tovarne je zanesljivost sistemov enako pomembna kot njihova učinkovitost. Odlične storitve vzdrževanja in popravil lahko naredijo veliko razliko.
Vedos dosega natančnost s strojem FANUC ROBODRILL
Ko je treba najti pravo ravnovesje med visoko natančnostjo, učinkovitostjo in stroški, se proizvajalec natančnih sestavnih delov Vedos zanaša na rezkalne centre ROBODRILL FANUC.
FANUC CNC z več zmogljivostmi dviguje vertikalno struženje na novo raven
Razvoj novega pristopa k starodavnemu postopku, kot je struženje, zahteva nadčloveško raven ustvarjalnosti in inovativnosti. Poleg tega je za pretvorbo teh novih vizij in konceptov strojev v realnost potrebna izjemno napredna tehnologija krmiljenja. S to mislijo je proizvajalec strojnega orodja FFG Werke natančno vedel, kam se obrniti po sistem CNC s potrebnimi zmogljivostmi in delovanjem za dopolnitev svojega revolucionarnega novega vertikalnega stružnega centra: FANUC.
Roboti FANUC omogočajo obdelavo CNC 24/7 v podjetju RADMOT
Avtomatizirane obdelovalne celice CNC, ki vključujejo različna strojna orodja in robote, zahtevajo premišljeno oblikovanje in integracijo. Zakaj torej ne bi poenostavili postopka in se obrnili na najvidnejšega svetovnega proizvajalca strojev CNC in robotov: FANUC. Prav to je bila strategija podjetja RADMOT, velikega poljskega ponudnika storitev strojne obdelave, ko je želelo uvesti novo celico za rezkanje CNC s tremi obdelovalnimi centri in dvema robotoma, ki bi lahko delovala brez posadke 24 ur na dan, 7 dni na teden - brez kakršnih koli trkov med roboti.
Preoblikujte svojo industrijo z rešitvami FANUC CNC
Avtomobilska industrija
Vesoljska industrija
Elektronika
Medicina
Električna vozila
Vse panoge
Naše rešitve za druge aplikacije
Povečajte učinkovitost, natančnost in produktivnost z rešitvami FANUC za različne aplikacije
Zagotavljamo rešitve za izboljšanje vaših proizvodnih procesov, od zelo natančne robotike do pametne avtomatizacije.