Kompleksna obdelava za avtomobilsko industrijo
Napredna avtomatizacija za vrhunsko avtomobilsko proizvodnjo
V avtomobilski industriji, kjer sta natančnost in učinkovitost ključ do uspeha, ima kompleksna strojna obdelava ključno vlogo pri izdelavi naprednih sestavnih delov. FANUC je na tem področju v ospredju in ponuja najsodobnejše CNC-stroje, rešitve za robotiko in integrirane rešitve, prilagojene zapletom avtomobilske proizvodnje. Naša tehnologija povečuje natančnost in hitrost proizvodnih procesov, od delov motorja do strukturnih komponent, ter zagotavlja vrhunsko delovanje in zanesljivost. Z inovativnimi rešitvami za avtomatizacijo družbe FANUC lahko avtomobilska industrija izpolnjuje izzive sodobne proizvodnje vozil ter z neprimerljivo učinkovitostjo in odličnostjo spodbuja prihodnost mobilnosti.
- Aplikacija
- Sorodni izdelki
- Prednosti
- Študije primerov
Svetovni razred CNC in obdelave kovin za odličnost v avtomobilski industriji
FANUC vam ponuja vrhunske CNC-je in stroje, namenjene proizvodnji avtomobilskih komponent in tovarniških orodij. Ne glede na to, ali gre za vrtanje, rezkanje, rezkanje z narezovanjem, vrtanje, vrtanje, kompleksno strojno obdelavo ali rezanje z žico EDM, ima FANUC rešitev za izboljšanje časa cikla in povečanje prepustnosti. Izdelki FANUC so izjemno zanesljivi in oblikovani za največjo natančnost, zato jih je mogoče prilagoditi tudi za opravljanje najrazličnejših nalog.
Kompleksna strojna obdelava
Visokokakovostna površinska obdelava
Težko obračanje
Laserski, plazemski in vodni razrez
Rezkanje
Vrtanje in rezkanje z visoko hitrostjo
5-osna obdelava
Žična erozija EDM
Strojno orodje IoT 4.0
Kompleksna obdelava
FANUC CNC vam omogoča doseganje visoke proizvodne zmogljivosti in najvišjih standardov kakovosti za hitro in natančno 5-osno rezkanje, struženje, brušenje ali rezanje kompleksnih delov, kot so odmične gredi, ročične gredi ali zobniki, lopatice motornih turbin ali ohišja vseh vrst, od potrošniške do vesoljske elektronike - ali zahtevnih delov, kot so leče in očala.
Visokokakovostna površinska obdelava
Pri delih, kot so kolesa, je iskanje kompromisa med hitro obdelavo in visokokakovostno površinsko obdelavo bistvenega pomena. Oblikovanje posebej za visokohitrostno rezanje (HSC) in 5-osno obdelavo, celotna linija krmilnikov CNC družbe FANUC, od serije 0𝑖-F Plus do serij 30/31/32𝑖B in 𝑖B Plus, ustreza temu povpraševanju. Z uporabo sistema AI Contour Control nadzor ustvarja zapletene oblike, vrhunske zaključke in kot britev ostre robove tudi na zelo majhnih polmerih.
Težko obračanje
Za proizvodnjo brizgalnih šob ali zobniških koles je hitra ultra natančna tehnologija trdega struženja z uporabo pogonov in krmilnikov FANUC ekonomična alternativa krožnemu brušenju in omogoča natančnost v območju mikronov.
Lasersko, plazemsko in vodno rezanje
FANUC-ovi napredni krmilniki CNC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) so vodilni pri laserskem, plazemskem in vodnem rezanju ter zagotavljajo neprimerljivo natančnost in učinkovitost. Skupaj z robotizacijo FANUC povzdiguje te postopke rezanja ter zagotavlja vrhunsko kakovost in hitrost v najzahtevnejših okoljih povpraševanja.
Rezkanje
FANUC izboljšuje avtomobilsko rezkanje s centrom ROBODRILL in robotizacijo stroja za vrhunsko učinkovitost. Naše krmilnike CNC zagotavlja enostavno upravljanje in vrhunske rezultate pri različnih aplikacijah.
Hitro vrtanje in rezkanje
ROBODRILL FANUC ponuja neprimerljivo natančnost in učinkovitost za te kritične aplikacije. Zaradi svojih naprednih zmogljivosti je idealna izbira za doseganje vrhunskih rezultatov v najhitrejšem možnem času, saj postavlja standarde v industriji glede hitrosti in zanesljivosti.
5-osna obdelava
ROBODRILL FANUC je odličen pri 5-osni obdelavi, saj ponuja hkratni nadzor in napredne funkcije, kot so funkcije za pogled naprej, interpolacijo in pametno glajenje, za natančno in hitro izdelavo kompleksnih kalupov, elektrod in 3D-delov. Sistemi CNC FANUC izboljšujejo 5-osno strojno obdelavo z neprimerljivo natančnostjo, učinkovito obdelavo in zanesljivim nadzorom, kar poenostavlja proizvodnjo kompleksnih delov.
Žična erozija EDM
FANUC-ov ROBOCUT zagotavlja neverjetno natančnost in vrhunsko površinsko obdelavo. Odlikuje se pri obdelavi povpraševanja, kot so kalupi, in izrezuje zahtevne oblike z zelo majhnimi tolerancami, ki so bistvene za visokokakovostne avtomobilske komponente.
Strojno orodje IIoT 4.0
FANUC CNC-ji in stroji FANUC so pripravljeni na IIoT 4.0 že vrsto let. FANUC ponuja vmesnik CNC, ki lahko prek enostavnega vmesnika zagotavlja informacije o stanju stroja CNC, servo in vretena, orodju, ki se uporablja v procesu, in še več. Informacije o stanju stroja niso na voljo le za naše trenutne serije CNC, temveč tudi za naše starejše modele CNC. Za zajem teh informacij torej ne potrebujete najnovejšega modela krmilnika FANUC ali pa stroja nadgradite s trenutnim krmilnikom CNC FANUC.
Naši izdelki za kompleksno strojno obdelavo
Prednosti za vašo panogo
Natančnost, točnost in standardizacija
Učinkovitost na podlagi podatkov z visoko hitrostjo obdelave
Doživljenjsko vzdrževanje in podpora s prihranki pri stroških
Varstvo okolja z optimizirano avtomatizacijo
Povečana učinkovitost delovanja s specializiranimi rešitvami HMI
Vrhunska varnost in omrežna arhitektura
Družba AKE uporablja robote FANUC za uspešno krmiljenje v podjetju Nexteer
Nexteer Automotive uporablja devet visokozmogljivih industrijskih robotov družbe FANUC za avtomatizacijo proizvodnje sestavnih delov volanskega mehanizma, potrebnih za BMW. Tovarna, ki jo je namestil specialist za avtomatizacijo procesov AKE robotika, dosega nove ravni produktivnosti in zanesljivosti procesov.
FANUC CNC in roboti so ključ do uspeha
Pravi procesi krmiljenja strojev in avtomatizacije robotov lahko bistveno povečajo učinkovitost in povezave za industrijo 4.0, kot lahko potrdi podjetje Giuliani, specialist za prenosne stroje za obdelavo ključavnic in ključev. Podjetje že več kot 20 let sodeluje s podjetjem FANUC.
FANUC CNC z več zmogljivostmi dviguje vertikalno struženje na novo raven
Razvoj novega pristopa k starodavnemu postopku, kot je struženje, zahteva nadčloveško raven ustvarjalnosti in inovativnosti. Poleg tega je za pretvorbo teh novih vizij in konceptov strojev v realnost potrebna izjemno napredna tehnologija krmiljenja. S to mislijo je proizvajalec strojnega orodja FFG Werke natančno vedel, kam se obrniti po sistem CNC s potrebnimi zmogljivostmi in delovanjem za dopolnitev svojega revolucionarnega novega vertikalnega stružnega centra: FANUC.
Naše rešitve za druge panoge
Rešitve za avtomatizacijo za vse proizvodne procese
Industrije za avtomatizacijo - FANUC je namenjen vsem industrijskim panogam in vam pomaga reševati izzive avtomatizacije.