Nova generacija ROBODRILL obljublja neprimerljivo kakovost in natančnost po ugodnih urnih postavkah. Z neprekosljivim časom menjave orodja 0,7 sekunde in zalogovnikom orodja, ki lahko upravlja orodja s težo 4 kg, je nova napredna različica najhitrejši in najmočnejši vertikalni obdelovalni center na trgu. Z najkrajšimi časi ciklov pri večini postopkov strojne obdelave so vsi stroji ROBODRILL pravi hitri vsestranski stroji, ki ponujajo neverjetno delovanje in neprekosljivo učinkovitost.
Ko gre za nove izdelke ali spreminjanje števila izdelkov, postane vsestranskost stroja ROBODRILL njegova inherentna prednost. Namesto da bi se zanašali na poseben stroj za prenos, razporeditev obdelave na več strojev ROBODRILL omogoča večjo prilagodljivost v številnih aplikacijah in panogah ter vam pri tem prihrani denar.
Oblikovan je tako, da se prilagodi vsem vašim potrebam, njegova prilagodljivost pa zajema 3, 4 ali celo 5 sočasnih osi in tako predstavlja odlično dopolnitev vašega proizvodnega obrata. Z našimi stroji CNC sprostite večje vertikalne obdelovalne centre za večja dela, tako da prevzamete dodatne zahteve.
Z novimi stroji FANUC na lokaciji je EUROEDIL povečal hitrost rezanja in prepustnost, da bi izpolnil naraščajoče povpraševanje strank po količini. Poleg tega sta se občutno izboljšali natančnost in točnost orodij za izsekovanje.
Ko je treba najti pravo ravnovesje med visoko natančnostjo, učinkovitostjo in stroški, se proizvajalec natančnih sestavnih delov Vedos zanaša na rezkalne centre ROBODRILL FANUC.
What do most contract machining companies consider when looking to reach the next level of efficiency, productivity and reliability? The answer, of course, is automation. For this very reason, Germany-based WU Mechanische Werkstätte GmbH built an automation cell -featuring a FANUC industrial robot - for loading and unloading one of its own machine tools. Two years later, a visitor liked the concept so much he asked WU to build him one. This marked the beginning of an additional revenue stream based on the design and build of automation cells featuring high-performance industrial robots from FANUC.