Sestavljanje
Poenostavite proces sestavljanja z montažnimi roboti FANUC
Roboti FANUC so oblikovani za visoko učinkovitost in natančnost. Odlikuje jih napredna tehnologija za večjo učinkovitost, vključno z visoko hitrostjo delovanja, velikim koristnim tovorom in izjemno natančnostjo. Ti industrijski roboti so izdelani iz trpežnih materialov, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in zanesljivost v različnih industrijskih okoljih. Opremljeni so z uporabniku prijaznimi vmesniki in združljivi s perifernimi napravami, zato je njihova integracija v obstoječe sisteme nemotena. Varnost je prednostna naloga in zagotavlja nemoteno delovanje. Poleg tega roboti FANUC omogočajo prilagodljivost pri namestitvi in so primerni za široko paleto aplikacij, od sestavljanja majhnih delov do težkih nalog.
Navdihnite se
Navdihujte se z uspehi drugih
Popolnoma avtomatizirano sestavljanje mlinčkov za kavo
Pri proizvodnji priljubljenih gospodinjskih aparatov, kot so mlinčki za kavo, uspešnost proizvodnje določajo številni predpogoji. Na primer, le jasno strukturirani, učinkoviti in ciljno usmerjeni procesi bodo zagotovili zahtevano raven zanesljivosti proizvodnje. Doseganje teh ambicij postane z uporabo avtomatizacije bistveno bolj realno, kar lahko potrdi vodilna družba na trgu Eugster/Frismag AG po uvedbi 14 industrijskih robotov FANUC LR Mate in FANUC ZDT (Zero Down Time), ki zdaj omogočajo neprekinjeno avtomatizirano sestavljanje mlinčka za kavo vsakih 7 sekund.
Assembly Order Picking with Two Robots on a 13 Metre Traversing Axis
Automating a production line can be done flexibly and in a small space. Customised solutions and safety software functions are a key element for successful implementation.
Proizvajalec kozmetike vidi lepoto avtomatizacije FANUC
Podjetje Erkul Cosmetics v Turčiji izkorišča številne prednosti kakovosti in učinkovitosti, ki jih zagotavljajo različni visoko zmogljivi izdelki FANUC za avtomatizacijo. To hitro rastoče kozmetično podjetje želi postaviti merila za proizvodnjo v svojem sektorju, pri čemer ga podpirajo konkurenčne prednosti, ki jih zagotavljajo rešitve FANUC.
Spremenite svojo industrijo z industrijskimi roboti FANUC
Avtomobilska industrija
Vesoljska industrija
Medicina
Električna vozila
Vse panoge
Preberite več o naših neskončnih možnostih
Šestosni robot FANUC M-3iA Delta sestavi ventilator
Robot FANUC M-1iA - sestava obeska za ključe
Robot FANUC M-1iA - električni priključek
Robot FANUC M-2iA/3AL sestavlja celice avtomobilske baterije z vizualnim sledenjem črte
Sestavni sklop baterijskega paketa za robot FANUC SCARA SR-3iA
Mobilni sodelujoči robot - FANUC CR-7iA/L uporablja AGV za premikanje med postajami za montažo ro...
Naše rešitve za druge aplikacije
Povečajte učinkovitost, natančnost in produktivnost z rešitvami FANUC za različne aplikacije
Zagotavljamo rešitve za izboljšanje vaših proizvodnih procesov, od zelo natančnih robotov do pametne avtomatizacije.