Skip to main content
Kozmetika Erkul

Proizvajalec kozmetike vidi lepoto avtomatizacije FANUC

Podjetje Erkul Cosmetics v Turčiji izkorišča številne prednosti kakovosti in učinkovitosti, ki jih zagotavljajo različni visoko zmogljivi izdelki FANUC za avtomatizacijo. To hitro rastoče kozmetično podjetje želi postaviti merila za proizvodnjo v svojem sektorju, pri čemer ga podpirajo konkurenčne prednosti, ki jih zagotavljajo rešitve FANUC.
Automation of Plastic Injection Molding Processes with ROBOSHOT
Success story video of FANUC Turkey with customer Erkul cosmetics. The company has production lines with ROBOSHOT and robot integration. Duration 02:26. Turkish with English subtitles.

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Erkul Cosmetics je kot eden najhitreje rastočih proizvajalcev kozmetike na svetu želel najti partnerja za tehnologijo avtomatizacije, ki bi njegove proizvodne dejavnosti popeljal v ospredje industrijske odličnosti.

Rešitev

Erkul Cosmetics ima danes na svojem sedežu v Turčiji široko paleto izdelkov FANUC, vključno s stroji za brizganje ROBOSHOT, ki so popolnoma električni, in industrijskimi roboti LR Mate 200𝑖D/7L. Te rešitve so osrednjega pomena za etiko nenehnih izboljšav, saj si podjetje prizadeva pridobiti še večji tržni delež.

Rezultat

Rešitve FANUC danes izboljšujejo kakovost in učinkovitost v tem naprednem proizvodnem podjetju. Poleg tega tehnologije FANUC Industrije 4.0 ponujajo možnosti oddaljenega dostopa in precejšnjo prilagodljivost, izdelki pa prispevajo tudi k do 70-odstotnim prihrankom pri porabi energije.

Kozmetika Erkul

Podjetje Erkul Cosmetics s sedežem v Turčiji je vodilni proizvajalec kremne podlage, kompaktnega rdečila v prahu, senčil za oči, maskare, šminke, bleščila za ustnice in laka za nohte. Podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1983, danes izvaža v več kot 90 držav na petih celinah in je eden od petih največjih proizvajalcev lakov za nohte na svetu. Podjetje Erkul Cosmetics proizvaja svojo kozmetiko in plastično embalažo v svojih integriranih proizvodnih obratih v Istanbulu, ki se razprostirajo na 70000 m2. Napredne tehnologije in sodobni procesi so osrednja predpostavka uspeha podjetja v skladu z mednarodno priznanimi akreditacijami kakovosti.

VEČ O kozmetiki Erkul
FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Izboljšanje sestave proizvodnje kozmetičnih izdelkov

Erkul Cosmetics ima jasno vizijo postati še boljši v proizvodnji in hkrati zadovoljiti potrebe po neskončno različnih izdelkih na različnih trgih.

Mesut Erkul, član uprave družbe Erkul Cosmetics, pravi: "Od začetka naše poti si vsak dan zastavljamo vprašanje: kako lahko izboljšamo kakovost in učinkovitost?"

Kot pomoč podjetju pri zagotavljanju stalnih izboljšav se Erkul Cosmetics zanaša na strojna orodja in robotske rešitve FANUC, vključno s popolnoma električnimi brizgalnimi stroji ROBOSHOT in industrijskimi roboti LR Mate 200𝑖D/7L. Zakaj torej FANUC?

"Glavni razlog je sposobnost družbe FANUC, da zagotavlja različne izdelke, ki lahko med seboj komunicirajo brez dodatne opreme. Gre za ONE FANUC: enotnega partnerja za rešitve," pravi Erkul.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Družba FANUC izpolnjuje potrebe naše proizvodnje z najrazličnejšimi izdelki. Zlasti rešitve FANUC za industrijo 4.0 in njihove možnosti oddaljenega dostopa zagotavljajo edinstveno prilagodljivost, ki na koncu omogoča doseganje približno 70-odstotnega prihranka energije.

Mnenja uporabnikov

Yavuz Zorlular

Tehnični vodja v podjetju Erkul Cosmetics

Terminski vodja Yavuz Zorlular nadaljuje: "Poleg tega podpora, ki jo zagotavlja družba FANUC, predstavlja koncept resničnega partnerja na področju avtomatizacije za proizvodne obrate. Izkoriščamo tudi doživljenjsko garancijo družbe FANUC za podporo pri nadomestnih delih."

Erkul Cosmetics v svojem proizvodnem procesu uporablja preproste in hitre postopke, predvsem po zaslugi robotov FANUC, ki jih je enostavno programirati, in različnih programskih rešitev, ki zagotavljajo veliko prilagodljivost pri vseh dejavnostih v tovarni. Podjetje lahko v zelo kratkem času robotom FANUC dodeli različne naloge in poskrbi za njihovo nemoteno delovanje za neprekinjeno proizvodnjo.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

"99,9-odstotna zanesljivost izdelkov FANUC zagotavlja največjo učinkovitost, neprekinjeno proizvodnjo in nizke stroške vzdrževanja, ki zagotavljajo neprekosljivo donosnost naložbe [ROI]," pojasnjuje Zorlular. "Z integracijo 360° tehnoloških rešitev družbe FANUC se lahko osredotočimo na oblikovanje bolj izpopolnjenih izdelkov in našim strankam zagotovimo 'boljše'."

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Roboti FANUC, ki jih uporabljamo z našimi proizvodnimi stroji, s svojimi prilagodljivimi zmogljivostmi zagotavljajo veliko časovno in finančno prednost. Vključimo jih lahko v kateri koli proces z zelo omejenimi spremembami in nastavitvami.

Mnenja uporabnikov

Mesut Erkul

Član upravnega odbora v podjetju Erkul Cosmetics

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.