Hitro vrtanje in rezkanje
Izboljšajte svojo strojno obdelavo z družbo FANUC
Vrtanje in rezkanje z visoko hitrostjo imata več prednosti. Z naprednimi vreteni in hitrimi menjalniki orodja ti postopki zagotavljajo hitre prehode med operacijami, kar vodi k bistveno krajšim časom ciklov in večji prepustnosti. Njihova vsestranskost jim omogoča, da opravljajo širok nabor nalog, zaradi česar so idealni za povečanje učinkovitosti v kompaktnih prostorih.
Navdihnite se
Navdihujte se z uspehi drugih
Maximising Machining Flexibility and Reliability with FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
Vedos dosega natančnost s strojem FANUC ROBODRILL
Ko je treba najti pravo ravnovesje med visoko natančnostjo, učinkovitostjo in stroški, se proizvajalec natančnih sestavnih delov Vedos zanaša na rezkalne centre ROBODRILL FANUC.
Dober oprijem pri strojni obdelavi: ROBODRILL zagotavlja šestkratno povečanje zmogljivosti
Zaradi vse večjega svetovnega povpraševanja po robotiki je družba Grip GmbH potrebovala večjo zmogljivost obdelovalnega centra, da bi povečala produktivnost in zmanjšala stroške. Izbrali so napredne obdelovalne stroje ROBODRILL FANUC 𝛼-D21M𝑖B5ADV, ki so znani po hitrosti, natančnosti, zanesljivosti in prilagodljivosti, tudi za posamezne serije komponent. Ti stroji z robotom FANUC ter inovativnim sistemom za rokovanje z roboti in obdelovanci omogočajo proizvodnjo majhnih serij in posameznih delov brez posadke. S to rešitvijo se je zmogljivost strojne obdelave družbe Grip GmbH povečala za skoraj šestkrat.
EUROEDIL uživa v hitrejšem rezanju in večji prepustnosti s stroji FANUC
Z novimi stroji FANUC na lokaciji je EUROEDIL povečal hitrost rezanja in prepustnost, da bi izpolnil naraščajoče povpraševanje strank po količini. Poleg tega sta se občutno izboljšali natančnost in točnost orodij za izsekovanje.
Preoblikujte svojo industrijo s strojem ROBODRILL FANUC
Avtomobilska industrija
Vesoljska industrija
Elektronika
Medicina
Plastika
Električna vozila
Vse panoge
Naše rešitve za druge aplikacije
Povečajte učinkovitost, natančnost in produktivnost z rešitvami FANUC za različne aplikacije
Zagotavljamo rešitve za izboljšanje vaših proizvodnih procesov, od zelo natančnih robotov do pametne avtomatizacije.