Skip to main content
Eugster/Frismag

Popolnoma avtomatizirano sestavljanje mlinčkov za kavo

Pri proizvodnji priljubljenih gospodinjskih aparatov, kot so mlinčki za kavo, uspešnost proizvodnje določajo številni predpogoji. Na primer, le jasno strukturirani, učinkoviti in ciljno usmerjeni procesi bodo zagotovili zahtevano raven zanesljivosti proizvodnje. Doseganje teh ambicij postane z uporabo avtomatizacije bistveno bolj realno, kar lahko potrdi vodilna družba na trgu Eugster/Frismag AG po uvedbi 14 industrijskih robotov FANUC LR Mate in FANUC ZDT (Zero Down Time), ki zdaj omogočajo neprekinjeno avtomatizirano sestavljanje mlinčka za kavo vsakih 7 sekund.
Video Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Družba Eugster/Frismag AG, ki se je prej zanašala na 10-12 zaposlenih pri sestavljanju mlinčkov za kavo, je želela zmanjšati odvisnost od ročnega dela pri sestavljanju in logističnih konceptih okoli proizvodne linije, ne da bi to škodljivo vplivalo na čas cikla. Poleg tega je delo za nekatere vodilne svetovne blagovne znamke mlinčkov za kavo pomenilo, da pri kakovosti ne sme biti kompromisov.

Rešitev

Družba Eugster/Frismag AG in njen izbrani sistemski integrator Roth Technik (dolgoletni partner družbe FANUC) sta določila 14 industrijskih robotov FANUC LR Mate 200𝑖D/7L za izvajanje montažnih del, ki so se prej izvajala ročno. Tudi za razkladanje in prenos modulov je robotska tehnologija FANUC ponudila odgovor, tokrat z robotom M-20𝑖D/25. Še ena ključna sestavina projekta je bila rešitev ZDT družbe FANUC za industrijski internet stvari.

Rezultat

Z namestitvijo robotov FANUC LR Mate so bili v podjetju Eugster/Frismag AG izpolnjeni vsi cilji. Zdaj je za nadzor celotnega postopka montaže od začetka do konca potreben le en zaposleni, namesto prejšnjih 10-12. Poleg tega uporaba sistema FANUC ZDT ne le zmanjšuje nepričakovane izpade in maksimalno izkorišča vire, temveč bo služila tudi podaljšanju življenjske dobe robotov v tovarni.

O družbi Eugster/Frismag AG

Leta 1976 je Arthur Eugster v Romanshornu ob Bodenskem jezeru v Švici z 12 zaposlenimi začel proizvajati električne gospodinjske aparate, kot so kuhalniki za jajca in kuhalniki za vaflje. Po skoraj pol stoletja je Eugster/Frismag AG danes mednarodni partner za razvoj in proizvodnjo aparatov za kavo in drugih visokokakovostnih električnih naprav, ki jih najdemo v domovih po vsem svetu. Podjetje, akreditirano za kakovost ISO9001:2015, ima tri obrate v Švici, enega na Portugalskem in enega na Kitajskem. Skupno Eugster/Frismag AG zaposluje 3.200 ljudi po vsem svetu.

VEČ O Eugsterju
Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Proizvajalec mlinčkov za kavo poveča učinkovitost z roboti FANUC

V proizvodnem obratu Romanshorn Eugster/Frismag AG proizvaja vse mlinčke za kavo za celotno skupino. Med strankami podjetja so številne svetovno znane blagovne znamke na tem tržnem področju, kar pomeni, da so zahteve glede kakovosti izjemno visoke.

"Te zahteve izpolnjujemo s svojim strokovnim znanjem in predanostjo nenehnim izboljšavam," pravi Stefan Lorch, vodja proizvodnega inženiringa. "Pred kratkim smo na primer iskali rešitev za popolnoma samodejno proizvodnjo naših mlinčkov za kavo, namesto da bi jih ročno izdelovali z 10-12 zaposlenimi. Vendar pri projektu ni šlo brez izzivov. Želeli smo avtomatizirati ne le prej ročne procese, temveč tudi logistične koncepte okrog montažne linije, hkrati pa ohraniti čas cikla."

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Eugster/Frismag AG se je za rešitev obrnil na svojega zanesljivega sistemskega integratorja, podjetje, ki je zadnjih osem let sodelovalo z družbo FANUC pri najrazličnejših projektih industrijske avtomatizacije. Za montažno linijo za mletje kave je bilo odločeno, da bodo optimalno rešitev predstavljali kompaktni industrijski roboti FANUC LR Mate 200𝑖D/7L z dolgimi rokami, pri čemer je podjetje ugotovilo njihovo prednost pred drugimi pogonskimi sistemi v smislu prilagodljivosti, natančnosti in hitrosti.

V podjetju Romanshorn zdaj 14 robotov LR Mate FANUC popolnoma samodejno sestavi celoten elektromehanski modul za mletje kave v manj kot 8 sekundah. Zaradi tega je družba Eugster/Frismag AG lahko znatno povečala učinkovitost in zmogljivost.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Za zmanjšanje nenačrtovanih izpadov in povečanje razpoložljivosti opreme montažna linija uporablja tudi rešitev FANUC ZDT za industrijski internet stvari. ZDT uporablja napovedno analitiko za spremljanje zdravja robotov, prepoznavanje morebitnih težav in preprečevanje nepričakovanih izpadov, kar na koncu poveča zmogljivost proizvodnje in optimizira vzdrževanje.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

"Z avtomatskim sestavljanjem mlinčkov za kavo lahko zdaj celoten postopek sestavljanja zaključimo z enim samim operaterjem, ki nadzoruje urnik sestavljanja modulov in logistični sistem. Poleg tega lahko odpravimo potrebo po pakiranju v blisterje pri prenosu, saj robotom s pomočjo kamernih sistemov zagotovimo koordinate za pozicioniranje izdelka."

Mnenja uporabnikov

Stefan Lorch

Vodja proizvodnega inženiringa v podjetju Eugster

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so namenjene optimizaciji in racionalizaciji vseh proizvodnih procesov.