Skip to main content
Alpha Robotica

Roboti FANUC pomagajo proizvajalcu mask pri spopadanju z izzivi

Kadar se povpraševanje po proizvodnji v kratkem času močno poveča, lahko roboti in avtomatizacija pomagajo izpolniti zahteve veliko hitreje, kot se mnogi zavedajo. Vendar je ta rezultat močno odvisen od izbire robotov, ki jih je enostavno namestiti, programirati in zagnati.
Success story video featuring the companies Lemoine Holland, Simple Robotic Automation and Alpha Robotica producing face masks. Products used SCARA robots and R-2000iB. Music only, English textboxes. Duration: 1:21

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Ko se je začela širiti pandemija Covid-19, je podjetje Lemoine Holland potrebovalo izjemno hiter način izdelave obraznih mask za pomoč pri obvladovanju virusa. Jasno je bilo, da bo avtomatizacija zagotovila najboljšo pot naprej.

Rešitev

V podjetju Lemoine Holland je bilo nameščenih več robotov FANUC, vključno z industrijskimi, mini in SCARA tipi, kar je podjetju omogočilo učinkovit način avtomatizacije proizvodnih procesov. Za zagotovitev hitre namestitve in zagona sta podjetji Simple Robotic Automation in Alpha Robotica poskrbeli za integracijo sistema oziroma programiranje robotov.

Rezultat

S pomočjo robotov FANUC in strokovnjakov za uporabo je lahko podjetje Lemoine Holland v enem mesecu uresničilo popolnoma avtomatizirano proizvodno linijo obraznih mask. Linija deluje s hitrostjo 60 mask na minuto, ne da bi pri tem potrebovala človeški prispevek.

Alpha Robotica

Družba Alpha Robotica je nastala kot prvi integrator robotov FANUC v regiji Beneluksa. Po več kot desetih letih izkušenj je podjetje leta 2001 začelo delovati in kmalu postalo priznan strokovnjak za programiranje industrijskih robotov za končne uporabnike in sistemske integratorje. Zahvaljujoč svojemu širokemu strokovnemu znanju lahko podjetje Alpha Robotica upravlja vse različice programske opreme in aplikacije, nove in obstoječe. Strokovnjaki podjetja sodelujejo z vodilnimi integratorji in lahko brez težav prilagodijo obstoječe sisteme ali pripravijo programsko opremo za druge programerje.

VEČ O Alpha Robotica
Success Story AlphaRobotica pictures and media

FANUC roboti: Dih svežega zraka

Lemoine Holland je del globalne skupine Groupe Lemoine s sedežem v Franciji, ki ima edinstveno strokovno znanje in izkušnje na področju proizvodnje izdelkov za nego kože in higiene na osnovi bombaža.

Začetkom pandemije Covid-19 je Lemoine Holland želel v dvakrat krajšem času namestiti avtomatizirano linijo za proizvodnjo obraznih mask. Z uporabo rešitev in zmogljivosti podjetij FANUC (proizvajalec robotov), Simple Robotic Automation (dobavitelj rešitev po meri na področju industrijske avtomatizacije, robotike in gibanja) in Alpha Robotica (specialist za programiranje robotov) je podjetju uspelo vzpostaviti popolnoma avtomatizirano linijo za proizvodnjo obraznih mask v samo enem mesecu.

Success Story AlphaRobotica pictures and media

Proizvodna linija je sestavljena iz štirih povezanih montažnih postaj s številnimi roboti FANUC SCARA in industrijskimi roboti. Operacije zajemajo proizvodnjo mask, zlaganje, embalažo in paletiranje, pri čemer se obrazne maske proizvajajo s hitrostjo 60 na minuto.

Prva operacija je proizvodnja/sestavljanje mask. Na koncu te linije stoji robot FANUC SR-3𝑖A SCARA, ki raztovori in zloži dokončane maske s hitrostjo 1 na sekundo. Na tem mestu deluje kamera za kakovostno kontrolo. To nalogo opravi tako, da dvigne celoten odsek modularnega transporterja, nato pa ga ustrezno usmeri in postavi.

 

Success Story AlphaRobotica pictures and media

Na koncu vsakega stroja za embalažo, ki zložene obrazne maske vstavi v zaprte plastične pakete, mini robot FANUC LR Mate 200𝑖D hkrati zapakira dva paketa. Na koncu še en robot FANUC R-2000𝑖B/210F paletira škatle, pripravljene za odpremo.

Poleg zanesljivosti in učinkovitosti robotov FANUC je bila za uspeh tega projekta ključna zgodnja vključitev strokovnih tehnoloških partnerjev Simple Robotic Automation in Alpha Robotica. Podjetje Alpha Robotica pri vsakem projektu uporablja pragmatičen in ciljno usmerjen pristop, za katerega je značilno sodelovanje že v fazi inženiringa/koncepta. Na ta način se družba Alpha Robotica osredotoča na vzpostavitev močnega in obojestransko koristnega odnosa.

Proces proizvodnje obraznih mask v podjetju Lemoine Holland je popolnoma avtomatiziran, kar odpravlja potrebo po človeškem delu in zagotavlja zelo stroškovno učinkovito in zanesljivo rešitev. Ta rezultat je bil med tako obsežnimi izrednimi zdravstvenimi razmerami zelo potreben in še danes zagotavlja varen vir obraznih mask, saj je stopnja povpraševanja še vedno visoka.

Success Story AlphaRobotica pictures and media

Spoznajte tehnologijo: Odkrijte sorodne izdelke

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.