Skip to main content
Swissmint

Roboti FANUC avtomatizirajo proizvodnjo kovancev v podjetju Swissmint

Avtomatizacija celotnega postopka kovanja od posameznih kovancev do končnih paletiranih škatel ni lahka naloga. Vendar je bila to naloga, s katero se je soočila švicarska zvezna kovnica Swissmint. Za uresničitev tega zapletenega koncepta družba Swissmint uporablja visokozmogljive robote FANUC pri nalogah, ki vključujejo pobiranje in postavljanje, sestavljanje škatel in paletiranje.
Video Swissmint case study. (Switzerland)
Picking, Packing and palletising of coins and coin boxes.

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Ko se je obstoječi proizvodni obrat za proizvodnjo in embalažo kovancev družbe Swissmint dosegel končno življenjsko dobo. Avtonomija, enostavnost upravljanja in kompaktna razporeditev so bili glavni dejavniki, ki so bili na vrhu seznama prednostnih nalog pri Swissmintovem iskanju optimalne rešitve.

Rešitev

Trojica vodilnih industrijskih robotov FANUC v svojem razredu zdaj v celoti deluje v podjetju Swissmint: LR Mate 200𝑖D, LR-10𝑖A/10 in M-20𝑖D/25. Roboti opravljajo pomembne naloge, kot so pakiranje zvitkov kovancev, postavljanje škatel in paletiranje. Pri slednji nalogi rešitev izkorišča programsko opremo FANUC PalletTool®, ki omogoča hitrejšo pripravo neenakomernih vzorcev paletiranja.

Rezultat

S tremi industrijskimi roboti FANUC ima Swissmint zdaj popolnoma avtomatiziran proces, ki sega od posameznih kovancev do zvitkov kovancev v škatlah na paletah. Pri nekaterih operacijah, kot je oblikovanje plasti zvitkov kovancev, je čas cikla krajši od 1 sekunde. Ta visoko zmogljiv in zanesljiv sistem, ki ga dopolnjujeta enostavnost upravljanja in kompaktna postavitev, pomaga družbi Swissmint vstopiti v novo obdobje kovanja švicarskih kovancev in zbirateljskih predmetov.

O podjetju Swissmint

Swissmint, švicarska zvezna kovnica, je del vladne zvezne finančne uprave. Obrat s 17 zaposlenimi, ki se nahaja v Bernu, v imenu Švicarske konfederacije zagotavlja kovance za dnevne transakcije. Kuje tudi spominske kovance, večinoma iz srebra in zlata, vključno s svetovno znanimi Vreneli.

VEČ O Swissmintu
Images Swissmint case study.
Image building.

Roboti FANUC prinašajo dodano vrednost pri kovanju kovancev

Ker je bila obstoječa naprava za kovanje v Swissmintu zaradi svoje starosti predvidena za razgradnjo, je organizacija objavila javni razpis za njeno zamenjavo. Po besedah Adriana Richlija, vodje tehnološkega oddelka pri Swissmintu, so bila obvezna merila za nov sistem naslednja: "postavitev, avtonomija, kompaktnost in enostavnost upravljanja."

Na podlagi trdne in celovite ponudbe je na razpisu zmagalo podjetje Soldati AG iz Emmena, specialist za izdelavo strojev po naročilu in avtomatizacijo.

Images Swissmint case study
Handling of coin rolls by LR-10iA/10.

"Swissmint je želel sistem za avtomatizacijo, ki bi lahko avtomatiziral vse od posameznih kovancev do paletiranih škatel, vključno s postopki preverjanja," pojasnjuje Oliver Heinrich,

Produktni vodja in razvijalec pri podjetju Soldati AG. "Največji izziv je bila obdelava posameznih zvitkov kovancev v manj kot 1 sekundi. Vendar smo zelo inovativni in smo našli nov način oblikovanja zvitkov kovancev v celotne plasti v zahtevanem času cikla. To je bilo ključnega pomena za uspeh projekta, saj zmanjšanje časa cikla na tem mestu vpliva na vse nadaljnje dele sistema."

Po besedah Heinricha je družba Soldati zaradi obsežne ponudbe izdelkov FANUC z lahkoto izbrala optimalne robote za zadevne naloge.

Images Swissmint case study. Testimonial Oliver.

Projekt je bil popolnoma uspešen. Na zelo majhnem prostoru smo zgradili visoko zmogljiv sistem, ki lahko v manj kot sekundi izdela zvitek kovancev.

Mnenja uporabnikov

Oliver Heinrich

Produktni vodja in razvijalec v podjetju Soldati AG

V zvezi z različnimi fazami avtomatizacije sistema pri Swissmint se kovanci v prvi robotski celici prenesejo v posameznih zvitkih, ki so že prestali postopke, kot sta tehtanje in tiskanje (na zunanji strani zvitka).

V robotski celici se zvitki kovancev z veliko hitrostjo poravnajo v zaključene plasti, nato pa kompaktni industrijski robot FANUC LR Mate 200𝑖D hkrati pobere 10 zvitkov in jih položi v škatle. Škatle so že samodejno prijete, postavljene, spete in prenesene v sistem za embalažo kovancev s pomočjo kompaktnega industrijskega robota FANUC LR-10𝑖A/10, ki je idealen za različne aplikacije vertikalnega pobiranja in upravljanja strojev.

Sistem nato zapre poklopec vsake škatle posebej, preden se izvedejo postopki vezanja, tehtanja in tiskanja. Škatle se nato prenesejo v enoto za označevanje.

Še en poseben izziv je bilo olajšanje nenavadno neenakomernih vzorcev paletiranja, ki jih je zahteval Swissmint. Pri tem sta posebno robotsko prijemalo in program za paletiranje, ki je bil enostavno ustvarjen s programsko opremo za paletiranje PalletTool® podjetja FANUC, olajšala to sicer zapleteno nalogo. S programom PalletTool® industrijski robot FANUC M-20𝑖D/25 s svojim hitrim gibanjem in dokazano ponovljivostjo postavi majhne, a težke škatle v pravilne položaje na paleti.

Images Swissmint case study.
Palletising of boxes of rolled coins by M-20iD/25.

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.