The world’s most reliable CNC FANUC 31i-B5 Plus is at the core of ROBODRILL. User-friendly and easy to programme, it contains twenty easy-to-configure M-codes to control additional devices. Further customisation is achievable via the custom PMC function.

FANUC ROBODRILL 𝑖HMI

Tapasztalja meg a kényelem és a hatékonyság új korszakát a 10,4"-os színes LCD 𝑖HMI-vel felszerelt FANUC ROBODRILL-rel. Integrált 𝑖HMI technológiánk forradalmasítja a megmunkálási műveleteket azáltal, hogy intuitív és felhasználóbarát kezelőfelületet biztosít. Az Ön igényeit szem előtt tartva tervezett kezelőpanel teljesen lapos kijelzőegységgel büszkélkedhet, amely ellenáll a hűtőolaj kihívásainak, így biztosítva a folyamatos teljesítményt. Azok számára akik még nagyobb rugalmasságra vágynak lehetőséget kínálunk az érintőképernyős kijelzőre váltásra. A FANUC 𝑖HMI technológiájával a ROBODRILL nemcsak pontosságot és megbízhatóságot, hanem kivételes felhasználói élményt is kínál. Fogadja be a CNC gépek jövőjét, és emelje új magasságokba a műveleteit a 𝑖HMI erejével.

A PDCA* ciklus támogatása a 𝑖HMI CNC kezelő képernyővel

A 𝑖HMI CNC kezelőképernyő lehetővé teszi, hogy a feladatok széles körét elvégezze, mindezt egyetlen kijelzőn. Megértjük a felhasználóbarát használat fontosságát az Ön mindennapjaiban.

*PDCA = Plan Do Check Act (Terv Cselekvés Ellenőrzés Beavatkozás)

Letöltés további információkért

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználását.