Az orvosi gyártás területén, ahol a hibahatár nulla, a komplex megmunkálás a pontosság és az innováció csúcsát jelenti. A FANUC CNC, ROBODRILL és ROBOCUT technológiái ezt a pontosságot biztosítják, és a nyersanyagtömböket életmentő orvosi eszközökké és implantátumokká alakítják át. Ezek a rendszerek a megbízhatóság és a hatékonyság csúcsát képviselik, biztosítva, hogy minden ív, szög és él megfeleljen a legszigorúbb orvosi szabványoknak. Miközben elmélyedünk ezen fejlett megmunkálási megoldások részleteiben, feltárjuk, hogyan alakítja a FANUC az orvosi gyártás jövőjét páratlan pontossággal és alkalmazkodóképességgel.
A FANUC fejlett CNC rendszerei, a ROBODRILL és a huzalszikraforgácsolási megoldásai elengedhetetlenek a csúcstechnológiás orvostechnikai eszközök komplex megmunkálásához. A fém alkatrészekre specializálódott technológiáink az anyagok széles skáláját, köztük a rozsdamentes acélt, az alumíniumot és a kerámiát is kivételes pontossággal kezelik. Az 5 tengelyes megmunkálásra optimalizált rendszereink bonyolult geometriákat és kiváló minőségű felületeket állítanak elő, amelyek kritikusak az orvosi implantátumok és berendezések számára. A FANUC megbízható és hatékony megoldásai teljes mértékben megfelelnek a szigorú higiéniai és tisztateres előírásoknak, minimális állásidőt biztosítanak, és megfelelnek az orvosi gyártási szektor nagy pontosságú követelményeinek.
Precision Milling with FANUC CNC
Advanced 5-Axis Capabilities with ROBODRILL
High-Speed Drilling and Tapping
Precision Wire Cutting with ROBOCUT
Seamless Integration with FANUC CNC
A FANUC CNC rendszerek fejlett vezérlési technológiák alkalmazásával fokozzák az összetett orvosi alkatrészek precíziós marását, amelyek nagy pontosságot és felületkezelést biztosítanak. CNC rendszereink ideálisak az orvosi gyártásban használt különféle anyagok kezelésére, a műanyagoktól az egzotikus fémekig, biztosítva a szigorú tűréshatárokat, amelyek elengedhetetlenek az orvostechnikai eszközökhöz.
A FANUC ROBODRILL kiváló 5 tengelyes megmunkálási lehetőségeket kínál, ami fokozza az összetett geometriák egyetlen beállítással történő előállításának lehetőségét. Ez csökkenti a kezelési időt és javítja a végtermék általános pontosságát. A zökkenőmentes TCP és TWP funkciók biztosítják a pontos szerszámpálya-vezérlést és a magas felületi minőséget, ami kulcsfontosságú az orvosi gyártás szigorú szabványaihoz.
A ROBODRILL kiválóan alkalmas a nagysebességű fúrásra és menetfúrásra, kivételes pontosságot és gyors ciklusidőt kínál. Nagysebességű orsója támogatja a nagyon kis átmérőjű szerszámokat is, amelyek elengedhetetlenek az orvosi műszerek és implantátumok bonyolult részleteihez. Ez a képesség kulcsfontosságú a gyártók számára, akik a termelékenységet a minőség rovására optimalizálni szeretnék.
A FANUC ROBOCUT huzalos EDM gépei a sebészeti műszerekben és implantátumokban használt bonyolult alkatrészek készítésére alkalmasak. Az olyan funkciókkal, mint az automatikus menetvágás és a nagy megbízhatóság, a ROBOCUT olyan formák esetében is részletes pontosságot és megismételhetőséget biztosít, amelyek más megmunkálási eljárásokkal nehezen megvalósíthatóak, így nélkülözhetetlen eszköz az orvosi gyártásban.
A FANUC CNC rendszerek lehetővé teszik a gyors robotizációt, így a robotika zökkenőmentesen integrálható a meglévő gyártósorokba. Ez az alkalmazkodóképesség létfontosságú azoknak a gyártóknak, akik növelni szeretnék az automatizálást és csökkenteni a kézi munkaerőt, különösen a nagy volumenű vagy nagy pontosságú feladatoknál. A FANUC megoldásokkal való gyors alkalmazkodás és automatizálás képessége jobb következetességet és skálázhatóságot jelent az orvosi gyártásban.
Iparágak az automatizáláshoz - A FANUC minden iparágat kiszolgál, hogy segítsen megoldani az Ön automatizálási kihívásait.