Skip to main content
AGFRA

FANUC robotok automatizálják a precíz autóipari folyamatot

Az autóipari alkalmazások a legigényesebb automatizálási feladatok közé tartoznak az egész iparban. Természetesen a gyors sebesség és a nagy termelékenység kulcsfontosságú mérőszámok, de ebben a konkrét projektben a pontosság és a megismételhetőség is fontos volt a prioritási listán. Ennyi követelmény mellett a FANUC ipari robotok voltak azok, amelyek megfeleltek a célnak.
Assembly and Welding of Metal Parts
Success Story featuring Spanish customer AGFRA about robots. 
Duration: 2:24
English

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

Az automatizálási szakértő AGFRA-t azzal bízták meg, hogy fejlesszen ki négy robotcellát, amelyek műanyag kapcsokat adagolnak, helyeznek be és hegesztenek egy autóipari ügyfél számára. Ahhoz, hogy ezt a koncepciót megvalósítsák, a vállalatnak meg kellett határoznia az optimális ipari robotokat. Számos előfeltétel között szerepelt a precíz méret- és geometriai pozicionálás szükségessége a folyamatciklus során.

A megoldás

Az AGFRA a FANUC M-20𝑖D/25 hattengelyes ipari robotban találta meg a tökéletes megoldást. A négy robotcellát két tipológiára osztották fel: két cellában három FANUC-robot, a másik kettőben pedig két-két FANUC-robot dolgozik.

Az eredmény

A FANUC M-20𝑖D/25 robotok a négy cellában dolgoznak, és összeszerelt és hegesztett műanyag alkatrészeket szállítanak az autóipari megrendelőnek. A projekt sikerének kulcsa az M-20𝑖D/25 robotok merev kialakítása, ami ±0,02 mm-es ismétlési pontosságot jelent.

AGFRA

Az AGFRA gyártósorok és robotcellák tervezésére, fejlesztésére, gyártására és üzembe helyezésére specializálódott számos ágazatban működő ügyfelek számára, beleértve az autóipart, a szórakoztató elektronikát, az élettudományokat, a nehézipart, a megújuló energiát és az élelmiszeripart. Az ipari automatizálás területén szerzett évtizedes tapasztalattal rendelkező vállalat öt kontinensen valósított meg projekteket, amelyek közül sok komplett robotizált összeszerelő sorokat tartalmazott. A spanyolországi Valenciától délre, Sillában található AGFRA korszerű, 2500 m2-es létesítményei otthont adnak egy olyan sokoldalú csapatnak, amely magasan képzett gépész-, villamos- és szoftvermérnökökből áll.

TUDJON MEG TÖBBET AZ AGFRA-RÓL
Success Story AFGRA pictures and media

FANUC és AGFRA: kéz a kézben robotizálnak

Bár 1968-ban alapították, 2002-ben kezdődött az AGFRA fejlődésének új szakasza. A vállalat mérnöki és ipari tapasztalatait felhasználva teljes robotcellák tervezésébe és gyártásába kezdett olyan folyamatokhoz, mint a hegesztés és a ragasztók felvitele. Ma az AGFRA egyik mottója az innováció határainak folyamatos feszegetése.

„A robotika 2000-es évek elején növekvő jelentősége miatt úgy döntöttünk, hogy szakértelmünket ezen a területen alkalmazzuk” – mondja José Vicente Aguilar, az AGFRA vezérigazgatója.

Success Story AFGRA pictures and media

A FANUC-kal való együttműködés kivételes volt, mert nagyon jól dolgozunk csapatként. Úgy véljük, hogy a FANUC terméke kiváló, csakúgy, mint a műszaki és kereskedelmi tanácsadás.

Ügyfélvélemény

José Vicente Aguilar

AGFRA VEZÉRIGAZGATÓ

„Úgy gondoljuk, hogy a jövőben számos, jelenleg az iparban létező, erre szolgáló gépet robotizált cellák fognak felváltani.”

Egy friss példa erre négy robotcella tervezése és konfigurálása az AGFRA egyik autóipari ügyfele számára.

„Ez a négycellás projekt két típusra oszlik: kettő három robottal; és két cella két robottal” – magyarázza Guillermo Piqueras, az AGFRA projektkoordinátora. „Mind a négy cellában FANUC M-20𝑖D/25 ipari robotokat választottunk. Ezek a fejlett robotok műanyag kapcsokat adagolnak, helyeznek be és hegesztenek egy autóipari termékhez. A műveletek autonóm módon zajlanak, a robotok a ciklus során precíz méret- és geometriai pozicionálást végeznek.”

Success Story AFGRA pictures and media

A kis helyigényű, nagy teljesítményű FANUC M-20𝑖D/25 (maximális teherbírás 25 kg) ideális alkatrészmozgatáshoz és pozícionáláshoz zsúfolt gyári környezetben. Kompakt karral és csuklóval rendelkezik, amely nagy tengelysebességet és mozgási teljesítményt kínál. Az 1831 mm-es karkinyúlással a hattengelyes M-20𝑖D/25 ipari robot tágas munkaterületet biztosít, merev kialakítása ±0,02 mm-es ismétlési pontosságot eredményez. Az összeakadás elkerülése és a megbízhatóság javítása érdekében a kábelvezetés a robotkarok belsejében történik.

A teljesítmény és a megbízhatóság ötvözésével a FANUC M-20𝑖D/25 maximalizálja a teljesítményt, ami magasabb jövedelmezőséghez vezet, különösen a FANUC támogatásával és tanácsadásával.

„Az egyik fő ok, amiért a FANUC-kal dolgozunk, a rendelkezésre álló műszaki támogatás színvonala” – mondja Aguilar. „Ezenkívül a FANUC robotok képesek nagy munkadinamika elérésére, ami rövidebb átfutási időket támogat, így nagyon jól alkalmazkodnak ügyfeleink igényeihez.”

 

Lépjen a technológia mögé: Fedezze fel a kapcsolódó termékeket

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különböző gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.