ZAP-Mechanika

A FANUC látási funkciókkal erősíti a ZAP-ot

Míg a megmunkálás nagymértékben profitálhat a gépkiszolgáló robotok alkalmazásából, a 3D kamerák használatával az intelligencia egy olyan extra szintje jelenik meg, amely autonóm gyártáshoz és a gyártók számára különleges előnyökhöz vezet.
Case study video ZAP from FANUC Poland about electronics

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

Amikor egy nemzetközi, az elektromos iparban dolgozó gyártó felkérte a ZAP-Mechanikát egy új kialakítású befogószerszám megmunkálására, egyértelmű volt az igény egy teljesen automatizált gyártócellára, amely biztosítja az állandó, meghatározott ciklusidőt.

A megoldás

A ZAP-Mechanika felkérte a testvérvállalatát, a ZAP-Robotyka-t az automatizált megmunkálócella megtervezésére és kivitelezésére. A cellában két FANUC ROBODRILL megmunkálóközpont található, amelyeket egy hattengelyes FANUC ipari robot szolgál ki, amely két FANUC 𝑖RVision 3D látórendszerrel van felszerelve.

Az eredmény

A 𝑖RVision rendszerekben elhelyezett FANUC 3DV/1600 3D látásérzékelők nagy látómezejüknek köszönhetően felismerik és közvetlenül egy nagy tárolóedényből felveszik a véletlenszerűen elhelyezkedő munkadarabokat. A robot ezt követően be- és kirakodja az alkatrészeket a két ROBODRILL gépből. Figyelemre méltó, hogy a látási képességgel felruházott cella lehetővé teszi a ZAP-Mechanika autonóm munkavégzését is. A vállalat így egyetlen cellán belül két különböző alkatrészt tud gyártani, jelentősen felgyorsítva a megmunkálási folyamatot kevesebb erőforrással.

ZAP-Mechanika

Success story FANUC Poland - ZAP-Mechanika Headquaters

A 2000-ben alapított ZAP-Mechanika 173 alkalmazottat foglalkoztató, 5800 m2 alapterületű gyártóüzemet működtet a lengyelországi Ostrów Wielkopolskiban. Az Észak-Amerikából, Európából és Ázsiából származó nagy márkákat kiszolgáló vállalat a mobil hidraulika és a befogószerszámok vezető gyártója. A precíziós fémmegmunkálás szakértőjeként a ZAP-Mechanika szolgáltatásai közé tartozik az alkatrészek megmunkálása, a hőkezelés, a minőségellenőrzés, az összeszerelés és a szerviz. A vállalat különleges erőssége, hogy már a projekt korai szakaszában szorosan együttműködik az ügyfelekkel az optimális megmunkálási folyamat kifejlesztése érdekében.

Tudjon meg többet a ZAP-Mechanikáról

Két különböző alkatrész gyártása egy cellán belül

"Egy villamosipari befogószerszámokat gyártó nemzetközi gyártó céggel kötött legújabb projektünkben egy teljesen automatizált gyártósor létrehozását kaptuk feladatul, amely állandó, meghatározott ciklusidőt biztosít a kovácsolt befogószerszám megmunkálásához” – magyarázza Krystian Młynarczyk, a ZAP-Mechanika technológusa. A ZAP-Mechanika ezt követően igénybe vette a testvérvállalata, a ZAP-Robotyka szolgáltatásait, amely a robotika és az automatizált munkaállomások kifejlesztésében és integrációjában tapasztalt. A szintén Ostrów Wielkopolski székhelyű ZAP-Robotyka elfogadta a kihívást, és a ZAP-Mechanika megbízásából megtervezte, megépítette, leszállította és megvalósította a teljes gyártócellát.

Paweł Wróbel, a ZAP-Robotyka projektspecialistája ismerteti a tervezést és a konfigurációt: "A robotcellában egy FANUC M-20𝑖D/35 hattengelyes ipari robot található, amely két FANUC 𝑖RVision 3D látórendszerrel van felszerelve. A látásvezérelt robot két ROBODRILL megmunkálóközpontot [𝛼-D21L𝑖A5 és 𝛼-D21L𝑖B5 modelleket] szolgál ki. Mindekét 𝑖RVision rendszer közvetlenül csatlakozik a robothoz, így a ZAP-Mechanika kihasználhatja a rendkívül gyors kommunikáció előnyeit."

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and a FANUC robot M-20iD/35 equipped with two FANUC 𝑖RVision 3D vision systems, at the Polish company ZAP Mechanika.

A nagy látómezőnek köszönhetően a FANUC 𝑖RVision rendszerek képesek felismerni és felvenni a véletlenszerűen elhelyezkedő tárgyakat egyenesen egy raklapnyi méretű munkadarabtartóból. A robot ezt követően be- és kirakodja az alkatrészeket a ROBODRILL gépekbe, illetve azokból. De ez még nem minden, a ZAP-Robotyka által tervezett cellában van még egy extra újítás.

"A rendszer lehetővé teszi a ZAP-Mechanika autonóm munkavégzését" - árulta el Marta Portasiak, a ZAP-Robotyka konstruktőre. "Ez a nem szabványos megközelítés lehetővé teszi, hogy két különböző alkatrészt egyetlen cellában, egyetlen robottal állítsunk elő, jelentősen felgyorsítva a gyártási folyamatot."

A projekt során a ZAP-Robotyka egy újszerű rendszert is kifejlesztett az alkatrészek megfogására és mozgatására, valamint speciális szerszámokat tervezett a munkaállomáshoz.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and a FANUC robot M-20iD/35 equipped with two FANUC 𝑖RVision 3D vision systems, at the Polish company ZAP Mechanika.

"Az alkalmazás kevesebb erőforrással növelte a termelékenységünket, miközben megkönnyítette a munkánkat és folytonosságot biztosított a folyamat során" - mondta Tomasz Krazynski, a ZAP-Mechanika vezérigazgatója.

A kovácsolt befogószerszámok megmunkálásához hagyományos módon három szerszámgépre és három gépkezelőre lenne szükség. Ezzel szemben a ZAP-Mechanika csak egy operátort, egy FANUC robotot, két FANUC szerszámgépet és két FANUC 3D kamerát használ.

"Ez a cella egyértelműen kijelöli a jövőre vonatkozó céljainkat" - zárja Krazynski. "A jövőben is folytatni fogjuk az automatizálásba való beruházást, és tovább fejlesztjük a robotos gyártócellákat."

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyártásautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek a különböző gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.