Skip to main content
Wiesheu

A FANUC enyhíti a hőséget a bolti pékségek számára

A FANUC kobot-alapú rendszerrel a bolti pékségek biztonságos és megbízható módon növelhetik termelékenységüket. Az automatizált rendszer hatékony módot kínál a termelékenység növelésére és a költségek csökkentésére az ismétlődő termékkezelési alkalmazásokban.
Success story about successful implementation of a FANUC cobot  at the company WIESHEU (food industry). FANUC collaborative robot  CRX-10iA/L takes the buns from a crate, sorts them onto a baking tray and pushes the trays into shelves for baking. The CRX also tips the baked rolls from the tray into sales racks.

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

A bolti pékségek világszerte népszerűek, de hogyan lehet a termelékenységet a következő szintre emelni anélkül, hogy a sütött termékek sértetlensége vagy a dolgozók biztonsága sérülne?

A megoldás

A FANUC CRX sorozatú kollaboratív robot a FANUC 3D látórendszerével és egyedi gyártású megfogóival együttműködve segít automatizálni a bolti sütőipari műveleteket. Az ASA Automation rendszerintegrátor a FANUC és a 3D-nyomtatásra specializálódott LMD együttműködésével fejlesztette ki a megoldást a WIESHEU számára, amely piacvezető a sütők és a kapcsolódó bolti pékségi megoldások terén.

Az eredmény

A FANUC kobot-alapú rendszerrel a bolti pékségek biztonságos és megbízható módon növelhetik termelékenységüket. Egy konkrét esetben a rendszer véletlenszerűen elhelyezett bagetteket szed ki egy ládából, és rendezetten és egyenletesen elhelyezi őket a sütőlemezeken. Sütés után a kobot a bagetteket a vevők felé néző állványokra is áthelyezi.

Wiesheu

A Wiesheu az ASA Automation rendszerintegrátorhoz fordult, aki a FANUC és az additív gyártásra specializálódott LMD (a megfogókhoz) támogatását vette igénybe, így a projektcsapat formát öltött. A németországi Stuttgarttól mintegy 30 km-re északra található Grossbottwarban székelő WIESHEU GmbH 50 évvel ezelőtt kezdett kemencéket gyártani. Az 1990-es évek vége óta a vállalat olyan innovatív bolti sütők tervezésére és gyártására specializálódott, amelyek kompakt méretekkel rendelkeznek és kiváló minőségű pékárut állítanak elő. ebben a szegmensben vált piacvezetővé a Wiesheu.

TUDJON MEG TÖBBET A WIESHEU-RÓL
Test Description

Az innováció áll a WIESHEU megoldások középpontjában

Az elmúlt években a vállalat a nagyobb fokú automatizálást szorgalmazta, ami nemcsak versenyelőnyt biztosít, hanem jelentős értéket biztosít a nagyobb termelékenységet kereső ügyfelek számára is.

"A sütési folyamat részleges automatizálását már elértük a TrayMotion rendszerünkkel, amely automatikusan be- és kirakja az árutálcákat a sütőbe és a sütőből" - magyarázza Maike Strecker, a WIESHEU termékmenedzsmentje. "Egyértelmű volt, hogy a következő lépések az ezt megelőző és az azt követő folyamatok automatizálása lesz: a sütőtálcák betöltése, a megrakott tálcák szállítása a TrayMotion rakodórendszerbe, valamint a kész pékáruk átadása a vásárlók felé néző polcokra."

A projektcsapat az ASA Automation rendszerintegrátorhoz fordult, aki a FANUC és az additív gyártásra specializálódott LMD (a megfogókhoz) támogatását vette igénybe, így a projektcsapat formát öltött.

Test Description

Wolfram Lange, az ASA Automation GmbH értékesítési és műszaki vezetője szerint: "Egyértelmű volt, hogy a FANUC-ot fogjuk használni, mivel a CRX kobot sorozat nagyon egyszerű felhasználói felülettel rendelkezik. Kezdetben a sütőiparban volt némi vonakodás a robotokkal való munkavégzéstől a robotok vélt bonyolultsága miatt, de a FANUC sokat tett azért, hogy ezt a tévhitet leküzdje."

A FANUC CRX kobotok ideálisak a sütőipari alkalmazásokhoz, mivel megfelelnek az ágazat szigorú követelményeinek. Ebben az esetben egy CRX-10𝑖A/L 6 tengelyes, 10 kg terhelhetőségű kobot dolgozik védőkerítés nélkül, szorosan együttműködve az emberi dolgozókkal. Az intelligens FANUC 𝑖RVision rendszer és a 3DV/600 3D látásérzékelő lehetővé teszi, hogy a CRX kobot felismerje a ládában véletlenszerűen elhelyezett pékárut, és felvegye azt. A rendszer digitálisan továbbítja az információkat a kobot vezérlésnek. A kobot egy termékspecifikus, 3D-nyomtatott megfogóval óvatosan felveszi az árukat, és a megfelelő számban tölti meg a megadott tálcát, az egyenletes sütés érdekében az egyes tételeket megfelelően elosztva. A megfogó finoman, de biztonságosan megragad minden egyes sütött terméket anélkül, hogy a termék épségét veszélyeztetné, ami létfontosságú előfeltétel a bolti pékségek számára. Az automatikusan cserélhető megfogó-rendszer megkönnyíti a rendszer rugalmasságát a különböző termékekhez való alkalmazkodáshoz.

Az automatizált rendszer hatékony módot nyújt a termelékenység növelésére és a költségek csökkentésére az ismétlődő termékkezelési alkalmazásokban.

"Itt egy automatizálási megoldást kaptunk a pékáruk kezeléséhez, ahol a kobotot segítő kéznek tekintjük" - mondja Wolfram Lange, az ASA Automation GmbH értékesítési és műszaki igazgatója. "A CRX ideális az ilyen típusú alkalmazásokhoz, különösen a pékségek számára."

A FANUC CRX sorozatú kobotok előnyeit kihasználva a pékségi dolgozó és a gép közötti harmonikus kölcsönhatás nyilvánvalóvá válik. Védőeszközök és a munkavállalót fenyegető veszélyek nélkül (az ISO 10218-1 biztonsági szabványoknak megfelelően) az ember és a kobot "kéz a kézben" dolgozik.

Test Description

Meglepett, hogy milyen könnyű volt használni és milyen gyorsan be lehetett vezetni, ez egy nagyon sikeres rendszer a FANUC-tól.

Ügyfélvélemény

Maike Strecker

Termékmenedzsment, Wiesheu

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.