Skip to main content
Collect data from your production equipment and use it to effectively improve performances

Zlepšení výrobního výkonu pomocí IIoT řešení

Sbírejte data z výrobního zařízení a využívejte je k efektivnímu zlepšování výkonu.

Produkty FANUC IIoT pro podporu zvyšování výkonu

Případové studie

MT-LINK𝑖 is a PC software that connects machines, robots and peripheral devices in the factory. Data can be collected and visualised to provide more information about manufacturing process and historical data. Not only machines equipped with FANUC CNC or FANUC robots can be connected, but also machines or robots from other manufacturers as well as PLCs or sensors. MT-LINK𝑖 software is one of the first steps to utilise IoT functions of manufacturing machines and devices. Based on data collected and presented in MT-LINK𝑖 customers can improve their productivity and processes.
Lettner

Systém FANUC IoT zvyšuje provozuschopnost strojů ve společnosti Lettner

S růstem každého výrobního podniku roste i potřeba zajistit lepší sledování a řízení výroby. V digitálním věku se stále více lidí obrací k softwarovým nástrojům IoT na bázi PC. Který z nich si však vybrat? Jak prozrazuje společnost Lettner Metallbearbeitung, existuje mnoho argumentů ve prospěch MT-LINK𝑖 od společnosti FANUC.

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.
Trafime

Společnost Trafime je se svou platformou FANUC IIoT lídrem v oboru

S rozvojem a růstem podnikání se mnoho výrobců potýká s nesourodým sortimentem strojů, automatizace a dalších výrobních systémů, které často dodává mnoho různých dodavatelů. Tato situace vede některé výrobní závody k názoru, že efektivní správa dat pomocí jediné platformy IIoT není možná. Systém FIELD společnosti FANUC dokazuje, že toto uvažování je mylné, jak může potvrdit italská společnost Trafime.

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.
ZPM GmbH

Společnost FANUC přináší chybějící článek do ZPM

Když chtěla společnost ZPM zvýšit využití strojů a robotů, podpořit vertikálně integrovanou výrobní strategii společnosti a přesněji zmapovat svou produkci, vsadila na systém MT-LINK𝑖 společnosti FANUC. Díky tomuto pokročilému softwaru mohou výrobci, jako je společnost ZPM, dohlížet a spravovat data z jednoho až 2 000 strojů, robotů a systémů PLC.

Objevte FANUC IIoT řešení pro vaše potřeby