Skip to main content
Kunzmann GmbH

Zo školiaceho pracoviska do predajne: Spoločnosť KUNZMANN prijala cobot FANUC CRX

Spoločnosť BKUNZMANN Maschinenbau, nemecký výrobca vysokokvalitných univerzálnych frézovacích strojov a obrábacích centier, predstavila kolaboratívny robot FANUC CRX, ktorý uľahčuje školenia aj výrobné činnosti. Vďaka jednoduchému programovaniu, flexibilnej integrácii a bezpečnej interakcii človeka s robotom je systém ideálny pre začiatočníkov v oblasti automatizácie. CRX Cobot spoločnosti KUNZMANN teraz pomáha demonštrovať schopnosti robota v oblasti robotiky a zároveň podporuje aplikácie obsluhy strojov na výrobnej linke.
Kunzmann Case Study video: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

KUNZMANN chcel zaviesť robotiku do svojich prevádzok, aby demonštroval možnosti automatizácie a zároveň inšpiroval učňov. Spoločnosť požadovala riešenie, ktoré sa bude ľahko používať a bezpečne obsluhovať, pričom bude schopné vykonávať reálnu výrobnú prácu. Pri posudzovaní trhu sa mnohé tradičné robotické riešenia zdali príliš zložité, spoločnosť KUNZMANN namiesto toho hľadala jednoduchú, ale výkonnú možnosť.

 

Riešenie

Spoločnosť si vybrala kolaboratívny robot FANUC CRX𝑖A/L (cobot) s nosnosťou 10 kg a dosahom 1 418 mm. Robot nezávislý od riadenia sa ľahko integruje so systémami CNC od viacerých dodávateľov, ktoré sú k dispozícii na použitie na obrábacích strojoch spoločnosti. Programovanie prebieha prostredníctvom prívesku FANUC Tablet Teach Pendant pomocou intuitívnych funkcií drag-and-drop, čo umožňuje školencom a operátorom rýchlo sa naučiť a nasadiť robotické úlohy.

 

Výsledok

Cobot FANUC CRX teraz podporuje praktické školenia aj výrobné úlohy. Účastníci školení získavajú praktické skúsenosti s robotikou pomocou intuitívneho rozhrania, zatiaľ čo spoločnosť demonštruje moderné možnosti automatizácie v rámci svojich výrobných operácií. Bezpečná kolaboratívna prevádzka a vysoká opakovateľnosť zabezpečujú, že robot môže pracovať spolu s ľuďmi pri zachovaní presnosti potrebnej pre aplikácie obsluhy strojov.

KUNZMANN Maschinenbau GmbH

Spoločnosť KUNZMANN Maschinenbau, založená v roku 1907, je nemecký výrobca univerzálnych strojov na frézovanie a obrábacie centrá. Spoločnosť zamestnáva približne 110 ľudí a je známa vysokokvalitnými obrábacími strojmi, ktoré ponúkajú CNC aj manuálnu prevádzku na jednej platforme. Od roku 2015 je spoločnosť KUNZMANN súčasťou skupiny WEILER Werkzeugmaschinen, čím sa spojili odborné znalosti v oblasti frézovania a presného sústruženia, pričom sa zachovala silná inžinierska identita oboch značiek.

ZISTITE VIAC O SPOLOČNOSTI KUNZMANN Maschinenbau GmbH
Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

FANUC cobot inšpiruje novú generáciu v spoločnosti KUNZMANN

Zavedenie robotiky bolo pre spoločnosť KUNZMANN Maschinenbau motivované praktickými aj vzdelávacími cieľmi. Nemecký výrobca obrábacích strojov chcel demonštrovať moderné možnosti automatizácie a zároveň poskytnúť žiakom priamy kontakt s priemyselnými robotmi.

"Zameriavame sa predovšetkým na dizajn a výrobu hybridných frézovacích strojov, ktoré môžu používatelia obsluhovať buď pomocou Riadiacich jednotiek CNC, alebo ručne pomocou ručných koliesok," vysvetľuje Niklas Bitzer, aplikačný inžinier spoločnosti KUNZMANN. "Hoci výroba je hlavnou činnosťou, veľká časť našich kompetencií sa sústreďuje na školenia."

Vzhľadom na to, že robotika zohráva vo výrobe čoraz dôležitejšiu úlohu a nedostatok kvalifikovaných pracovníkov sa v Európe ukazuje ako obzvlášť akútny, spoločnosť sa snažila o integráciu automatizačnej technológii do svojho školiaceho prostredia.

"Chceli sme robota, pretože by nielen demonštroval našu zdatnosť v tejto technológii, ale aj preto, že práca s robotmi je pre školencov fascinujúca," hovorí. "Bohužiaľ, čoskoro sme narazili na prekážku a zistili sme, že mnohé riešenia na trhu sú príliš zložité."

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

Našťastie pokračujúce hľadanie priviedlo spoločnosť KUNZMANN k sérii kolaboratívnych robotov FANUC CRX, konkrétne k modelu CRX-10iA/L. Robot s nosnosťou 10 kg a dosahom 1 418 mm ponúka flexibilitu pre širokú škálu automatizačných úloh, pričom jeho nasadenie zostáva jednoduché. Ďalším kľúčovým faktorom pre spoločnosť Bitzer bola kompatibilita.

"Robot CRX je nezávislý na riadení, čo znamená, že sa môže na pripojenie pripojí ku ktorémukoľvek z riadiacich systémov, ktoré ponúkame na použitie v našich strojoch, čo podporuje jednoduchú integráciu."

Snadnosť používania sa ukázala ako rozhodujúca výhoda. Séria CRX využíva výhody prídavného zariadenia FANUC Tablet Teach Pendant, ktoré je vybavené intuitívnym programovacím rozhraním typu drag-and-drop. Namiesto písania zložitého kódu používatelia vedú robota ručne a ukladajú pozície priamo na dotykovej obrazovke.

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

Je veľmi jednoduché sa to naučiť. Nemusíme mať znalosti žiadnych programovacích jazykov. Všetko sa ovláda dotykom pomocou rozhrania tabletu, čo podporuje jednoduché začlenenie pohybov do nášho pracovného postupu

Citácia z recenzií

Niklas Bitzer

Aplikačný inžinier

Táto jednoduchosť robí robota mimoriadne vhodným pre školiace prostredie.

"Môže ho používať ktokoľvek, dokonca aj praktikanti a stážisti prvého ročníka," hovorí. "To je nesmierne cenné, pretože to umožňuje žiakom získať skúsenosti s robotikou hneď od začiatku."

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

Kým Robot FANUC zohráva významnú úlohu vo vzdelávaní, spoločnosť KUNZMANN musela zabezpečiť, aby mohol podporovať aj skutočné výrobné procesy. Model CRX-10𝑖A/L spĺňa túto požiadavku s opakovateľnosťou ±0,05 mm, čo uľahčuje presné úlohy, ako je napríklad nakladanie a vykladanie stroja.

"Bolo veľmi dôležité, aby robot mohol fungovať ako plnohodnotný výrobný nástroj, nielen ako demonštrátor pre našich učňov," potvrdzuje Bitzer.

Na záver vyzdvihuje úzku spoluprácu, ktorá sa počas projektu vyskytla: "Spolupráca so spoločnosťou FANUC bola perfektná. Bez ohľadu na to, aké otázky sme položili, vždy sme dostali rýchlu a vyčerpávajúcu odpoveď. Okrem toho interakcia medzi naším programovaním PLC a spoločnosťou FANUC fungovala výnimočne dobre. Bez váhania by sme si opäť vybrali spoločnosť FANUC a CRX."

Inšpirujte sa

Success story about automated handling processes using FANUC cobots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on FANUC cobots to ensure precise and reliable handling within its automated production environment. Supported by advanced vision technology, the cobots pick and position components with high accuracy, contributing to consistent product quality.
Emerson

Človek a technológia v úzkom kontakte

CRX Cobot𝑖A/L od spoločnosti FANUC uľahčuje spoľahlivosť výroby v tých najtesnejších priestoroch. Má kompaktný dizajn a výrazne zvyšuje dostupnosť stroja.

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

FANUC cobot pomáha spoločnosti GER4TECH pri sťahovaní

Vývoj nového robota si vyžaduje odborné znalosti, skúsenosti a často aj spolupracú s partnermi, ktorí majú špecializované znalosti v konkrétnych technologických oblastiach. Keď teda spoločnosť GER4TECH chcela získať špecialistu na kolaboratívne roboty, ktorý by jej novému autonómnemu mobilnému robotu (AMR) priniesol pokročilé schopnosti, dosiahla spoločnosť FANUC.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení pre výrobu, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.